Näherungsschalter, SME Serie

Näherungsschalter, SME Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SME-1-B
SME-1-LED-24-B
SME-1-S6-C
SME-1-S-24-B
SME-1-S-LED-24-B
SME-8-K5-LED-24
SME-8-K-24-S6
SME-8-K-LED-24
SME-8-K-LED-230
SME-8-S-LED-24
SME-8-ZS-KL-LED-24
SME-8M-DO-24V-K-7.5-OE
SME-8M-DS-24V-K-0.3-M8D
SME-8M-DS-24V-K-2.5-OE
SME-8M-DS-24V-K-5.0-OE
SME-8M-DS-24V-K-7.5-OE
SME-8M-ZS-24V-K-2.5-OE
SME-10-KL-LED-24
SME-10-SL-LED-24
SME-10M-DS-24V-E-0.3-L-M8D
SME-10M-DS-24V-E-2.5-L-OE
SME-10M-ZS-24V-E-2.5-L-OE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bauform Werkstoff Gehäuse Schutzart Betriebsspannungsbereich DC
(V)
Betriebsspannungsbereich AC
(V)
Max. Ausgangsstrom
(mA)
Befestigungsart Einbaulage  Kabellänge
(m)
Werkstoff Kabelmantel Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Max. Schaltleistung DC
(W)
Anziehdrehmoment
(Nm)
Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Schaltausgang Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Elektrischer Anschluss Wiederholgenauigkeit
(mm)
Gewicht
(g)
Herstellerteilenummer

116.94 €

1 4 Arbeitstage BlockbauweiseEpoxidharz, PC, PET, Stahl, TPE-O, Zink-DruckgussIP670-2000-2501000mit Zubehör-2,5PVC500402,9-kontaktbehaftet bipolar-20702-adrig, Kabel-130151668

116.94 €

1 4 Arbeitstage BlockbauweisePET-verstärktIP6712-2712-271000mit Zubehörbeliebig2,5TPE-U(PUR)-27--kontaktbehaftet bipolar-20703-adrig, Kabel-110151669

130.25 €

1 4 Arbeitstage BlockbauweiseEpoxidharz, PC, PET, Stahl, TPE-O, Zink-DruckgussIP670-2000-2501000mit Zubehör-2,5TPE-S500402,9-kontaktbehaftet bipolar-501202-adrig, Kabel-130151670

110.29 €

1 4 Arbeitstage BlockbauweisePETIP670-30-1000mit Zubehörbeliebig---27--kontaktbehaftet bipolar-20703-polig, M8x1, Stecker-45150850

110.29 €

1 4 Arbeitstage BlockbauweisePETIP6712-2712-271000mit Zubehörbeliebig---27--kontaktbehaftet bipolar-20703-polig, M8x1, Stecker-45150851

44.14 €

1 4 Arbeitstage für T-NutEpoxidharz, PC, PET, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP6712-3012-30500geklemmt in T-Nut, längs in Nut einschiebbar-5TPE-U(PUR)800100,2-kontaktbehaftet bipolar-40703-adrig, Kabel-60175404

43.28 €

1 7 Arbeitstage für T-NutEpoxidharz, PET, hochlegierter Stahl rostfreiIP670-300-30500geklemmt in T-Nut, längs in Nut einschiebbar-2,5TPE-S800100,2-kontaktbehaftet bipolar-40120--50161756

39.49 €

1 7 Arbeitstage für T-NutEpoxidharz, PC, PET, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP6712-3012-30500geklemmt in T-Nut, längs in Nut einschiebbar-2,5TPE-U(PUR)800100,2-kontaktbehaftet bipolar-40603-adrig, Kabel-30150855

43.28 €

1 7 Arbeitstage für T-NutEpoxidharz, PET, hochlegierter Stahl rostfreiIP683-2303-230120geklemmt in T-Nut, längs in Nut einschiebbar-2,5TPE-U(PUR)500100,2-kontaktbehaftet bipolar-3060--39152820

43.28 €

1 7 Arbeitstage für T-NutEpoxidharz, PC, PET, hochlegierter Stahl rostfreiIP6712-3012-30500geklemmt in T-Nut, längs in Nut einschiebbar-0,3TPE-U(PUR)-100,2-kontaktbehaftet bipolar-40703-polig, Kabel mit Stecker, M8x1-8150857

39.26 €

1 4 Arbeitstage für T-NutEpoxidharz, PC, PET, hochlegierter Stahl rostfreiIP6712-27-80geklemmt in T-Nut, längs in Nut einschiebbar-2,5TPE-U(PUR)8002,160,2-kontaktbehaftet bipolar, ohne Funktion der LED-40602-adrig, Kabel-27,9171169

36.43 €

1 4 Arbeitstage -PA, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP685-305-3080festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbar-7,5TPE-U(PUR)-2,4--kontaktbehaftet bipolar-4070--87,1546799

27.68 €

1 7 Arbeitstage -Messing vernickelt, PA, TPE-U(PUR), hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP685-305-30500festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbar-0,3TPE-U(PUR)-10--kontaktbehaftet bipolar-4070--8,9543861

26.22 €

1 7 Arbeitstage -PA, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP685-305-30500festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbar-2,5TPE-U(PUR)-10--kontaktbehaftet bipolar-4070--29,8543862

29.85 €

1 7 Arbeitstage -PA, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP685-305-30500festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbar-5TPE-U(PUR)-10--kontaktbehaftet bipolar-4070--58,3543863

33.49 €

1 4 Arbeitstage -PA, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP685-305-30500festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbar-7,5TPE-U(PUR)-10--kontaktbehaftet bipolar-4070--86,8543876

26.22 €

1 4 Arbeitstage -PA, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP685-305-3080festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbar-2,5TPE-U(PUR)-2,4--kontaktbehaftet bipolar-4070--26,3543872

46.75 €

1 4 Arbeitstage für RundnutPPS, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP6712-2712-27100geklemmt in Rundnut, längs in Nut einschiebbar-2,5TPE-U(PUR)50010,1-kontaktbehaftet bipolar-20703-adrig, Kabel-20173210

51.29 €

1 4 Arbeitstage für RundnutMessing vernickelt, PPS, TPE-U(PU), hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP6712-2712-27100geklemmt in Rundnut, längs in Nut einschiebbar-0,3TPE-U(PUR)50010,1-kontaktbehaftet bipolar-20703-polig, Kabel mit Stecker, M8x1-5173212

34.82 €

1 7 Arbeitstage für RundnutPA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP685-305-30300festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig0,3TPE-U(PUR)509-0,4kontaktbehaftet bipolar-4070-0,26,7551367

33.25 €

1 7 Arbeitstage für RundnutPA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP685-305-30300festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig2,5TPE-U(PUR)509-0,4kontaktbehaftet bipolar-4070-0,216,8551365

33.25 €

1 4 Arbeitstage für RundnutPA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfreiIP65, IP685-305-30100festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbarbeliebig2,5TPE-U(PUR)503-0,4kontaktbehaftet bipolar-4070-0,214,6551369

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Messprinzip magnetisch Reed

Technischer Support