Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Schutzart | Betriebsspannungsbereich DC (V) | Befestigungsart | Kabellänge (m) | Werkstoff Kabelmantel | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Max. switching frequency DC (Hz) | Baugröße | Bemessungsschaltabstand (mm) | Einbauart | Anziehdrehmoment (Nm) | Schaltausgang | Elektrischer Anschluss | Wiederholgenauigkeit (mm) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Gewicht (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | hochlegierter Stahl rostfrei | IP67 | 10-30 | geklemmt | 2,5 | TPE-U(PUR) | 3000 | 3000 | 4 mm | 0,8 | bündig | - | NPN | 3-adrig, Kabel | 0,04 | - | 48 | 150364 | |||
80.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | hochlegierter Stahl rostfrei | IP67 | 10-30 | geklemmt | - | - | 3000 | 3000 | 4 mm | 0,8 | bündig | - | NPN | 3-polig, M8x1, Stecker | 0,04 | - | 9 | 150365 | |||
80.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | hochlegierter Stahl rostfrei | IP67 | 10-30 | geklemmt | 2,5 | TPE-U(PUR) | 3000 | 3000 | 4 mm | 0,8 | bündig | - | NPN | 3-adrig, Kabel | 0,04 | - | 48 | 150360 | |||
80.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | hochlegierter Stahl rostfrei | IP67 | 10-30 | geklemmt | - | - | 3000 | 3000 | 4 mm | 0,8 | bündig | - | NPN | 3-polig, M8x1, Stecker | 0,04 | - | 9 | 150361 | |||
76.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | hochlegierter Stahl rostfrei | IP67 | 10-30 | geklemmt | 2,5 | TPE-U(PUR) | 3000 | 3000 | 4 mm | 0,8 | bündig | - | PNP | 3-adrig, Kabel | 0,04 | - | 48 | 150366 | |||
76.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | hochlegierter Stahl rostfrei | IP67 | 10-30 | geklemmt | - | - | 3000 | 3000 | 4 mm | 0,8 | bündig | - | PNP | 3-polig, M8x1, Stecker | 0,04 | - | 9 | 150367 | |||
76.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | hochlegierter Stahl rostfrei | IP67 | 10-30 | geklemmt | 2,5 | TPE-U(PUR) | 3000 | 3000 | 4 mm | 0,8 | bündig | - | PNP | 3-adrig, Kabel | 0,04 | - | 48 | 150362 | |||
76.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | hochlegierter Stahl rostfrei | IP67 | 10-30 | geklemmt | - | - | 3000 | 3000 | 4 mm | 0,8 | bündig | - | PNP | 3-polig, M8x1, Stecker | 0,04 | - | 9 | 150363 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | geklemmt | 2,5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | 6,5 mm | 1,5 | bündig | - | NPN | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 45 | 150380 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing verchromt, PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | geklemmt | - | - | 5000 | - | 6,5 mm | 1,5 | bündig | - | NPN | 3-polig, M8x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4 | 150381 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | geklemmt | 2,5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | 6,5 mm | 1,5 | bündig | - | NPN | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 45 | 150376 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing verchromt, PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | geklemmt | - | - | 5000 | - | 6,5 mm | 1,5 | bündig | - | NPN | 3-polig, M8x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4 | 150377 | |||
66.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | geklemmt | 2,5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | 6,5 mm | 1,5 | bündig | - | PNP | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 45 | 150382 | |||
66.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing verchromt, PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | geklemmt | - | - | 5000 | - | 6,5 mm | 1,5 | bündig | - | PNP | 3-polig, M8x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4 | 150383 | |||
66.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | geklemmt | 2,5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | 6,5 mm | 1,5 | bündig | - | PNP | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 45 | 150378 | |||
66.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing verchromt, PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | geklemmt | - | - | 5000 | - | 6,5 mm | 1,5 | bündig | - | PNP | 3-polig, M8x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4 | 150379 | |||
80.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP67 | 10-30 | - | 2,5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | M5x0,5 | 0,8 | bündig | - | NPN | 3-adrig, Kabel | - | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | 33,6 | 150372 | |||
80.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP67 | 10-30 | - | - | - | 5000 | - | M5x0,5 | 0,8 | bündig | - | NPN | 3-polig, M8x1, Stecker | - | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | 4,3 | 150373 | |||
80.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP67 | 10-30 | - | 2,5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | M5x0,5 | 0,8 | bündig | - | NPN | 3-adrig, Kabel | - | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | 33,6 | 150368 | |||
80.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP67 | 10-30 | - | - | - | 5000 | - | M5x0,5 | 0,8 | bündig | - | NPN | 3-polig, M8x1, Stecker | - | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | 4,3 | 150369 | |||
76.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP67 | 10-30 | - | 2,5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | M5x0,5 | 0,8 | bündig | - | PNP | 3-adrig, Kabel | - | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | 33,6 | 150374 | |||
76.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP67 | 10-30 | - | - | - | 5000 | - | M5x0,5 | 0,8 | bündig | - | PNP | 3-polig, M8x1, Stecker | - | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | 4,3 | 150375 | |||
76.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP67 | 10-30 | - | 2,5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | M5x0,5 | 0,8 | bündig | - | PNP | 3-adrig, Kabel | - | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | 33,6 | 150370 | |||
76.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP67 | 10-30 | - | - | - | 5000 | - | M5x0,5 | 0,8 | bündig | - | PNP | 3-polig, M8x1, Stecker | - | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | 4,3 | 150371 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | M8x1 | 1,5 | bündig | - | NPN | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 53 | 150388 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing verchromt, PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 5000 | - | M8x1 | 1,5 | bündig | - | NPN | 3-polig, M8x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 18 | 150389 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | M8x1 | 1,5 | bündig | - | NPN | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 53 | 150384 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing verchromt, PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 5000 | - | M8x1 | 1,5 | bündig | - | NPN | 3-polig, M8x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 18 | 150385 | |||
66.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | M8x1 | 1,5 | bündig | - | PNP | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 53 | 150390 | |||
66.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing verchromt, PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 5000 | - | M8x1 | 1,5 | bündig | - | PNP | 3-polig, M8x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 18 | 150391 | |||
66.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | M8x1 | 1,5 | bündig | - | PNP | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 53 | 150386 | |||
66.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing verchromt, PA, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 5000 | - | M8x1 | 1,5 | bündig | - | PNP | 3-polig, M8x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 18 | 150387 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBTP, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 3000 | - | M8x1 | 2,5 | nicht bündig | - | NPN | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 53 | 150396 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing verchromt, PA, PBTP, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 3000 | - | M8x1 | 2,5 | nicht bündig | - | NPN | 3-polig, M8x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 18 | 150397 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBTP, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 3000 | - | M8x1 | 2,5 | nicht bündig | - | NPN | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 53 | 150392 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing verchromt, PA, PBTP, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 3000 | - | M8x1 | 2,5 | nicht bündig | - | NPN | 3-polig, M8x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 18 | 150393 | |||
66.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBTP, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 3000 | - | M8x1 | 2,5 | nicht bündig | - | PNP | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 53 | 150398 | |||
66.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing verchromt, PA, PBTP, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 3000 | - | M8x1 | 2,5 | nicht bündig | - | PNP | 3-polig, M8x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 18 | 150399 | |||
66.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing verchromt, PA, PBTP, hochlegierter Stahl rostfrei | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 3000 | - | M8x1 | 2,5 | nicht bündig | - | PNP | 3-polig, M8x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 18 | 150395 | |||
61.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 3000 | - | M12x1 | 2 | bündig | - | NPN | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 110 | 150404 | |||
61.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 3000 | - | M12x1 | 2 | bündig | - | NPN | 3-polig, M12x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 30 | 150405 | |||
61.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 3000 | - | M12x1 | 2 | bündig | - | NPN | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 110 | 150400 | |||
61.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 3000 | - | M12x1 | 2 | bündig | - | NPN | 3-polig, M12x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 30 | 150401 | |||
58.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 3000 | - | M12x1 | 2 | bündig | - | PNP | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 110 | 150406 | |||
58.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 3000 | - | M12x1 | 2 | bündig | - | PNP | 3-polig, M12x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 30 | 150407 | |||
58.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 3000 | - | M12x1 | 2 | bündig | - | PNP | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 110 | 150402 | |||
58.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 3000 | - | M12x1 | 2 | bündig | - | PNP | 3-polig, M12x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 30 | 150403 | |||
61.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 2000 | - | M12x1 | 4 | nicht bündig | - | NPN | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 90 | 150412 | |||
61.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 2000 | - | M12x1 | 4 | nicht bündig | - | NPN | 3-polig, M12x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 25 | 150413 | |||
61.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 2000 | - | M12x1 | 4 | nicht bündig | - | NPN | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 90 | 150408 | |||
61.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 2000 | - | M12x1 | 4 | nicht bündig | - | NPN | 3-polig, M12x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 25 | 150409 | |||
58.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 2000 | - | M12x1 | 4 | nicht bündig | - | PNP | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 90 | 150414 | |||
58.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 2000 | - | M12x1 | 4 | nicht bündig | - | PNP | 3-polig, M12x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 25 | 150415 | |||
58.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 2000 | - | M12x1 | 4 | nicht bündig | - | PNP | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 90 | 150410 | |||
58.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP65, IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 2000 | - | M12x1 | 4 | nicht bündig | - | PNP | 3-polig, M12x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 25 | 150411 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 2000 | - | M18x1 | 5 | bündig | 20 | NPN | 3-adrig, Kabel | 0,25 | - | 108 | 150420 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 2000 | - | M18x1 | 5 | bündig | 20 | NPN | 3-polig, M12x1, Stecker | 0,25 | - | 43 | 150421 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 2000 | - | M18x1 | 5 | bündig | 20 | NPN | 3-adrig, Kabel | 0,25 | - | 108 | 150416 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | - | - | 2000 | - | M18x1 | 5 | bündig | 20 | NPN | 3-polig, M12x1, Stecker | 0,25 | - | 43 | 150417 | |||
66.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PBTP | IP67 | 10-30 | mit Kontermutter | 2,5 | TPE-U(PUR) | 2000 | - | M18x1 | 5 | bündig | 20 | PNP | 3-adrig, Kabel | 0,25 | - | 108 | 150422 |
Loading...
Max. Ausgangsstrom(mA) | 200 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 70 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Schutzart
Betriebsspannungsbereich DC(V)
Befestigungsart
Kabellänge(m)
Werkstoff Kabelmantel
Max. Schaltfrequenz(Hz)
Max. switching frequency DC(Hz)
Baugröße
Bemessungsschaltabstand(mm)
Einbauart
Anziehdrehmoment(Nm)
Schaltausgang
Elektrischer Anschluss
Wiederholgenauigkeit(mm)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften