Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schutzart | Kabellänge (m) | Werkstoff Kabelmantel | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Baugröße | Bemessungsschaltabstand (mm) | Anziehdrehmoment (Nm) | Schaltausgang | Elektrischer Anschluss | Wiederholgenauigkeit (mm) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Gewicht (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP65, IP67 | 2,5 | TPE-U(PUR) | 2500 | M12 | 4 | - | NPN | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 110 | 150452 | ||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP65, IP67 | - | - | 2500 | M12 | 4 | - | NPN | 3-polig, M12x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 30 | 150453 | ||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP65, IP67 | 2,5 | TPE-U(PUR) | 2500 | M12 | 4 | - | NPN | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 110 | 150448 | ||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP65, IP67 | - | - | 2500 | M12 | 4 | - | NPN | 3-polig, M12x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 30 | 150449 | ||
66.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP65, IP67 | 2,5 | TPE-U(PUR) | 2500 | M12 | 4 | - | PNP | Kabel | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 110 | 150454 | ||
66.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP65, IP67 | - | - | 2500 | M12 | 4 | - | PNP | 3-polig, M12x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 30 | 150455 | ||
66.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP65, IP67 | - | - | 2500 | M12 | 4 | - | PNP | 3-polig, M12x1, Stecker | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 30 | 150451 | ||
76.68 € | 1 | auf Anfrage | IP67 | 2,5 | TPE-U(PUR) | 1500 | M18 | 8 | 20 | NPN | 3-adrig, Kabel | 0,4 | - | 108 | 150460 | ||
76.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP67 | - | - | 1500 | M18 | 8 | 20 | NPN | 3-polig, M12x1, Stecker | 0,4 | - | 43 | 150461 | ||
76.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP67 | 2,5 | TPE-U(PUR) | 1500 | M18 | 8 | 20 | NPN | 3-adrig, Kabel | 0,4 | - | 108 | 150456 | ||
76.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP67 | - | - | 1500 | M18 | 8 | 20 | NPN | 3-polig, M12x1, Stecker | 0,4 | - | 43 | 150457 | ||
73.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP67 | 2,5 | TPE-U(PUR) | 1500 | M18 | 8 | 20 | PNP | 3-adrig, Kabel | 0,4 | - | 108 | 150462 | ||
73.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP67 | - | - | 1500 | M18 | 8 | 20 | PNP | 3-polig, M12x1, Stecker | 0,4 | - | 43 | 150463 | ||
73.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP67 | 2,5 | TPE-U(PUR) | 1500 | M18 | 8 | 20 | PNP | 3-adrig, Kabel | 0,4 | - | 108 | 150458 | ||
73.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP67 | - | - | 1500 | M18 | 8 | 20 | PNP | 3-polig, M12x1, Stecker | 0,4 | - | 43 | 150459 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt, PBTP | Betriebsspannungsbereich DC(V) | 10-30 | Max. Ausgangsstrom(mA) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | mit Kontermutter | Einbauart | bündig | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzart
Kabellänge(m)
Werkstoff Kabelmantel
Max. Schaltfrequenz(Hz)
Baugröße
Bemessungsschaltabstand(mm)
Anziehdrehmoment(Nm)
Schaltausgang
Elektrischer Anschluss
Wiederholgenauigkeit(mm)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften