Näherungsschalter, SDBT Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6
SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Gewicht
(g)
Herstellerteilenummer

51.35 €

1 4 Arbeitstage 553579071

58.72 €

1 4 Arbeitstage 10104579072

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bauform für T-Nut Messprinzip magnetoresistiv Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfrei
Schutzart IP65, IP68 Betriebsspannungsbereich DC(V) 7,5-18 Befestigungsart festgeschraubt, von oben in Nut einsetzbar
Einbaulage  beliebig Werkstoff Kabelmantel TPE-U(PUR) Max. Schaltfrequenz(Hz) 330
Max. Anziehdrehmoment(Nm) 0,6 Schaltausgang NAMUR Min. Umgebungstemperatur(°C) -40
Max. Umgebungstemperatur(°C) 85 Wiederholgenauigkeit(mm) 0,2

Technischer Support