Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EMGC-40-P-G5-SEC-67 |
EMGC-60-P-G3-SEC-67 |
EMGC-60-P-G5-SEC-67 |
EMGC-60-P-G16-SEC-67 |
EMGC-60-P-G20-SEC-67 |
EMGC-60-P-G25-SEC-67 |
EMGC-60-P-G40-SEC-67 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Flanschgröße Getriebe (mm) | Verdrehspiel (deg) | Getriebeübersetzung | Dauerabtriebsdrehmoment (Nm) | Max. Abtriebsdrehmoment (Nm) | Massenträgheitsmoment Getriebe (kgcm²) | Max. Wirkungsgrad | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421.42 € | 1 | 39 Arbeitstage | 40 | 0,5 | 5:1 | 6,5 | 13 | 0,04 | 94 % | 8000596 | 450 | |||
544.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 60 | 0,5 | 3:1 | 20 | 36 | 0,4 | 94 % | 8000612 | 900 | |||
544.34 € | 1 | 39 Arbeitstage | 60 | 0,5 | 5:1 | 26 | 44 | 0,32 | 94 % | 8000614 | 900 | |||
684.82 € | 1 | 39 Arbeitstage | 60 | 0,67 | 16:1 | 42 | 52 | 0,34 | 92 % | 8000618 | 1.200 | |||
684.82 € | 1 | 39 Arbeitstage | 60 | 0,67 | 20:1 | 42 | 52 | 0,32 | 92 % | 8000619 | 1.200 | |||
684.82 € | 1 | 39 Arbeitstage | 60 | 0,67 | 25:1 | 44 | 55 | 0,32 | 92 % | 8000620 | 1.200 | |||
684.82 € | 1 | 39 Arbeitstage | 60 | 0,67 | 40:1 | 42 | 52 | 0,29 | 92 % | 8000622 | 1.200 |
Loading...
Getriebeart | Planetengetriebe | Flanschgröße Motor(mm) | 67 | Max. Antriebsdrehzahl(1/min) | 6.000 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebstemperatur Getriebe(°C) | -20 | Max. Betriebstemperatur Getriebe(°C) | 90 | Schutzart | IP54 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flanschgröße Getriebe(mm)
Verdrehspiel(deg)
Getriebeübersetzung
Dauerabtriebsdrehmoment(Nm)
Max. Abtriebsdrehmoment(Nm)
Massenträgheitsmoment Getriebe(kgcm²)
Max. Wirkungsgrad
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften