Schwenk-Lineareinheit, DSL Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSL-16-25-270-CC-A-S2-B
DSL-16-25-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-16-25-270-CC-A-S20-B
DSL-16-25-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-16-25-270-P-A-S20-B
DSL-16-25-270-P-A-S20-KF-B
DSL-16-40-270-CC-A-S2-B
DSL-16-40-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-16-40-270-CC-A-S20-B
DSL-16-40-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-16-40-270-P-A-S20-B
DSL-16-40-270-P-A-S20-KF-B
DSL-16-50-270-CC-A-S2-B
DSL-16-50-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-16-50-270-CC-A-S20-B
DSL-16-50-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-16-50-270-P-A-S20-B
DSL-16-50-270-P-A-S20-KF-B
DSL-16-80-270-CC-A-S2-B
DSL-16-80-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-16-80-270-CC-A-S20-B
DSL-16-80-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-16-80-270-P-A-S20-B
DSL-16-80-270-P-A-S20-KF-B
DSL-16-100-270-CC-A-S2-B
DSL-16-100-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-16-100-270-CC-A-S20-B
DSL-16-100-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-16-100-270-P-A-S20-B
DSL-16-100-270-P-A-S20-KF-B
DSL-20-25-270-CC-A-S2-B
DSL-20-25-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-20-25-270-CC-A-S20-B
DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-20-25-270-P-A-S20-B
DSL-20-25-270-P-A-S20-KF-B
DSL-20-40-270-CC-A-S2-B
DSL-20-40-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-20-40-270-CC-A-S20-B
DSL-20-40-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-20-40-270-P-A-S20-B
DSL-20-40-270-P-A-S20-KF-B
DSL-20-50-270-CC-A-S2-B
DSL-20-50-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-20-50-270-CC-A-S20-B
DSL-20-50-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-20-50-270-P-A-S20-B
DSL-20-50-270-P-A-S20-KF-B
DSL-20-80-270-CC-A-S2-B
DSL-20-80-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-20-80-270-CC-A-S20-B
DSL-20-80-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-20-80-270-P-A-S20-B
DSL-20-80-270-P-A-S20-KF-B
DSL-20-100-270-CC-A-S2-B
DSL-20-100-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-20-100-270-CC-A-S20-B
DSL-20-100-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-20-100-270-P-A-S20-B
DSL-20-100-270-P-A-S20-KF-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Einstellbereich Schwenkwinkel
(deg)
Schwenkwinkel
(deg)
Hub
(mm)
Kolben-Durchmesser
(mm)
Dämpfung Feinjustage
(deg)
Verdrehsicherung/Führung Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar
(Hz)
Schwenkwinkelspiel
(deg)
Wiederholgenauigkeit
(deg)
Dynamisches Lastmoment
(Nm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf
(N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf
(N)
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar
(Nm)
Grundgewicht bei 0 mm Hub
(g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub
(g)
Pneumatischer Anschluss Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

1,104.68 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2462516P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt1,520,10,173,5102,51,2570033M5556391700

1,617.60 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2462516P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt1,50,050,10,1773,5103,51,2575033M5556583750

1,199.32 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2462516P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt1,520,10,173,5102,51,2570033M5556394700

1,827.94 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2462516P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt1,50,050,10,1773,5103,51,2575033M5556586750

985.46 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 2722516P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6gleitgeführt2210,173,5102,51,2565033M5556393650

1,581.52 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 2722516P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6kugelgeführt20,0510,1773,5103,51,2570033M5556585700

1,121.68 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2464016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt1,520,10,173,5102,51,2570033M5556397700

1,644.20 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2464016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt1,50,050,10,1773,5103,51,2575033M5556589750

1,217.58 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2464016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt1,520,10,173,5102,51,2570033M5556400700

1,858.03 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2464016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt1,50,050,10,1773,5103,51,2575033M5556592750

1,000.65 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 2724016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6gleitgeführt2210,173,5102,51,2565033M5556399650

1,607.45 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 2724016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6kugelgeführt20,0510,1773,5103,51,2570033M5556591700

1,132.86 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2465016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt1,520,10,173,5102,51,2570033M5556403700

1,662.09 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2465016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt1,50,050,10,1773,5103,51,2575033M5556595750

1,230.03 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2465016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt1,520,10,173,5102,51,2570033M5556406700

1,878.15 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2465016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt1,50,050,10,1773,5103,51,2575033M5556598750

1,010.83 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 2725016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6gleitgeführt2210,173,5102,51,2565033M5556405650

1,624.89 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 2725016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6kugelgeführt20,0510,1773,5103,51,2570033M5556597700

1,166.92 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2468016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt1,520,10,173,5102,51,2570033M5556409700

1,715.18 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2468016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt1,50,050,10,1773,5103,51,2575033M5556601750

1,266.98 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2468016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt1,520,10,173,5102,51,2570033M5556412700

1,938.17 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2468016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt1,50,050,10,1773,5103,51,2575033M5556604750

1,041.11 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 2728016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6gleitgeführt2210,173,5102,51,2565033M5556411650

1,676.80 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 2728016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6kugelgeführt20,0510,1773,5103,51,2570033M5556603700

1,189.57 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 24610016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt1,520,10,173,5102,51,2570033M5556415700

1,750.51 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 24610016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt1,50,050,10,1773,5103,51,2575033M5556607750

1,291.66 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 24610016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt1,520,10,173,5102,51,2570033M5556418700

1,978.23 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 24610016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt1,50,050,10,1773,5103,51,2575033M5556610750

1,061.25 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 27210016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6gleitgeführt2210,173,5102,51,2565033M5556417650

1,711.46 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 27210016P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6kugelgeführt20,0510,1773,5103,51,2570033M5556609700

1,167.55 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2462520P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt120,10,2120,51592,51.13052M55564271.130

1,753.60 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2462520P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt10,050,10,35120,51582,51.22052M55566191.220

1,284.20 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2462520P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt120,10,2120,51592,51.13052M55564301.130

1,974.28 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2462520P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt10,050,10,35120,51582,51.22052M55566221.220

1,033.45 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 2722520P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6gleitgeführt2210,2120,51592,51.05052M55564291.050

1,683.89 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 2722520P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6kugelgeführt20,0510,35120,51582,51.14052M55566211.140

1,185.40 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2464020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt120,10,2120,51592,51.13052M55564331.130

1,782.26 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2464020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt10,050,10,35120,51582,51.22052M55566251.220

1,303.95 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2464020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt120,10,2120,51592,51.13052M55564361.130

2,006.86 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2464020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt10,050,10,35120,51582,51.22052M55566281.220

1,049.46 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 2724020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6gleitgeführt2210,2120,51592,51.05052M55564351.050

1,711.46 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 2724020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6kugelgeführt20,0510,35120,51582,51.14052M55566271.140

1,197.46 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2465020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt120,10,2120,51592,51.13052M55564391.130

1,801.55 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2465020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt10,050,10,35120,51582,51.22052M55566311.220

1,317.22 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2465020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt120,10,2120,51592,51.13052M55564421.130

2,028.48 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2465020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt10,050,10,35120,51582,51.22052M55566341.220

1,060.00 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 2725020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6gleitgeführt2210,2120,51592,51.05052M55564411.050

1,729.95 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 2725020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6kugelgeführt20,0510,35120,51582,51.14052M55566331.140

1,233.35 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2468020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt120,10,2120,51592,51.13052M55564451.130

1,859.28 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2468020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt10,050,10,35120,51582,51.22052M55566371.220

1,356.66 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2468020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt120,10,2120,51592,51.13052M55564481.130

2,092.63 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2468020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt10,050,10,35120,51582,51.22052M55566401.220

1,091.78 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 2728020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6gleitgeführt2210,2120,51592,51.05052M55564471.050

1,785.37 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 2728020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6kugelgeführt20,0510,35120,51582,51.14052M55566391.140

1,257.43 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 24610020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt120,10,2120,51592,51.13052M55564511.130

1,897.68 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 24610020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt10,050,10,35120,51582,51.22052M55566431.220

1,383.03 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 24610020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt120,10,2120,51592,51.13052M55564541.130

2,136.23 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 24610020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3kugelgeführt10,050,10,35120,51582,51.22052M55566461.220

1,112.97 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 27210020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6gleitgeführt2210,2120,51592,51.05052M55564531.050

1,822.12 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2700 - 27210020P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig-6kugelgeführt20,0510,35120,51582,51.14052M55566451.140

Loading...

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(MPa) 0,25::0,8 Werkstoff Deckel Aluminium-Knetlegierung eloxiert Werkstoff Dichtungen TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange Vergütungsstahl Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Max. Aufprallgeschwindigkeit(mm/s) 500 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support