Drehantrieb, ERMO Serie

Drehantrieb, ERMO Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ERMO-25-ST-E
ERMO-32-ST-E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Getriebeübersetzung Baugröße Wiederholgenauigkeit
(deg)
Nenndrehmoment
(Nm)
Nenndrehzahl
(1/min)
Max. Drehzahl
(1/min)
Max. Axialkraft
(N)
Max. Radialkraft
(N)
Nennstrom Motor
(A)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

997.66 €

1 4 Arbeitstage 9:125±0,05 °2,566150350450330085271.350

1,044.52 €

1 3 Arbeitstage 7:132±0,1 °5501004505504,230085282.200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung eloxiert Werkstoff Flansch Aluminium-Knetlegierung eloxiert Verdrehspiel(deg) 0,2
Schutzart IP40 Min. Umgebungstemperatur(°C) 0 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Nennbetriebsspannung DC(V) 24

Technischer Support