Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DSRL-10-180-P-FW |
DSRL-12-180-P-FW |
DSRL-16-180-P-FW |
DSRL-25-180-P-FW |
DSRL-32-180-P-FW |
DSRL-40-180-P-FW |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (MPa) | Baugröße | Theoretisches Drehmoment bei 6 bar (Nm) | Pneumatischer Anschluss | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,25~0,8 | 10 | 0,5 | M3 | 33296 | 100 | |||
390.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0,2~0,8 | 12 | 1 | M5 | 30654 | 200 | |||
433.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,2~0,8 | 16 | 2 | M5 | 30655 | 300 | |||
471.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,15~0,8 | 25 | 5 | M5 | 30656 | 500 | |||
594.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,15~0,8 | 32 | 10 | G1/8 | 30657 | 1.300 | |||
764.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,15~0,8 | 40 | 20 | G1/4 | 30658 | 2.400 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Antriebswelle | Stahl vernickelt | Einstellbereich Schwenkwinkel(deg) | 0 - 180 |
---|---|---|---|---|---|
Schwenkwinkel(deg) | 0 - 180 | Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar(Hz) | 3 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar(Nm)
Pneumatischer Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften