Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (MPa) | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Antriebswelle | Baugröße | Schwenkwinkel (deg) | Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar (Hz) | Theoretisches Drehmoment bei 6 bar (Nm) | Pneumatischer Anschluss | Max. Axialkraft (N) | Max. Radialkraft (N) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,35~0,8 | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 6 | 0 - 90 | 3 | 0,15 | M3 | 10 | 15 | 1845706 | 38 | |||
124.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,35~0,8 | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 6 | 0 - 180 | 3 | 0,15 | M3 | 10 | 15 | 1845707 | 38 | |||
127.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,35~0,8 | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 8 | 0 - 90 | 3 | 0,35 | M3 | 10 | 20 | 1845708 | 68 | |||
127.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,35~0,8 | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 8 | 0 - 180 | 3 | 0,35 | M3 | 10 | 20 | 1845709 | 68 | |||
119.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,25~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 0 - 90 | 3 | 1 | M5 | 20 | 25 | 1845710 | 154 | |||
119.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,25~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 0 - 180 | 3 | 1 | M5 | 20 | 25 | 1845711 | 152 | |||
119.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,25~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 0 - 270 | 2 | 1 | M5 | 20 | 25 | 1845712 | 150 | |||
126.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,25~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 16 | 0 - 90 | 3 | 2 | M5 | 25 | 30 | 1845713 | 272 | |||
126.54 € | 1 | 23 Arbeitstage | 0,25~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 16 | 0 - 180 | 3 | 2 | M5 | 25 | 30 | 1845714 | 270 | |||
126.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0,25~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 16 | 0 - 270 | 2 | 2 | M5 | 25 | 30 | 1845715 | 268 | |||
135.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,2~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 25 | 0 - 90 | 3 | 5 | M5 | 40 | 60 | 1845716 | 502 | |||
135.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,2~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 25 | 0 - 180 | 3 | 5 | M5 | 40 | 60 | 1845717 | 494 | |||
135.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,2~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 25 | 0 - 270 | 2 | 5 | M5 | 40 | 60 | 1845718 | 486 | |||
208.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 32 | 0 - 90 | 3 | 10 | G1/8 | 75 | 200 | 1845719 | 928 | |||
208.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 32 | 0 - 180 | 3 | 10 | G1/8 | 75 | 200 | 1845720 | 912 | |||
208.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 32 | 0 - 270 | 2 | 10 | G1/8 | 75 | 200 | 1845721 | 896 | |||
269.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | 0,2~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 40 | 0 - 90 | 3 | 20 | G1/8 | 120 | 350 | 1845722 | 1.530 | |||
269.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 40 | 0 - 180 | 3 | 20 | G1/8 | 120 | 350 | 1845723 | 1.500 | |||
269.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 40 | 0 - 270 | 2 | 20 | G1/8 | 120 | 350 | 1845724 | 1.470 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PU) | Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Antriebswelle
Baugröße
Schwenkwinkel(deg)
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar(Hz)
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar(Nm)
Pneumatischer Anschluss
Max. Axialkraft(N)
Max. Radialkraft(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften