Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (MPa) | Nennbetriebsdruck (bar) | Pneumatischer Anschluss | Baugröße Stellantrieb | Wellenanschluss Tiefe (mm) | Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel (Nm) | Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 50° Schwenkwinkel (Nm) | Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 90° Schwenkwinkel (Nm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.34 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,3~0,84 | 5,6 | G1/8 | 0015 | 13,2 | 15 | 7,5 | 11,3 | 8030599 | 750 | |||
191.34 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,3~0,84 | 5,6 | G1/8 | 0015 | 13,2 | 15 | 7,5 | 11,3 | 8030600 | 750 | |||
241.72 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,56~0,84 | - | G1/8 | 0015 | 13,2 | 15 | 7,5 | 10 | 8030614 | 1.200 | |||
241.72 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,56~0,84 | - | G1/8 | 0015 | 13,2 | 15 | 7,5 | 10 | 8030613 | 1.200 | |||
222.69 € | 1 | 28 Arbeitstage | 0,3~0,84 | 5,6 | G1/8 | 0030 | 13,2 | 30 | 15 | 22,5 | 8030602 | 1.000 | |||
222.69 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,3~0,84 | 5,6 | G1/8 | 0030 | 13,2 | 30 | 15 | 22,5 | 8030601 | 1.000 | |||
300.42 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,56~0,84 | - | G1/8 | 0030 | 16,5 | 30 | 15 | 20 | 8030615 | 1.950 | |||
300.42 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,56~0,84 | - | G1/8 | 0030 | 16,5 | 30 | 15 | 20 | 8030616 | 1.950 | |||
355.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,56~0,84 | - | G1/8 | 0053 | 19,3 | 53 | 26 | 35 | 8030617 | 3.000 | |||
273.08 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,3~0,84 | 5,6 | G1/8 | 0060 | 16,5 | 60 | 30 | 45 | 8030603 | 1.600 | |||
273.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | 0,3~0,84 | 5,6 | G1/8 | 0060 | 16,5 | 60 | 30 | 45 | 8030604 | 1.600 | |||
508.62 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,56~0,84 | - | G1/8 | 0090 | 24,8 | 90 | 45 | 60 | 8030618 | 5.900 | |||
323.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,3~0,84 | 5,6 | G1/8 | 0106 | 19,3 | 106 | 53 | 80 | 8030605 | 2.500 | |||
630.35 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,56~0,84 | - | G1/8 | 0120 | 24,8 | 120 | 60 | 80 | 8030619 | 6.800 | |||
453.72 € | 1 | 28 Arbeitstage | 0,3~0,84 | 5,6 | G1/8 | 0180 | 24,8 | 180 | 90 | 135 | 8030606 | 4.600 | |||
819.55 € | 1 | 28 Arbeitstage | 0,56~0,84 | - | G1/8 | 0180 | 24,3 | 180 | 90 | 120 | 8030620 | 8.900 | |||
557.00 € | 1 | 28 Arbeitstage | 0,3~0,84 | 5,6 | G1/8 | 0240 | 24,8 | 240 | 120 | 180 | 8030607 | 5.400 | |||
1,019.06 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,56~0,84 | - | G1/4 | 0240 | 29,5 | 240 | 120 | 160 | 8030621 | 11.800 | |||
722.62 € | 1 | 28 Arbeitstage | 0,3~0,84 | 5,6 | G1/8 | 0360 | 24,3 | 360 | 180 | 270 | 8030608 | 6.500 | |||
1,489.23 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,56~0,84 | - | G1/4 | 0360 | 29,5 | 360 | 180 | 240 | 8030622 | 16.500 | |||
924.46 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,3~0,84 | 5,6 | G1/4 | 0480 | 29,5 | 480 | 240 | 360 | 8030609 | 9.600 | |||
1,794.18 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,56~0,84 | - | G1/4 | 0480 | 38,5 | 480 | 240 | 320 | 8030624 | 22.700 | |||
1,794.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,56~0,84 | - | G1/4 | 0480 | 38,5 | 480 | 240 | 320 | 8030623 | 22.700 | |||
1,171.62 € | 1 | 28 Arbeitstage | 0,3~0,84 | 5,6 | G1/4 | 0720 | 29,5 | 720 | 360 | 540 | 8030610 | 12.000 | |||
1,393.22 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,3~0,84 | 5,6 | G1/4 | 0960 | 38,5 | 960 | 480 | 720 | 8030612 | 17.400 | |||
1,393.22 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,3~0,84 | 5,6 | G1/4 | 0960 | 38,5 | 960 | 480 | 720 | 8030611 | 17.400 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen | FPM, PTFE-verstärkt |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl | Werkstoff Welle | hochlegierter Stahl | Schwenkwinkel(deg) | 90 |
Dämpfung | keine Dämpfung | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbetriebsdruck(bar)
Pneumatischer Anschluss
Baugröße Stellantrieb
Wellenanschluss Tiefe(mm)
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel(Nm)
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 50° Schwenkwinkel(Nm)
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 90° Schwenkwinkel(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften