Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Anschluss-Ø | Kolben-Durchmesser (mm) | Führung | Max. Geschwindigkeit (m/s) | Aufprallenergie in den Endlagen (Nm) | Max. Kraft Fy (N) | Max. Kraft Fz (N) | Max. Moment Mx (Nm) | Max. Moment My (Nm) | Max. Moment Mz (Nm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Bewegte Masse (g) | Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Schwerpunktsabstand derutzlast zur Jochplatte (mm) | Max. Moment Mx statisch (Nm) | Max. Moment My statisch (Nm) | Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub (Nm) | Max. Kraft Fy statisch (N) | Max. Kraft Fz statisch (N) | Schwerpunkt der bewegten Masse in Abhängigkeit vom Hub (mm) | Max. Moment Mz statisch (Nm) | Max.utzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstand xs (N) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | M5 | 12 | Gleitführung | 0,8 | 0,07 | - | - | - | - | - | 51 | 68 | 172 | 2 | -20 | 80 | 25 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 28 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170824 | 344 | |||
251.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | 12 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,07 | 193 | 193 | 3,95 | 1,74 | 1,74 | 51 | 68 | 155 | 2 | -5 | 60 | 25 | 7,28 | 3,2 | 0,88 | 355 | 355 | 13,6 | 3,2 | 28 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170899 | 314 | |||
188.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M5 | 12 | Gleitführung | 0,8 | 0,07 | - | - | - | - | - | 51 | 68 | 186 | 2 | -20 | 80 | 25 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 24 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170825 | 392 | |||
261.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M5 | 12 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,07 | 193 | 193 | 3,95 | 1,74 | 1,74 | 51 | 68 | 165 | 2 | -5 | 60 | 25 | 7,28 | 3,2 | 0,72 | 355 | 355 | 15,2 | 3,2 | 24 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170900 | 357 | |||
190.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M5 | 12 | Gleitführung | 0,8 | 0,07 | - | - | - | - | - | 51 | 68 | 193 | 2 | -20 | 80 | 25 | - | - | 0,48 | - | - | - | - | 23 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170826 | 411 | |||
265.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | M5 | 12 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,07 | 193 | 193 | 3,95 | 1,74 | 1,74 | 51 | 68 | 170 | 2 | -5 | 60 | 25 | 7,28 | 3,2 | 0,66 | 355 | 355 | 16,7 | 3,2 | 23 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170901 | 375 | |||
192.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M5 | 12 | Gleitführung | 0,8 | 0,07 | - | - | - | - | - | 51 | 68 | 200 | 2 | -20 | 80 | 25 | - | - | 0,45 | - | - | - | - | 21 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170827 | 435 | |||
270.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | M5 | 12 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,07 | 193 | 193 | 3,95 | 1,74 | 1,74 | 51 | 68 | 175 | 2 | -5 | 60 | 25 | 7,28 | 3,2 | 0,61 | 355 | 355 | 18,3 | 3,2 | 21 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170902 | 397 | |||
196.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M5 | 12 | Gleitführung | 0,8 | 0,07 | - | - | - | - | - | 51 | 68 | 232 | 2 | -20 | 80 | 25 | - | - | 0,65 | - | - | - | - | 31 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170828 | 497 | |||
279.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M5 | 12 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,07 | 292 | 292 | 5,99 | 3,07 | 3,07 | 51 | 68 | 196 | 2 | -5 | 60 | 25 | 16,48 | 8,44 | 0,81 | 804 | 804 | 25,3 | 8,44 | 31 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170903 | 480 | |||
200.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | M5 | 12 | Gleitführung | 0,8 | 0,07 | - | - | - | - | - | 51 | 68 | 246 | 2 | -20 | 80 | 25 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 28 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170829 | 544 | |||
288.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M5 | 12 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,07 | 292 | 292 | 5,99 | 3,07 | 3,07 | 51 | 68 | 206 | 2 | -5 | 60 | 25 | 16,48 | 8,44 | 0,73 | 804 | 804 | 29 | 8,44 | 28 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170904 | 524 | |||
212.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | M5 | 12 | Gleitführung | 0,8 | 0,07 | - | - | - | - | - | 51 | 68 | 289 | 2 | -20 | 80 | 25 | - | - | 0,45 | - | - | - | - | 22 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170830 | 688 | |||
315.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | M5 | 12 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,07 | 292 | 292 | 5,99 | 3,07 | 3,07 | 51 | 68 | 237 | 2 | -5 | 60 | 25 | 16,48 | 8,44 | 0,56 | 804 | 804 | 40,6 | 8,44 | 23 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170905 | 655 | |||
220.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | M5 | 12 | Gleitführung | 0,8 | 0,07 | - | - | - | - | - | 51 | 68 | 318 | 2 | -20 | 80 | 25 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | 19 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170831 | 779 | |||
334.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | M5 | 12 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,07 | 292 | 292 | 5,99 | 3,07 | 3,07 | 51 | 68 | 257 | 2 | -5 | 60 | 25 | 16,48 | 8,44 | 0,48 | 804 | 804 | 48,8 | 8,44 | 20 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170906 | 737 | |||
213.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | 16 | Gleitführung | 0,8 | 0,15 | - | - | - | - | - | 90 | 121 | 221 | 2 | -20 | 80 | 50 | - | - | 1,44 | - | - | - | - | 63 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170832 | 444 | |||
277.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | 16 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,15 | 389 | 389 | 8,95 | 3,89 | 3,89 | 90 | 121 | 212 | 2 | -5 | 60 | 50 | 9,55 | 4,15 | 2,19 | 415 | 415 | 13,4 | 4,15 | 45 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170907 | 426 | |||
218.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | M5 | 16 | Gleitführung | 0,8 | 0,15 | - | - | - | - | - | 90 | 121 | 242 | 2 | -20 | 80 | 50 | - | - | 1,3 | - | - | - | - | 56 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170833 | 507 | |||
287.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M5 | 16 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,15 | 389 | 389 | 8,95 | 3,89 | 3,89 | 90 | 121 | 229 | 2 | -5 | 60 | 50 | 9,55 | 4,15 | 1,79 | 415 | 415 | 16,5 | 4,15 | 41 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170908 | 484 | |||
220.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M5 | 16 | Gleitführung | 0,8 | 0,15 | - | - | - | - | - | 90 | 121 | 253 | 2 | -20 | 80 | 50 | - | - | 1,23 | - | - | - | - | 53 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170834 | 534 | |||
293.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M5 | 16 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,15 | 389 | 389 | 8,95 | 3,89 | 3,89 | 90 | 121 | 241 | 2 | -5 | 60 | 50 | 9,55 | 4,15 | 1,64 | 415 | 415 | 19,1 | 4,15 | 39 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170909 | 508 | |||
222.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M5 | 16 | Gleitführung | 0,8 | 0,15 | - | - | - | - | - | 90 | 121 | 264 | 2 | -20 | 80 | 50 | - | - | 1,18 | - | - | - | - | 51 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170835 | 565 | |||
298.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M5 | 16 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,15 | 389 | 389 | 8,95 | 3,89 | 3,89 | 90 | 121 | 249 | 2 | -5 | 60 | 50 | 9,55 | 4,15 | 1,52 | 415 | 415 | 20,8 | 4,15 | 37 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170910 | 537 | |||
227.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M5 | 16 | Gleitführung | 0,8 | 0,15 | - | - | - | - | - | 90 | 121 | 343 | 2 | -20 | 80 | 50 | - | - | 1,68 | - | - | - | - | 73 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170836 | 710 | |||
308.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | M5 | 16 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,15 | 778 | 778 | 17,9 | 10,5 | 10,5 | 90 | 121 | 294 | 2 | -5 | 60 | 50 | 19,09 | 11,2 | 2,92 | 830 | 830 | 31,2 | 11,2 | 82 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170911 | 641 | |||
232.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M5 | 16 | Gleitführung | 0,8 | 0,15 | - | - | - | - | - | 90 | 121 | 364 | 2 | -20 | 80 | 50 | - | - | 1,56 | - | - | - | - | 67 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170837 | 772 | |||
318.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | M5 | 16 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,15 | 778 | 778 | 17,9 | 10,5 | 10,5 | 90 | 121 | 310 | 2 | -5 | 60 | 50 | 19,09 | 11,2 | 2,63 | 830 | 830 | 35,2 | 11,2 | 77 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170912 | 699 | |||
247.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | M5 | 16 | Gleitführung | 0,8 | 0,15 | - | - | - | - | - | 90 | 121 | 428 | 2 | -20 | 80 | 50 | - | - | 1,28 | - | - | - | - | 55 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170838 | 960 | |||
349.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | M5 | 16 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,15 | 778 | 778 | 17,9 | 10,5 | 10,5 | 90 | 121 | 359 | 2 | -5 | 60 | 50 | 19,09 | 11,2 | 2,03 | 830 | 830 | 47,8 | 11,2 | 64 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170913 | 872 | |||
257.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | M5 | 16 | Gleitführung | 0,8 | 0,15 | - | - | - | - | - | 90 | 121 | 471 | 2 | -20 | 80 | 50 | - | - | 1,14 | - | - | - | - | 49 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170839 | 1.081 | |||
370.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | M5 | 16 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,15 | 778 | 778 | 17,9 | 10,5 | 10,5 | 90 | 121 | 392 | 2 | -5 | 60 | 50 | 19,09 | 11,2 | 1,77 | 830 | 830 | 56,5 | 11,2 | 58 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170914 | 982 | |||
257.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M5 | 20 | Gleitführung | 0,8 | 0,2 | - | - | - | - | - | 141 | 188 | 385 | 2 | -20 | 80 | 50 | - | - | 1,85 | - | - | - | - | 67 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170840 | 769 | |||
313.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M5 | 20 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,2 | 408 | 408 | 11,84 | 4,49 | 4,49 | 141 | 188 | 376 | 2 | -5 | 60 | 50 | 14,79 | 5,61 | 2,43 | 510 | 510 | 17,5 | 5,61 | 46 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170915 | 747 | |||
260.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M5 | 20 | Gleitführung | 0,8 | 0,2 | - | - | - | - | - | 141 | 188 | 400 | 2 | -20 | 80 | 50 | - | - | 1,75 | - | - | - | - | 64 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170841 | 806 | |||
318.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M5 | 20 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,2 | 408 | 408 | 11,84 | 4,49 | 4,49 | 141 | 188 | 388 | 2 | -5 | 60 | 50 | 14,79 | 5,61 | 2,24 | 510 | 510 | 19,1 | 5,61 | 44 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170916 | 781 | |||
263.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M5 | 20 | Gleitführung | 0,8 | 0,2 | - | - | - | - | - | 141 | 188 | 415 | 2 | -20 | 80 | 50 | - | - | 1,7 | - | - | - | - | 61 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170842 | 850 | |||
324.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M5 | 20 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,2 | 408 | 408 | 11,84 | 4,49 | 4,49 | 141 | 188 | 400 | 2 | -5 | 60 | 50 | 14,79 | 5,61 | 2,08 | 510 | 510 | 20,8 | 5,61 | 42 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170917 | 822 | |||
268.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M5 | 20 | Gleitführung | 0,8 | 0,2 | - | - | - | - | - | 141 | 188 | 552 | 2 | -20 | 80 | 50 | - | - | 3 | - | - | - | - | 110 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170843 | 1.070 | |||
335.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | M5 | 20 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,2 | 817 | 817 | 23,69 | 15,11 | 15,11 | 141 | 188 | 488 | 2 | -5 | 60 | 50 | 29,58 | 18,87 | 4,64 | 1.020 | 1.020 | 34,6 | 18,87 | 108 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170918 | 981 | |||
274.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | M5 | 20 | Gleitführung | 0,8 | 0,2 | - | - | - | - | - | 141 | 188 | 582 | 2 | -20 | 80 | 50 | - | - | 2,8 | - | - | - | - | 103 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170844 | 1.158 | |||
346.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | M5 | 20 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,2 | 817 | 817 | 23,69 | 15,11 | 15,11 | 141 | 188 | 512 | 2 | -5 | 60 | 50 | 29,58 | 18,87 | 4,23 | 1.020 | 1.020 | 38,5 | 18,87 | 102 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170919 | 1.064 | |||
291.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | M5 | 20 | Gleitführung | 0,8 | 0,2 | - | - | - | - | - | 141 | 188 | 672 | 2 | -20 | 80 | 50 | - | - | 2,35 | - | - | - | - | 86 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170845 | 1.422 | |||
379.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | M5 | 20 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,2 | 817 | 817 | 23,69 | 15,11 | 15,11 | 141 | 188 | 584 | 2 | -5 | 60 | 50 | 29,58 | 18,87 | 3,36 | 1.020 | 1.020 | 50,9 | 18,87 | 86 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170920 | 1.310 | |||
302.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | M5 | 20 | Gleitführung | 0,8 | 0,2 | - | - | - | - | - | 141 | 188 | 732 | 2 | -20 | 80 | 50 | - | - | 2,1 | - | - | - | - | 77 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170846 | 1.592 | |||
401.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | M5 | 20 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,2 | 817 | 817 | 23,69 | 15,11 | 15,11 | 141 | 188 | 632 | 2 | -5 | 60 | 50 | 29,58 | 18,87 | 2,95 | 1.020 | 1.020 | 59,4 | 18,87 | 78 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170921 | 1.468 | |||
283.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | G1/8 | 25 | Gleitführung | 0,8 | 0,3 | - | - | - | - | - | 247 | 295 | 650 | 1,5 | -20 | 80 | 50 | - | - | 4,1 | - | - | - | - | 121 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170847 | 1.256 | |||
340.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | G1/8 | 25 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,3 | 863 | 863 | 29,35 | 12,52 | 12,52 | 247 | 295 | 595 | 1,5 | -5 | 60 | 50 | 36,04 | 15,37 | 6,14 | 1.060 | 1.060 | 24,6 | 15,37 | 110 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170922 | 1.173 | |||
287.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | G1/8 | 25 | Gleitführung | 0,8 | 0,3 | - | - | - | - | - | 247 | 295 | 669 | 1,5 | -20 | 80 | 50 | - | - | 3,9 | - | - | - | - | 116 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170848 | 1.308 | |||
345.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | G1/8 | 25 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,3 | 863 | 863 | 29,35 | 12,52 | 12,52 | 247 | 295 | 611 | 1,5 | -5 | 60 | 50 | 36,04 | 15,37 | 5,77 | 1.060 | 1.060 | 26,4 | 15,37 | 105 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170923 | 1.221 | |||
290.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | G1/8 | 25 | Gleitführung | 0,8 | 0,3 | - | - | - | - | - | 247 | 295 | 687 | 1,5 | -20 | 80 | 50 | - | - | 3,8 | - | - | - | - | 112 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170849 | 1.368 | |||
351.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | G1/8 | 25 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,3 | 863 | 863 | 29,35 | 12,52 | 12,52 | 247 | 295 | 626 | 1,5 | -5 | 60 | 50 | 36,04 | 15,37 | 5,43 | 1.060 | 1.060 | 28,2 | 15,37 | 102 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170924 | 1.278 | |||
297.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | G1/8 | 25 | Gleitführung | 0,8 | 0,3 | - | - | - | - | - | 247 | 295 | 755 | 1,5 | -20 | 80 | 50 | - | - | 4,2 | - | - | - | - | 123 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170850 | 1.515 | |||
362.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | G1/8 | 25 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,3 | 863 | 863 | 29,35 | 16,83 | 16,83 | 247 | 295 | 680 | 1,5 | -5 | 60 | 50 | 36,04 | 20,67 | 5,94 | 1.060 | 1.060 | 34,9 | 20,67 | 119 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170925 | 1.411 | |||
304.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | G1/8 | 25 | Gleitführung | 0,8 | 0,3 | - | - | - | - | - | 247 | 295 | 793 | 1,5 | -20 | 80 | 50 | - | - | 3,9 | - | - | - | - | 115 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170851 | 1.635 | |||
374.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | G1/8 | 25 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,3 | 863 | 863 | 29,35 | 16,83 | 16,83 | 247 | 295 | 711 | 1,5 | -5 | 60 | 50 | 36,04 | 20,67 | 5,43 | 1.060 | 1.060 | 38,8 | 20,67 | 112 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170926 | 1.524 | |||
324.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | G1/8 | 25 | Gleitführung | 0,8 | 0,3 | - | - | - | - | - | 247 | 295 | 904 | 1,5 | -20 | 80 | 50 | - | - | 3,2 | - | - | - | - | 96 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170852 | 1.993 | |||
408.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | G1/8 | 25 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,3 | 863 | 863 | 29,35 | 16,83 | 16,83 | 247 | 295 | 802 | 1,5 | -5 | 60 | 50 | 36,04 | 20,67 | 4,33 | 1.060 | 1.060 | 50,9 | 20,67 | 95 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170927 | 1.863 | |||
338.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | G1/8 | 25 | Gleitführung | 0,8 | 0,3 | - | - | - | - | - | 247 | 295 | 979 | 1,5 | -20 | 80 | 50 | - | - | 2,9 | - | - | - | - | 86 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 170853 | 2.225 | |||
431.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | G1/8 | 25 | Kugelumlaufführung | 0,8 | 0,3 | 863 | 863 | 29,35 | 16,83 | 16,83 | 247 | 295 | 863 | 1,5 | -5 | 60 | 50 | 36,04 | 20,67 | 3,81 | 1.060 | 1.060 | 59,4 | 20,67 | 86 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 170928 | 2.080 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Kolben-Durchmesser(mm)
Führung
Max. Geschwindigkeit(m/s)
Aufprallenergie in den Endlagen(Nm)
Max. Kraft Fy(N)
Max. Kraft Fz(N)
Max. Moment Mx(Nm)
Max. Moment My(Nm)
Max. Moment Mz(Nm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf(N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf(N)
Bewegte Masse(g)
Min. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Schwerpunktsabstand derutzlast zur Jochplatte(mm)
Max. Moment Mx statisch(Nm)
Max. Moment My statisch(Nm)
Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub(Nm)
Max. Kraft Fy statisch(N)
Max. Kraft Fz statisch(N)
Schwerpunkt der bewegten Masse in Abhängigkeit vom Hub(mm)
Max. Moment Mz statisch(Nm)
Max.utzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstand xs(N)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften