Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Deckel | Werkstoff Kolbenstange | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Kolbenstangengewinde | Kolbenstangenende | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse (g) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange (N) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 0,15~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 8 | - | 24,6 | M5 | M4 | Außengewinde | 0,03 | - | 7,5 | 2,4 | 35 | 1 | - | 19254 | - | |||
37.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 0,15~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 8 | - | 24,6 | M5 | M4 | Außengewinde | 0,03 | - | 7,5 | 2,4 | 35 | 1 | - | 19255 | - | |||
38.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 0,15~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 8 | - | 24,6 | M5 | M4 | Außengewinde | 0,03 | - | 7,5 | 2,4 | 35 | 1 | - | 19256 | - | |||
40.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 0,15~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 10 | - | 41,6 | M5 | M4 | Außengewinde | 0,05 | - | 8,5 | 2,7 | 37,3 | 1 | - | 19257 | - | |||
40.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 0,15~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 10 | - | 41,6 | M5 | M4 | Außengewinde | 0,05 | - | 8,5 | 2,7 | 37,3 | 1 | - | 19258 | - | |||
40.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 0,15~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 10 | - | 41,6 | M5 | M4 | Außengewinde | 0,05 | - | 8,5 | 2,7 | 37,3 | 1 | - | 19259 | - | |||
42.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 0,15~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | - | 61 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,07 | - | 18,5 | 4 | 75 | 2 | - | 19260 | - | |||
43.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 0,15~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | - | 61 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,07 | - | 18,5 | 4 | 75 | 2 | - | 19261 | - | |||
43.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 0,15~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | - | 61 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,07 | - | 18,5 | 4 | 75 | 2 | - | 19262 | - | |||
48.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | - | 106,5 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,15 | - | 23 | 4,6 | 89,9 | 2 | - | 19263 | - | |||
48.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | - | 106,5 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,15 | - | 23 | 4,6 | 89,9 | 2 | - | 19264 | - | |||
49.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | - | 106,5 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,15 | - | 23 | 4,6 | 89,9 | 2 | - | 19265 | - | |||
52.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | - | 169 | G1/8 | M8 | Außengewinde | 0,2 | - | 44 | 7,2 | 186,8 | 4 | - | 19266 | - | |||
53.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | - | 169 | G1/8 | M8 | Außengewinde | 0,2 | - | 44 | 7,2 | 186,8 | 4 | - | 19267 | - | |||
53.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | - | 169 | G1/8 | M8 | Außengewinde | 0,2 | - | 44 | 7,2 | 186,8 | 4 | - | 19268 | - | |||
56.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | - | 271 | G1/8 | M10x1,25 | Außengewinde | 0,3 | - | 71 | 11 | 238 | 6 | - | 19269 | - | |||
56.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | - | 271 | G1/8 | M10x1,25 | Außengewinde | 0,3 | - | 71 | 11 | 238 | 6 | - | 19270 | - | |||
57.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | - | 271 | G1/8 | M10x1,25 | Außengewinde | 0,3 | - | 71 | 11 | 238 | 6 | - | 19271 | - | |||
66.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 32 | 36 | 442,2 | G1/8 | M10x1,25 | - | - | 130 g | 121 | 15,5 | 370,5 | 9 | 36 | 196376 | 386 | |||
67.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 32 | 30 | 442,2 | G1/8 | M10x1,25 | - | - | 144 g | 121 | 15,5 | 370,5 | 9 | 30 | 196377 | 402 | |||
68.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 32 | 20 | 442,2 | G1/8 | M10x1,25 | - | - | 166 g | 121 | 15,5 | 370,5 | 9 | 20 | 196378 | 448 | |||
82.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 40 | 60 | 687,6 | G1/4 | M12x1,25 | - | - | 246 g | 230 | 24 | 661 | 16 | 60 | 196379 | 685 | |||
83.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 40 | 50 | 687,6 | G1/4 | M12x1,25 | - | - | 270 g | 230 | 24 | 661 | 16 | 50 | 196380 | 721 | |||
84.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 40 | 30 | 687,6 | G1/4 | M12x1,25 | - | - | 310 g | 230 | 24 | 661 | 16 | 30 | 196381 | 781 | |||
98.28 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 50 | 95 | 1.072,8 | G1/4 | M16x1,5 | - | - | 438 g | 413 | 40 | 1087 | 25 | 95 | 196382 | 1.127 | |||
99.40 € | 1 | 13 Arbeitstage | 25 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 50 | 82 | 1.072,8 | G1/4 | M16x1,5 | - | - | 476 g | 413 | 40 | 1087 | 25 | 82 | 196383 | 1.187 | |||
101.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 50 | 60 | 1.072,8 | G1/4 | M16x1,5 | - | - | 538 g | 413 | 40 | 1087 | 25 | 60 | 196384 | 1.287 | |||
116.91 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 63 | 95 | 1.765 | G3/8 | M16x1,5 | - | - | 484 g | 459 | 44 | 1445 | 25 | 95 | 196385 | 1.489 | |||
118.12 € | 1 | 13 Arbeitstage | 25 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 63 | 82 | 1.765 | G3/8 | M16x1,5 | - | - | 522 g | 459 | 44 | 1445 | 25 | 82 | 196386 | 1.555 | |||
120.14 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 0,12~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 63 | 60 | 1.765 | G3/8 | M16x1,5 | - | - | 584 g | 459 | 44 | 1445 | 25 | 60 | 196387 | 1.665 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) | Betriebstemperatur(℃) | -20::80 | Werkstoff Dichtungen | NBR, TPE-U(PU) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Zylinderrohr | hochlegierter Stahl rostfrei | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Werkstoff Deckel
Werkstoff Kolbenstange
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Kolbenstangengewinde
Kolbenstangenende
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Bewegte Masse (g)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange (N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften