Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Bewegte Masse (g) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Dämpfungslänge (mm) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,920.29 € | 1 | 22 Arbeitstage | 1 | 0,2~0,8 | 25 | 295 | 295 | G1/8 | 600 | 600 | 1520 | 53 | 18 | 526652 | |||
2,107.92 € | 1 | 22 Arbeitstage | 250 | 0,2~0,8 | 25 | 295 | 295 | G1/8 | 600 | 600 | 1520 | 53 | 18 | 526649 | |||
2,270.37 € | 1 | 22 Arbeitstage | 400 | 0,2~0,8 | 25 | 295 | 295 | G1/8 | 600 | 600 | 1520 | 53 | 18 | 526650 | |||
2,378.71 € | 1 | 22 Arbeitstage | 500 | 0,2~0,8 | 25 | 295 | 295 | G1/8 | 600 | 600 | 1520 | 53 | 18 | 526651 | |||
3,424.38 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 0,2~0,8 | 32 | 483 | 483 | G1/8 | 890 | 890 | 2720 | 69 | 20 | 526660 | |||
2,394.05 € | 1 | 28 Arbeitstage | 250 | 0,2~0,8 | 32 | 483 | 483 | G1/8 | 890 | 890 | 2720 | 69 | 20 | 526657 | |||
2,600.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 0,2~0,8 | 32 | 483 | 483 | G1/8 | 890 | 890 | 2720 | 69 | 20 | 526658 | |||
2,737.52 € | 1 | 36 Arbeitstage | 500 | 0,2~0,8 | 32 | 483 | 483 | G1/8 | 890 | 890 | 2720 | 69 | 20 | 526659 | |||
4,187.85 € | 1 | 22 Arbeitstage | 1 | 0,15~0,8 | 40 | 754 | 754 | G1/4 | 1700 | 1700 | 4480 | 97 | 30 | 526668 | |||
3,012.66 € | 1 | 22 Arbeitstage | 250 | 0,15~0,8 | 40 | 754 | 754 | G1/4 | 1700 | 1700 | 4480 | 97 | 30 | 526665 | |||
3,247.69 € | 1 | 24 Arbeitstage | 400 | 0,15~0,8 | 40 | 754 | 754 | G1/4 | 1700 | 1700 | 4480 | 97 | 30 | 526666 | |||
3,404.38 € | 1 | 22 Arbeitstage | 500 | 0,15~0,8 | 40 | 754 | 754 | G1/4 | 1700 | 1700 | 4480 | 97 | 30 | 526667 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Betriebstemperatur(℃) | -10::60 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Dichtungen | NBR, TPE-U(PU) | Werkstoff Deckel | Aluminium-Guss beschichtet | Führung | Kugelumlaufführung |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Bewegte Masse (g)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Dämpfungslänge (mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften