Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Werkstoff Deckel | Baugröße | Spindeldurchmesser (mm) | Max. Antriebsmoment (Nm) | Leerlaufantriebsmoment (Nm) | Kolbenstangengewinde | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Reversierspiel (µm) | Spindel-Typ | Spindelsteigung (mm/U) | Max. Beschleunigung (m/s²) | Max. Geschwindigkeit (m/s) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Max. Radialkraft am Antriebsschaft (N) | Herstellerteilenummer | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 32 | 12 | 1,1 | 0,1 | M10x1,25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,56 | ±0,01 | 115 | 8022562 | ESBF-BS-32-100-5P | |||
1,000.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 32 | 12 | 2 | 0,1 | M10x1,25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 40 | Kugelumlaufspindel | 10 | 15 | 1,11 | ±0,01 | 115 | 8022565 | ESBF-BS-32-100-10P | |||
962.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 32 | 12 | 1,1 | 0,1 | M10x1,25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,56 | ±0,01 | 115 | 2215384 | ESBF-BS-32-200-5P | |||
1,041.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 32 | 12 | 2 | 0,1 | M10x1,25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 40 | Kugelumlaufspindel | 10 | 15 | 1,11 | ±0,01 | 115 | 8022566 | ESBF-BS-32-200-10P | |||
1,003.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 32 | 12 | 1,1 | 0,1 | M10x1,25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,56 | ±0,01 | 115 | 8022563 | ESBF-BS-32-300-5P | |||
1,082.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 32 | 12 | 2 | 0,1 | M10x1,25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 40 μm | Kugelumlaufspindel | 10 | 15 | 1,11 | ±0,01 | 115 | 8022567 | ESBF-BS-32-300-10P | |||
1,044.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 32 | 12 | 1,1 | 0,1 | M10x1,25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,56 | ±0,01 | 115 | 8022564 | ESBF-BS-32-400-5P | |||
1,123.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 400 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 32 | 12 | 2 | 0,1 | M10x1,25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 40 | Kugelumlaufspindel | 10 | 15 | 1,11 | ±0,01 | 115 | 8022568 | ESBF-BS-32-400-10P | |||
1,027.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 40 | 16 | 3 | 0,2 | M12x1,25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,42 | ±0,01 | 130 | 8022574 | ESBF-BS-40-100-5P | |||
1,074.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 40 | 16 | 5,6 | 0,2 | M12x1,25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 30 | Kugelumlaufspindel | 10 | 15 | 0,83 | ±0,01 | 130 | 8022577 | ESBF-BS-40-100-10P | |||
1,106.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 40 | 16 | 7,7 | 0,2 | M12x1,25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 40 | Kugelumlaufspindel | 16 | 25 | 1,33 | ±0,01 | 130 | 8022581 | ESBF-BS-40-100-16P | |||
1,075.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 40 | 16 | 3 | 0,2 | M12x1,25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 30 μm | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,42 | ±0,01 | 130 | 2215385 | ESBF-BS-40-200-5P | |||
1,122.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 40 | 16 | 5,6 | 0,2 | M12x1,25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 30 | Kugelumlaufspindel | 10 | 15 | 0,83 | ±0,01 | 130 | 8022578 | ESBF-BS-40-200-10P | |||
1,154.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 40 | 16 | 7,7 | 0,2 | M12x1,25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 40 | Kugelumlaufspindel | 16 | 25 | 1,33 | ±0,01 | 130 | 8022582 | ESBF-BS-40-200-16P | |||
1,123.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 40 | 16 | 3 | 0,2 | M12x1,25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,42 | ±0,01 | 130 | 8022575 | ESBF-BS-40-300-5P | |||
1,170.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 40 | 16 | 5,6 | 0,2 | M12x1,25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 30 | Kugelumlaufspindel | 10 | 15 | 0,83 | ±0,01 | 130 | 8022579 | ESBF-BS-40-300-10P | |||
1,202.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 40 | 16 | 7,7 | 0,2 | M12x1,25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 40 | Kugelumlaufspindel | 16 | 25 | 1,33 | ±0,01 | 130 | 8022583 | ESBF-BS-40-300-16P | |||
1,172.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 40 | 16 | 3 | 0,2 | M12x1,25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,42 | ±0,01 | 130 | 8022576 | ESBF-BS-40-400-5P | |||
1,219.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 40 | 16 | 5,6 | 0,2 | M12x1,25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 30 | Kugelumlaufspindel | 10 | 15 | 0,83 | ±0,01 | 130 | 8022580 | ESBF-BS-40-400-10P | |||
1,251.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 40 | 16 | 7,7 | 0,2 | M12x1,25 | 467 | 47 | 1237 | 26 | 40 | Kugelumlaufspindel | 16 | 25 | 1,33 | ±0,01 | 130 | 8022584 | ESBF-BS-40-400-16P | |||
1,233.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 50 | 20 | 4,8 | 0,3 | M16x1,5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,33 | ±0,01 | 300 | 8022590 | ESBF-BS-50-100-5P | |||
1,280.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 50 | 20 | 9,2 | 0,3 | M16x1,5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 30 | Kugelumlaufspindel | 10 | 15 | 0,67 | ±0,01 | 300 | 8022593 | ESBF-BS-50-100-10P | |||
1,312.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 50 | 20 | 16,3 | 0,3 | M16x1,5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 40 | Kugelumlaufspindel | 20 | 25 | 1,33 | ±0,01 | 300 | 8022597 | ESBF-BS-50-100-20P | |||
1,287.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 50 | 20 | 4,8 | 0,3 | M16x1,5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,33 | ±0,01 | 300 | 2215386 | ESBF-BS-50-200-5P | |||
1,334.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 50 | 20 | 9,2 | 0,3 | M16x1,5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 30 | Kugelumlaufspindel | 10 | 15 | 0,67 | ±0,01 | 300 | 8022594 | ESBF-BS-50-200-10P | |||
1,366.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 50 | 20 | 16,3 | 0,3 | M16x1,5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 40 | Kugelumlaufspindel | 20 | 25 | 1,33 | ±0,01 | 300 | 8022598 | ESBF-BS-50-200-20P | |||
1,341.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 50 | 20 | 4,8 | 0,3 | M16x1,5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,33 | ±0,01 | 300 | 8022591 | ESBF-BS-50-300-5P | |||
1,388.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 50 | 20 | 9,2 | 0,3 | M16x1,5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 30 | Kugelumlaufspindel | 10 | 15 | 0,67 | ±0,01 | 300 | 8022595 | ESBF-BS-50-300-10P | |||
1,420.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 50 | 20 | 16,3 | 0,3 | M16x1,5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 40 | Kugelumlaufspindel | 20 | 25 | 1,33 | ±0,01 | 300 | 8022599 | ESBF-BS-50-300-20P | |||
1,396.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 50 | 20 | 4,8 | 0,3 | M16x1,5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 30 μm | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,33 | ±0,01 | 300 | 8022592 | ESBF-BS-50-400-5P | |||
1,442.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 50 | 20 | 9,2 | 0,3 | M16x1,5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 30 | Kugelumlaufspindel | 10 | 15 | 0,67 | ±0,01 | 300 | 8022596 | ESBF-BS-50-400-10P | |||
1,475.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 50 | 20 | 16,3 | 0,3 | M16x1,5 | 793 | 65 | 1982 | 35 | 40 | Kugelumlaufspindel | 20 | 25 | 1,33 | ±0,01 | 300 | 8022600 | ESBF-BS-50-400-20P | |||
1,934.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Guss beschichtet | 63 | 25 | 7 | 0,4 | M16x1,5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,27 | ±0,015 | 700 | 574093 | ESBF-BS-63-100-5P | |||
2,039.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Guss beschichtet | 63 | 25 | 13,1 | 0,45 | M16x1,5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 30 | Kugelumlaufspindel | 10 | 15 | 0,53 | ±0,01 | 700 | 574096 | ESBF-BS-63-100-10P | |||
2,142.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Guss beschichtet | 63 | 25 | 26,5 | 0,5 | M16x1,5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 40 | Kugelumlaufspindel | 25 | 25 | 1,35 | ±0,01 | 700 | 574100 | ESBF-BS-63-100-25P | |||
1,991.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Guss beschichtet | 63 | 25 | 7 | 0,4 | M16x1,5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,27 | ±0,015 | 700 | 1347390 | ESBF-BS-63-200-5P | |||
2,097.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Guss beschichtet | 63 | 25 | 13,1 | 0,45 | M16x1,5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 30 | Kugelumlaufspindel | 10 | 15 | 0,53 | ±0,01 | 700 | 574097 | ESBF-BS-63-200-10P | |||
2,199.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Guss beschichtet | 63 | 25 | 26,5 | 0,5 | M16x1,5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 40 | Kugelumlaufspindel | 25 | 25 | 1,35 | ±0,01 | 700 | 574101 | ESBF-BS-63-200-25P | |||
2,048.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Guss beschichtet | 63 | 25 | 7 | 0,4 | M16x1,5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,27 | ±0,015 | 700 | 574094 | ESBF-BS-63-300-5P | |||
2,154.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Guss beschichtet | 63 | 25 | 13,1 | 0,45 | M16x1,5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 30 | Kugelumlaufspindel | 10 | 15 | 0,53 | ±0,01 | 700 | 574098 | ESBF-BS-63-300-10P | |||
2,256.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Guss beschichtet | 63 | 25 | 26,5 | 0,5 | M16x1,5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 40 | Kugelumlaufspindel | 25 | 25 | 1,35 | ±0,01 | 700 | 574102 | ESBF-BS-63-300-25P | |||
2,105.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Aluminium-Guss beschichtet | 63 | 25 | 7 | 0,4 | M16x1,5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,27 | ±0,015 | 700 | 574095 | ESBF-BS-63-400-5P | |||
2,211.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Aluminium-Guss beschichtet | 63 | 25 | 13,1 | 0,45 | M16x1,5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 30 | Kugelumlaufspindel | 10 | 15 | 0,53 | ±0,01 | 700 | 574099 | ESBF-BS-63-400-10P | |||
2,313.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Aluminium-Guss beschichtet | 63 | 25 | 26,5 | 0,5 | M16x1,5 | 1829 | 87 | 3163 | 52 | 40 | Kugelumlaufspindel | 25 | 25 | 1,35 | ±0,01 | 700 | 574103 | ESBF-BS-63-400-25P | |||
2,380.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Guss beschichtet | 80 | 32 | 11,9 | 0,5 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,25 | ±0,01 | 1100 | 574104 | ESBF-BS-80-100-5P | |||
2,486.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Guss beschichtet | 80 | 32 | 33,7 | 0,6 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Kugelumlaufspindel | 15 | 15 | 0,7 | ±0,01 | 1100 | 574107 | ESBF-BS-80-100-15P | |||
2,588.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Guss beschichtet | 80 | 32 | 56,6 | 0,65 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 40 | Kugelumlaufspindel | 32 | 25 | 1,33 | ±0,01 | 1100 | 574111 | ESBF-BS-80-100-32P | |||
2,457.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Guss beschichtet | 80 | 32 | 11,9 | 0,5 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,25 | ±0,01 | 1100 | 1347391 | ESBF-BS-80-200-5P | |||
2,562.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Guss beschichtet | 80 | 32 | 33,7 | 0,6 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Kugelumlaufspindel | 15 | 15 | 0,7 | ±0,01 | 1100 | 574108 | ESBF-BS-80-200-15P | |||
2,664.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Guss beschichtet | 80 | 32 | 56,6 | 0,65 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 40 | Kugelumlaufspindel | 32 | 25 | 1,33 | ±0,01 | 1100 | 574112 | ESBF-BS-80-200-32P | |||
2,533.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Guss beschichtet | 80 | 32 | 11,9 | 0,5 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,25 | ±0,01 | 1100 | 574105 | ESBF-BS-80-300-5P | |||
2,638.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Guss beschichtet | 80 | 32 | 33,7 | 0,6 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Kugelumlaufspindel | 15 | 15 | 0,7 | ±0,01 | 1100 | 574109 | ESBF-BS-80-300-15P | |||
2,740.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Guss beschichtet | 80 | 32 | 56,6 | 0,65 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 40 | Kugelumlaufspindel | 32 | 25 | 1,33 | ±0,01 | 1100 | 574113 | ESBF-BS-80-300-32P | |||
2,609.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Aluminium-Guss beschichtet | 80 | 32 | 11,9 | 0,5 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,25 | ±0,01 | 1100 | 574106 | ESBF-BS-80-400-5P | |||
2,714.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Aluminium-Guss beschichtet | 80 | 32 | 33,7 | 0,6 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Kugelumlaufspindel | 15 | 15 | 0,7 | ±0,01 | 1100 | 574110 | ESBF-BS-80-400-15P | |||
2,817.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Aluminium-Guss beschichtet | 80 | 32 | 56,6 | 0,65 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 40 | Kugelumlaufspindel | 32 | 25 | 1,33 | ±0,01 | 1100 | 574114 | ESBF-BS-80-400-32P | |||
2,604.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Guss beschichtet | 100 | 40 | 16,9 | 0,7 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,17 | ±0,01 | 1100 | 574115 | ESBF-BS-100-100-5P | |||
2,732.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Guss beschichtet | 100 | 40 | 63,7 | 0,9 | M20x1,5 | 8786 | 193 | 11123 | 132 | 30 | Kugelumlaufspindel | 20 | 15 | 0,65 | ±0,01 | 1100 | 574118 | ESBF-BS-100-100-20P | |||
2,798.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Aluminium-Guss beschichtet | 100 | 40 | 102,6 | 1 | M20x1,5 | 8786 | 193 | 11123 | 132 | 40 | Kugelumlaufspindel | 40 | 25 | 1,34 | ±0,01 | 1100 | 574122 | ESBF-BS-100-100-40P | |||
2,699.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Guss beschichtet | 100 | 40 | 16,9 | 0,7 | M20x1,5 | 8786 | 193 | 11123 | 132 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,17 | ±0,01 | 1100 | 1347393 | ESBF-BS-100-200-5P |
Loading...
Betriebstemperatur(℃) | 0::60 | Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt | Min. Lagertemperatur (°C) | -20 | Max. Lagertemperatur (°C) | 60 |
Kolbenstangenende | Außengewinde | Schutzart | IP40 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Werkstoff Deckel
Baugröße
Spindeldurchmesser (mm)
Max. Antriebsmoment (Nm)
Leerlaufantriebsmoment (Nm)
Kolbenstangengewinde
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Reversierspiel (µm)
Spindel-Typ
Spindelsteigung (mm/U)
Max. Beschleunigung (m/s²)
Max. Geschwindigkeit (m/s)
Wiederholgenauigkeit (mm)
Max. Radialkraft am Antriebsschaft (N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften