Elektrozylinder, EPCO Serie

Elektrozylinder, EPCO Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPCO-16-50-3P-ST-E
EPCO-16-50-8P-ST-E
EPCO-16-100-3P-ST-E
EPCO-16-100-8P-ST-E
EPCO-16-150-3P-ST-E
EPCO-16-150-8P-ST-E
EPCO-16-200-3P-ST-E
EPCO-16-200-8P-ST-E
EPCO-25-50-3P-ST-E
EPCO-25-50-10P-ST-E
EPCO-25-100-3P-ST-E
EPCO-25-100-10P-ST-E
EPCO-25-150-3P-ST-E
EPCO-25-150-10P-ST-E
EPCO-25-200-3P-ST-E
EPCO-25-200-10P-ST-E
EPCO-25-300-3P-ST-E
EPCO-25-300-10P-ST-E
EPCO-40-50-5P-ST-E
EPCO-40-50-12.7P-ST-E
EPCO-40-100-5P-ST-E
EPCO-40-100-12.7P-ST-E
EPCO-40-150-5P-ST-E
EPCO-40-150-12.7P-ST-E
EPCO-40-200-5P-ST-E
EPCO-40-200-12.7P-ST-E
EPCO-40-300-5P-ST-E
EPCO-40-300-12.7P-ST-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Baugröße  Spindeldurchmesser 
(mm)
Max. Moment My 
(Nm)
Max. Moment Mz 
(Nm)
Kolbenstangengewinde  Aufprallenergie in den Endlagen 
(J)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub 
(g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub 
(g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub 
(g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub 
(g)
Spindelsteigung 
(mm/U)
Max. Geschwindigkeit 
(m/s)
Nennstrom Motor 
(A)
Richtwert Nutzlast, horizontal 
(kg)
Richtwert Nutzlast,ertikal 
(kg)
Herstellerteilenummer Typ (Herstellertyp)

1,480.00 €

1 39 Arbeitstage 501680,60,6M60,00017017615230,1251,424121476415EPCO-16-50-3P-ST-E

1,529.26 €

1 4 Arbeitstage 501680,60,6M60,00017017615280,31,4841476522EPCO-16-50-8P-ST-E

1,533.71 €

1 4 Arbeitstage 1001680,60,6M60,00017017615230,1251,424121476417EPCO-16-100-3P-ST-E

1,583.00 €

1 39 Arbeitstage 1001680,60,6M60,00017017615280,31,4841476524EPCO-16-100-8P-ST-E

1,587.45 €

1 4 Arbeitstage 1501680,60,6M60,00017017615230,1251,424121476419EPCO-16-150-3P-ST-E

1,636.72 €

1 4 Arbeitstage 1501680,60,6M60,00017017615280,31,4841476526EPCO-16-150-8P-ST-E

1,641.20 €

1 39 Arbeitstage 2001680,60,6M60,00017017615230,1251,424121476421EPCO-16-200-3P-ST-E

1,690.49 €

1 39 Arbeitstage 2001680,60,6M60,00017017615280,31,4841476528EPCO-16-200-8P-ST-E

1,381.48 €

1 4 Arbeitstage 50251011M80,00021453411252,630,15360301470698EPCO-25-50-3P-ST-E

1,448.65 €

1 39 Arbeitstage 50251011M80,00021453411252,6100,5320101470769EPCO-25-50-10P-ST-E

1,441.92 €

1 4 Arbeitstage 100251011M80,00021453411252,630,15360301470700EPCO-25-100-3P-ST-E

1,509.11 €

1 4 Arbeitstage 100251011M80,00021453411252,6100,5320101470771EPCO-25-100-10P-ST-E

1,502.38 €

1 4 Arbeitstage 150251011M80,00021453411252,630,15360301470702EPCO-25-150-3P-ST-E

1,569.54 €

1 4 Arbeitstage 150251011M80,00021453411252,6100,5320101470773EPCO-25-150-10P-ST-E

1,562.85 €

1 39 Arbeitstage 200251011M80,00021453411252,630,15360301470704EPCO-25-200-3P-ST-E

1,630.03 €

1 39 Arbeitstage 200251011M80,00021453411252,6100,5320101470775EPCO-25-200-10P-ST-E

1,683.75 €

1 39 Arbeitstage 300251011M80,00021453411252,630,15360301470706EPCO-25-300-3P-ST-E

1,750.91 €

1 39 Arbeitstage 300251011M80,00021453411252,6100,5320101470777EPCO-25-300-10P-ST-E

1,520.31 €

1 4 Arbeitstage 5040123,33,3M10x1,250,00044155525854,950,184,2120601472501EPCO-40-50-5P-ST-E

1,596.43 €

1 39 Arbeitstage 504012,73,33,3M10x1,250,00044155525854,912,70,464,240201472617EPCO-40-50-12.7P-ST-E

1,591.94 €

1 39 Arbeitstage 10040123,33,3M10x1,250,00044155525854,950,184,2120601472503EPCO-40-100-5P-ST-E

1,668.06 €

1 39 Arbeitstage 1004012,73,33,3M10x1,250,00044155525854,912,70,464,240201472619EPCO-40-100-12.7P-ST-E

1,663.58 €

1 4 Arbeitstage 15040123,33,3M10x1,250,00044155525854,950,184,2120601472505EPCO-40-150-5P-ST-E

1,739.72 €

1 39 Arbeitstage 1504012,73,33,3M10x1,250,00044155525854,912,70,464,240201472621EPCO-40-150-12.7P-ST-E

1,735.26 €

1 4 Arbeitstage 20040123,33,3M10x1,250,00044155525854,950,184,2120601472507EPCO-40-200-5P-ST-E

1,811.37 €

1 39 Arbeitstage 2004012,73,33,3M10x1,250,00044155525854,912,70,464,240201472623EPCO-40-200-12.7P-ST-E

1,878.54 €

1 39 Arbeitstage 30040123,33,3M10x1,250,00044155525854,950,184,2120601472509EPCO-40-300-5P-ST-E

1,954.68 €

1 39 Arbeitstage 3004012,73,33,3M10x1,250,00044155525854,912,70,464,240201472625EPCO-40-300-12.7P-ST-E

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(℃) 0::50 Werkstoff Gehäuse  Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert Werkstoff Deckel  Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange  hochlegierter Stahl rostfrei Werkstoff Zylinderrohr  Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert Min. Lagertemperatur (°C) -20
Max. Lagertemperatur (°C) 60 Max. Moment Mx (Nm) 0 Kolbenstangenende  Außengewinde
Reversierspiel (µm) 0,1 mm Spindel-Typ  Kugelgewindetrieb Max. Beschleunigung (m/s²) 10
Wiederholgenauigkeit (mm) ±0,02 Schutzart  IP40 Nennbetriebsspannung DC (V) 24
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support