Pneumatik-Flachzylinder / EZH Serie

Pneumatik-Flachzylinder / EZH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EZH-1.5/6.5-10
EZH-10/40-40-A-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Kolben-Durchmesser 
(mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf 
(N)
Theoretische minimale Federrückstellkraft 
(N)
Theoretische maximale Federrückstellkraft 
(N)
Pneumatischer Anschluss  Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

51.80 €

1 4 Arbeitstage 100,3~0,633,811,7Stecknippel PK-3130094

188.85 €

1 4 Arbeitstage 400,25~0,6222051828G1/8164990242

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) Betriebstemperatur(℃) 0::60 Werkstoff Gehäuse  Aluminium
Werkstoff Dichtungen  TPE-U(PU) Werkstoff Deckel  Aluminium Werkstoff Kolbenstange  PA-verstärkt
Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support