Flachzylinder, DZH Serie

Flachzylinder, DZH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DZH-16-25-PPV-A
DZH-16-40-PPV-A
DZH-16-50-PPV-A
DZH-16-80-PPV-A
DZH-16-100-PPV-A
DZH-16-125-PPV-A
DZH-16-160-PPV-A
DZH-16-200-PPV-A
DZH-20-25-PPV-A
DZH-20-40-PPV-A
DZH-20-50-PPV-A
DZH-20-80-PPV-A
DZH-20-100-PPV-A
DZH-20-125-PPV-A
DZH-20-160-PPV-A
DZH-20-200-PPV-A
DZH-20-250-PPV-A
DZH-20-320-PPV-A
DZH-25-25-PPV-A
DZH-25-40-PPV-A
DZH-25-50-PPV-A
DZH-25-80-PPV-A
DZH-25-100-PPV-A
DZH-25-125-PPV-A
DZH-25-160-PPV-A
DZH-25-200-PPV-A
DZH-25-250-PPV-A
DZH-25-320-PPV-A
DZH-25-400-PPV-A
DZH-25-500-PPV-A
DZH-32-25-PPV-A
DZH-32-40-PPV-A
DZH-32-50-PPV-A
DZH-32-80-PPV-A
DZH-32-100-PPV-A
DZH-32-125-PPV-A
DZH-32-160-PPV-A
DZH-32-200-PPV-A
DZH-32-250-PPV-A
DZH-32-300-PPV-A
DZH-40-25-PPV-A
DZH-40-40-PPV-A
DZH-40-50-PPV-A
DZH-40-80-PPV-A
DZH-40-100-PPV-A
DZH-40-125-PPV-A
DZH-40-160-PPV-A
DZH-40-200-PPV-A
DZH-40-250-PPV-A
DZH-40-300-PPV-A
DZH-50-25-PPV-A
DZH-50-40-PPV-A
DZH-50-50-PPV-A
DZH-50-80-PPV-A
DZH-50-100-PPV-A
DZH-50-125-PPV-A
DZH-50-160-PPV-A
DZH-50-200-PPV-A
DZH-50-250-PPV-A
DZH-50-300-PPV-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Kolben-Durchmesser 
(mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf 
(N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf 
(N)
Pneumatischer Anschluss  Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub 
(g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub 
(g)
Dämpfungslänge 
(mm)
Herstellerteilenummer

204.29 €

1 4 Arbeitstage 250,1~116104121M51114014151145

205.42 €

1 4 Arbeitstage 400,1~116104121M51114014151146

206.18 €

1 4 Arbeitstage 500,1~116104121M51114014151147

208.48 €

1 4 Arbeitstage 800,1~116104121M51114014151148

210.03 €

1 8 Arbeitstage 1000,1~116104121M51114014151149

211.92 €

1 4 Arbeitstage 1250,1~116104121M51114014151150

214.62 €

1 7 Arbeitstage 1600,1~116104121M51114014151151

217.69 €

1 8 Arbeitstage 2000,1~116104121M51114014151152

211.57 €

1 4 Arbeitstage 250,1~120158188G1/81523017151134

212.83 €

1 4 Arbeitstage 400,1~120158188G1/81523017151135

213.68 €

1 4 Arbeitstage 500,1~120158188G1/81523017151136

216.17 €

1 4 Arbeitstage 800,1~120158188G1/81523017151137

217.86 €

1 4 Arbeitstage 1000,1~120158188G1/81523017151138

219.95 €

1 4 Arbeitstage 1250,1~120158188G1/81523017151139

222.89 €

1 4 Arbeitstage 1600,1~120158188G1/81523017151140

226.26 €

1 4 Arbeitstage 2000,1~120158188G1/81523017151141

230.45 €

1 4 Arbeitstage 2500,1~120158188G1/81523017151142

236.29 €

1 7 Arbeitstage 3200,1~120158188G1/81523017151143

223.74 €

1 4 Arbeitstage 250,1~125247295G1/82133017151121

225.15 €

1 4 Arbeitstage 400,1~125247295G1/82133017151122

226.08 €

1 4 Arbeitstage 500,1~125247295G1/82133017151123

228.86 €

1 7 Arbeitstage 800,1~125247295G1/82133017151124

230.69 €

1 4 Arbeitstage 1000,1~125247295G1/82133017151125

233.02 €

1 4 Arbeitstage 1250,1~125247295G1/82133017151126

236.26 €

1 4 Arbeitstage 1600,1~125247295G1/82133017151127

239.97 €

1 4 Arbeitstage 2000,1~125247295G1/82133017151128

244.62 €

1 4 Arbeitstage 2500,1~125247295G1/82133017151129

251.09 €

1 4 Arbeitstage 3200,1~125247295G1/82133017151130

258.51 €

1 4 Arbeitstage 4000,1~125247295G1/82133017151131

267.80 €

1 4 Arbeitstage 5000,1~125247295G1/82133017151132

249.72 €

1 4 Arbeitstage 250,06~132415483G1/8305001914041

251.32 €

1 4 Arbeitstage 400,06~132415483G1/8305001914042

252.37 €

1 4 Arbeitstage 500,06~132415483G1/8305001914043

255.52 €

1 4 Arbeitstage 800,06~132415483G1/8305001914044

257.62 €

1 4 Arbeitstage 1000,06~132415483G1/8305001914045

260.25 €

1 4 Arbeitstage 1250,06~132415483G1/8305001914046

263.94 €

1 4 Arbeitstage 1600,06~132415483G1/8305001914047

268.17 €

1 4 Arbeitstage 2000,06~132415483G1/8305001914048

273.42 €

1 4 Arbeitstage 2500,06~132415483G1/8305001914049

278.66 €

1 4 Arbeitstage 3000,06~132415483G1/8305001914050

281.26 €

1 4 Arbeitstage 250,06~140633754G1/4408202114052

283.32 €

1 4 Arbeitstage 400,06~140633754G1/4408202114053

284.74 €

1 4 Arbeitstage 500,06~140633754G1/4408202114054

288.89 €

1 4 Arbeitstage 800,06~140633754G1/4408202114055

291.66 €

1 4 Arbeitstage 1000,06~140633754G1/4408202114056

295.15 €

1 4 Arbeitstage 1250,06~140633754G1/4408202114057

300.02 €

1 4 Arbeitstage 1600,06~140633754G1/4408202114058

305.60 €

1 4 Arbeitstage 2000,06~140633754G1/4408202114059

312.52 €

1 4 Arbeitstage 2500,06~140633754G1/4408202114060

319.49 €

1 4 Arbeitstage 3000,06~140633754G1/4408202114061

322.98 €

1 4 Arbeitstage 250,06~150989,61.178G1/46012002314063

325.71 €

1 4 Arbeitstage 400,06~150989,61.178G1/46012002314064

327.57 €

1 4 Arbeitstage 500,06~150989,61.178G1/46012002314065

333.09 €

1 4 Arbeitstage 800,06~150989,61.178G1/46012002314066

336.75 €

1 4 Arbeitstage 1000,06~150989,61.178G1/46012002314067

341.34 €

1 4 Arbeitstage 1250,06~150989,61.178G1/46012002314068

347.77 €

1 4 Arbeitstage 1600,06~150989,61.178G1/46012002314069

355.11 €

1 4 Arbeitstage 2000,06~150989,61.178G1/46012002314070

364.29 €

1 4 Arbeitstage 2500,06~150989,61.178G1/46012002314071

373.48 €

1 4 Arbeitstage 3000,06~150989,61.178G1/46012002314072

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Doppeltwirkend Betriebstemperatur(℃) -20::80 Werkstoff Gehäuse  Aluminium
Werkstoff Dichtungen  TPE-U(PU) Werkstoff Deckel  Aluminium Werkstoff Kolbenstange  hochlegierter Stahl
Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support