Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 558087 | |||
163.06 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 558092 | |||
163.06 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 572346 | |||
159.97 € | 1 | 39 Arbeitstage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 558097 | |||
159.97 € | 1 | 39 Arbeitstage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 572351 | |||
149.66 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 572341 | |||
151.69 € | 1 | 44 Arbeitstage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 558088 | |||
165.12 € | 1 | 44 Arbeitstage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 558093 | |||
161.62 € | 1 | 39 Arbeitstage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 558098 | |||
161.62 € | 1 | 44 Arbeitstage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 572352 | |||
151.69 € | 1 | 39 Arbeitstage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 572342 | |||
153.77 € | 1 | 44 Arbeitstage | 100 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 558089 | |||
167.20 € | 1 | 44 Arbeitstage | 100 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 558094 | |||
167.20 € | 1 | 44 Arbeitstage | 100 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 572348 | |||
163.06 € | 1 | 44 Arbeitstage | 100 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 572353 | |||
153.77 € | 1 | 39 Arbeitstage | 100 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 572343 | |||
155.85 € | 1 | 44 Arbeitstage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 558090 | |||
169.23 € | 1 | 44 Arbeitstage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 558095 | |||
169.23 € | 1 | 44 Arbeitstage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 572349 | |||
164.71 € | 1 | 39 Arbeitstage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 558100 | |||
164.71 € | 1 | 39 Arbeitstage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 572354 | |||
155.85 € | 1 | 39 Arbeitstage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 572344 | |||
157.89 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 558091 | |||
171.32 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 558096 | |||
171.32 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 572350 | |||
166.17 € | 1 | 39 Arbeitstage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 558101 | |||
166.17 € | 1 | 39 Arbeitstage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 572355 | |||
157.89 € | 1 | 39 Arbeitstage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 572345 | |||
164.71 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 558102 | |||
177.92 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 558107 | |||
177.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 572361 | |||
175.65 € | 1 | 39 Arbeitstage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 558112 | |||
175.65 € | 1 | 39 Arbeitstage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 572366 | |||
164.71 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 572356 | |||
167.38 € | 1 | 44 Arbeitstage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 558103 | |||
180.60 € | 1 | 44 Arbeitstage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 558108 | |||
180.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 572362 | |||
178.32 € | 1 | 39 Arbeitstage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 558113 | |||
178.32 € | 1 | 39 Arbeitstage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 572367 | |||
167.38 € | 1 | 44 Arbeitstage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 572357 | |||
169.88 € | 1 | 44 Arbeitstage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 558104 | |||
183.05 € | 1 | 44 Arbeitstage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 558109 | |||
183.05 € | 1 | 44 Arbeitstage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 572363 | |||
180.82 € | 1 | 39 Arbeitstage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 558114 | |||
180.82 € | 1 | 39 Arbeitstage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 572368 | |||
169.88 € | 1 | 39 Arbeitstage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 572358 | |||
172.55 € | 1 | 44 Arbeitstage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 558105 | |||
185.75 € | 1 | 44 Arbeitstage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 558110 | |||
185.75 € | 1 | 44 Arbeitstage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 572364 | |||
183.49 € | 1 | 39 Arbeitstage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 558115 | |||
183.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 572369 | |||
172.55 € | 1 | 44 Arbeitstage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 572359 | |||
175.08 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 558106 | |||
188.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 558111 | |||
188.25 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 572365 | |||
185.95 € | 1 | 39 Arbeitstage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 558116 | |||
185.95 € | 1 | 39 Arbeitstage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 572370 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Betriebstemperatur(℃) | -10::60 | Betriebsdruck(MPa) | 0,1::1 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Deckel | Aluminium-Druckguss eloxiert | Werkstoff Kolbenstange | Vergütungsstahl hartverchromt |
Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Werkstoff Gabelkopf | Stahlguss, Vergütungsstahl | Kolbenstangengewinde | M16x1,5 |
Kolbenstangenende | Außengewinde mit Gabelkopf | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | 25 | Dämpfungslänge (mm) | 20 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften