Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.66 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549543 | |||
163.06 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549548 | |||
163.06 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565726 | |||
159.97 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549743 | |||
159.97 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565777 | |||
149.66 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565721 | |||
151.69 € | 1 | 44 Arbeitstage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549544 | |||
165.12 € | 1 | 44 Arbeitstage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549549 | |||
165.12 € | 1 | 44 Arbeitstage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565727 | |||
161.62 € | 1 | 44 Arbeitstage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549744 | |||
161.62 € | 1 | 44 Arbeitstage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565778 | |||
151.69 € | 1 | 44 Arbeitstage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565722 | |||
153.77 € | 1 | 44 Arbeitstage | 100 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549545 | |||
167.20 € | 1 | 44 Arbeitstage | 100 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549550 | |||
167.20 € | 1 | 44 Arbeitstage | 100 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565728 | |||
163.06 € | 1 | 44 Arbeitstage | 100 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549745 | |||
153.77 € | 1 | 44 Arbeitstage | 100 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565723 | |||
155.85 € | 1 | 44 Arbeitstage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549546 | |||
169.23 € | 1 | 44 Arbeitstage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549551 | |||
169.23 € | 1 | 39 Arbeitstage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565729 | |||
164.71 € | 1 | 44 Arbeitstage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549746 | |||
164.71 € | 1 | 44 Arbeitstage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565780 | |||
155.85 € | 1 | 39 Arbeitstage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565724 | |||
157.89 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549547 | |||
171.32 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549552 | |||
171.32 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565730 | |||
166.17 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549706 | |||
166.17 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565761 | |||
157.89 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565725 | |||
164.71 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549563 | |||
177.92 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549568 | |||
177.92 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565746 | |||
175.65 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549712 | |||
175.65 € | 1 | 44 Arbeitstage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565767 | |||
164.71 € | 1 | 39 Arbeitstage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565741 | |||
167.38 € | 1 | 44 Arbeitstage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549564 | |||
180.60 € | 1 | 44 Arbeitstage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549569 | |||
180.60 € | 1 | 44 Arbeitstage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565747 | |||
178.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549713 | |||
178.32 € | 1 | 39 Arbeitstage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565768 | |||
167.38 € | 1 | 39 Arbeitstage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565742 | |||
169.88 € | 1 | 44 Arbeitstage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549565 | |||
183.05 € | 1 | 44 Arbeitstage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549570 | |||
183.05 € | 1 | 44 Arbeitstage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565748 | |||
180.82 € | 1 | 44 Arbeitstage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549714 | |||
169.88 € | 1 | 39 Arbeitstage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565743 | |||
172.55 € | 1 | 44 Arbeitstage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549566 | |||
185.75 € | 1 | 44 Arbeitstage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549571 | |||
185.75 € | 1 | 39 Arbeitstage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565749 | |||
183.49 € | 1 | 44 Arbeitstage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549715 | |||
183.49 € | 1 | 39 Arbeitstage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565770 | |||
172.55 € | 1 | 39 Arbeitstage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565744 | |||
175.08 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549567 | |||
188.25 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549572 | |||
188.25 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565750 | |||
185.95 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549716 | |||
185.95 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565771 | |||
175.08 € | 1 | 44 Arbeitstage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565745 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Betriebstemperatur(℃) | -10::60 | Betriebsdruck(MPa) | 0,1::1 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Deckel | Aluminium-Druckguss eloxiert | Werkstoff Kolbenstange | Vergütungsstahl hartverchromt |
Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Werkstoff Gabelkopf | Stahlguss, Vergütungsstahl | Kolbenstangengewinde | M16x1,5 |
Kolbenstangenende | Außengewinde mit Gabelkopf | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | 25 | Dämpfungslänge (mm) | 20 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften