Gelenkzylinder, DW Serie

Gelenkzylinder, DW Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DW-80-50-Y
DW-80-50-Y-A
DW-80-50-Y-A-G
DW-80-50-Y-AB
DW-80-50-Y-AB-G
DW-80-50-Y-G
DW-80-75-Y-A
DW-80-75-Y-A-G
DW-80-75-Y-AB-G
DW-80-75-Y-G
DW-80-100-Y
DW-80-100-Y-A
DW-80-100-Y-A-G
DW-80-100-Y-AB
DW-80-100-Y-AB-G
DW-80-100-Y-G
DW-80-125-Y
DW-80-125-Y-A
DW-80-125-Y-A-G
DW-80-125-Y-AB
DW-80-125-Y-AB-G
DW-80-125-Y-G
DW-80-150-Y
DW-80-150-Y-A
DW-80-150-Y-A-G
DW-80-150-Y-AB
DW-80-150-Y-AB-G
DW-80-150-Y-G
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Pneumatischer Anschluss  Herstellerteilenummer

265.02 €

1 39 Arbeitstage 50Rc3/8557904

286.05 €

1 44 Arbeitstage 50Rc3/8557909

286.05 €

1 4 Arbeitstage 50G3/8565798

281.95 €

1 44 Arbeitstage 50Rc3/8557914

281.95 €

1 39 Arbeitstage 50G3/8565803

265.02 €

1 39 Arbeitstage 50G3/8565793

290.20 €

1 39 Arbeitstage 75Rc3/8557910

290.20 €

1 39 Arbeitstage 75G3/8565799

285.63 €

1 44 Arbeitstage 75G3/8565804

268.74 €

1 4 Arbeitstage 75G3/8565794

272.26 €

1 44 Arbeitstage 100Rc3/8557906

294.31 €

1 44 Arbeitstage 100Rc3/8557911

294.31 €

1 39 Arbeitstage 100G3/8565800

289.18 €

1 44 Arbeitstage 100Rc3/8557916

289.18 €

1 4 Arbeitstage 100G3/8565805

272.26 €

1 44 Arbeitstage 100G3/8565795

275.97 €

1 39 Arbeitstage 125Rc3/8557907

298.45 €

1 44 Arbeitstage 125Rc3/8557912

298.45 €

1 4 Arbeitstage 125G3/8565801

292.89 €

1 44 Arbeitstage 125Rc3/8557917

292.89 €

1 39 Arbeitstage 125G3/8565806

275.97 €

1 39 Arbeitstage 125G3/8565796

279.46 €

1 44 Arbeitstage 150Rc3/8557908

302.58 €

1 44 Arbeitstage 150Rc3/8557913

302.58 €

1 44 Arbeitstage 150G3/8565802

296.38 €

1 3 Arbeitstage 150Rc3/8557918

296.38 €

1 39 Arbeitstage 150G3/8565807

279.46 €

1 44 Arbeitstage 150G3/8565797

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Doppeltwirkend Betriebstemperatur(℃) -10::60 Betriebsdruck(MPa) 0,1::1
Werkstoff Dichtungen  NBR Werkstoff Deckel  Aluminium-Druckguss eloxiert Werkstoff Kolbenstange  Vergütungsstahl hartverchromt
Werkstoff Zylinderrohr  Aluminium-Knetlegierung eloxiert Werkstoff Gabelkopf  Stahlguss, Vergütungsstahl Kolben-Durchmesser (mm) 80
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) 2.721 Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) 3.016 Kolbenstangengewinde  M20x1,5
Kolbenstangenende  Außengewinde mit Gabelkopf Aufprallenergie in den Endlagen (J) 1,8 Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) 1651
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) 65 Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) 4185 Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) 39
Dämpfungslänge (mm) 30 Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  0 - keine Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support