Rundzylinder, CRDSNU Serie

Rundzylinder, CRDSNU Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRDSNU-B-32-10-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-25-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-40-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-50-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-80-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-100-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-125-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-160-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-40-80-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-40-125-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-40-160-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-40-200-PPS-A-MG-A1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Kolben-Durchmesser 
(mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf 
(N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf 
(N)
Pneumatischer Anschluss  Bewegte Masse bei 0 mm Hub 
(g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub 
(g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub 
(g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub 
(g)
Herstellerteilenummer

177.29 €

1 39 Arbeitstage 1032415483G1/811815,36708,92176399

178.15 €

1 4 Arbeitstage 2532415483G1/811815,36708,92176400

179.02 €

1 4 Arbeitstage 4032415483G1/811815,36708,92176401

179.58 €

1 4 Arbeitstage 5032415483G1/811815,36708,92176402

181.31 €

1 3 Arbeitstage 8032415483G1/811815,36708,92176403

182.46 €

1 4 Arbeitstage 10032415483G1/811815,36708,92176404

183.89 €

1 5 Arbeitstage 12532415483G1/811815,36708,92176405

185.89 €

1 3 Arbeitstage 16032415483G1/811815,36708,92176406

188.18 €

1 4 Arbeitstage 20032415483G1/811815,36708,92176407
-

252.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8040633754G1/423223,8132715,88073985
-

256.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4040633754G1/423223,8132715,88073983
-

260.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2540633754G1/423223,8132715,88073982
-

263.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1040633754G1/423223,8132715,88073981

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Doppeltwirkend Betriebstemperatur(℃) 0::80 Betriebsdruck(MPa) 0,1::1
Werkstoff Deckel  hochlegierter Stahl rostfrei Werkstoff Kolbenstange  hochlegierter Stahl rostfrei Werkstoff Zylinderrohr  hochlegierter Stahl rostfrei
Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support