Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Kolbenstange | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Führung | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 10 | 0,25~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 10 | 60 | 94 | M5 | 0,08 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 32681 | |||
528.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 10 | 0,25~1 | Einsatzstahl | 10 | 60 | 94 | M5 | 0,08 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162001 | |||
657.46 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 10 | 0,25~1 | Einsatzstahl | 10 | 60 | 60 | M5 | 0,08 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162006 | |||
486.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 10 | 0,25~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 10 | 60 | 60 | M5 | 0,08 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159862 | |||
410.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 0,25~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 10 | 60 | 94 | M5 | 0,08 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 32682 | |||
546.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 0,25~1 | Einsatzstahl | 10 | 60 | 94 | M5 | 0,08 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162002 | |||
675.31 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 25 | 0,25~1 | Einsatzstahl | 10 | 60 | 60 | M5 | 0,08 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162007 | |||
504.97 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 25 | 0,25~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 10 | 60 | 60 | M5 | 0,08 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159863 | |||
428.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 0,25~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 10 | 60 | 94 | M5 | 0,08 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 32683 | |||
563.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 0,25~1 | Einsatzstahl | 10 | 60 | 94 | M5 | 0,08 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162003 | |||
693.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 0,25~1 | Einsatzstahl | 10 | 60 | 60 | M5 | 0,08 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162008 | |||
523.29 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 40 | 0,25~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 10 | 60 | 60 | M5 | 0,08 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159864 | |||
440.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 50 | 0,25~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 10 | 60 | 94 | M5 | 0,08 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 32684 | |||
575.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 50 | 0,25~1 | Einsatzstahl | 10 | 60 | 94 | M5 | 0,08 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162004 | |||
705.00 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 50 | 0,25~1 | Einsatzstahl | 10 | 60 | 60 | M5 | 0,08 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162009 | |||
535.52 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 50 | 0,25~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 10 | 60 | 60 | M5 | 0,08 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159865 | |||
440.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 10 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 180 | 242 | M5 | 0,15 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 32686 | |||
572.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 10 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 16 | 180 | 242 | M5 | 0,15 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162026 | |||
709.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 10 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 16 | 180 | 180 | M5 | 0,15 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162033 | |||
546.38 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 10 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 180 | 180 | M5 | 0,15 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159867 | |||
464.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 180 | 242 | M5 | 0,15 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 32687 | |||
608.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 16 | 180 | 242 | M5 | 0,15 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162027 | |||
745.60 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 25 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 16 | 180 | 180 | M5 | 0,15 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162034 | |||
570.68 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 25 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 180 | 180 | M5 | 0,15 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159868 | |||
488.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 180 | 242 | M5 | 0,15 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 32688 | |||
643.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 16 | 180 | 242 | M5 | 0,15 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162028 | |||
781.20 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 40 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 16 | 180 | 180 | M5 | 0,15 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162035 | |||
594.98 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 40 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 180 | 180 | M5 | 0,15 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159869 | |||
505.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 50 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 180 | 242 | M5 | 0,15 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 32689 | |||
667.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 50 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 16 | 180 | 242 | M5 | 0,15 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162029 | |||
804.94 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 50 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 16 | 180 | 180 | M5 | 0,15 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162036 | |||
611.14 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 50 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 180 | 180 | M5 | 0,15 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159870 | |||
553.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 80 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 180 | 242 | M5 | 0,15 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 32690 | |||
738.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 80 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 16 | 180 | 242 | M5 | 0,15 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162030 | |||
876.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 80 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 16 | 180 | 180 | M5 | 0,15 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162037 | |||
659.75 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 80 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 180 | 180 | M5 | 0,15 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159871 | |||
586.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 100 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 180 | 242 | M5 | 0,15 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 32691 | |||
786.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 100 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 16 | 180 | 242 | M5 | 0,15 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162031 | |||
923.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 100 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 16 | 180 | 180 | M5 | 0,15 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162038 | |||
692.11 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 100 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 180 | 180 | M5 | 0,15 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159872 | |||
474.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 10 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 282 | 376 | M5 | 0,2 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 32693 | |||
608.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 10 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 20 | 282 | 376 | M5 | 0,2 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162061 | |||
755.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 10 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 20 | 282 | 282 | M5 | 0,2 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162068 | |||
588.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 10 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 282 | 282 | M5 | 0,2 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159874 | |||
502.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 282 | 376 | M5 | 0,2 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 32694 | |||
644.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 20 | 282 | 376 | M5 | 0,2 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162062 | |||
790.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 20 | 282 | 282 | M5 | 0,2 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162069 | |||
616.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 282 | 282 | M5 | 0,2 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159875 | |||
531.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 282 | 376 | M5 | 0,2 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 32695 | |||
680.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 20 | 282 | 376 | M5 | 0,2 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162063 | |||
826.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 20 | 282 | 282 | M5 | 0,2 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162070 | |||
645.20 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 40 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 282 | 282 | M5 | 0,2 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159876 | |||
550.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 50 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 282 | 376 | M5 | 0,2 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 32696 | |||
704.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 50 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 20 | 282 | 376 | M5 | 0,2 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162064 | |||
850.32 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 50 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 20 | 282 | 282 | M5 | 0,2 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162071 | |||
664.18 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 50 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 282 | 282 | M5 | 0,2 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159877 | |||
607.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 80 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 282 | 376 | M5 | 0,2 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 32697 | |||
775.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 80 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 20 | 282 | 376 | M5 | 0,2 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162065 | |||
921.71 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 80 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 20 | 282 | 282 | M5 | 0,2 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162072 | |||
721.15 € | 1 | auf Anfrage | Doppeltwirkend | 80 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 282 | 282 | M5 | 0,2 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159878 |
Loading...
Betriebstemperatur(℃) | -20::80 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Hub(mm)
Werkstoff Kolbenstange
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften