Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STAF-80-30-P-A-R |
STAF-80-40-P-A-R |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Stoßkraft | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
758.05 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 14.600 N | 164886 | - | |||
770.12 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 13.300 N | 164894 | 5.350 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Einfachwirkende Ausführung (Einfahren) | Betriebstemperatur(℃) | 0::60 | Betriebsdruck(MPa) | 0,1::1 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gehäuse | Aluminium | Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Deckel | Aluminium |
Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Rolle | Stahl | Kolben-Durchmesser (mm) | 80 |
Pneumatischer Anschluss | G1/8 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Stoßkraft
Optionale Eigenschaften