Kurzhubzylinder, AEVC Serie

Kurzhubzylinder, AEVC Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AEVC-12-5-A-P
AEVC-12-5-I-P
AEVC-12-10-A-P
AEVC-12-10-I-P
AEVC-16-5-A-P
AEVC-16-5-I-P
AEVC-16-10-A-P
AEVC-16-10-I-P
AEVC-16-25-A-P
AEVC-16-25-I-P
AEVC-20-5-A-P
AEVC-20-5-I-P
AEVC-20-10-A-P
AEVC-20-10-I-P
AEVC-20-25-A-P
AEVC-20-25-I-P
AEVC-25-5-A-P
AEVC-25-5-I-P
AEVC-25-10-A-P
AEVC-25-10-I-P
AEVC-25-25-A-P
AEVC-25-25-I-P
AEVC-32-5-A-P
AEVC-32-5-I-P
AEVC-32-10-A-P
AEVC-32-10-I-P
AEVC-32-25-A-P
AEVC-32-25-I-P
AEVC-40-10-A-P
AEVC-40-10-I-P
AEVC-40-25-A-P
AEVC-40-25-I-P
AEVC-50-10-A-P
AEVC-50-10-I-P
AEVC-50-25-A-P
AEVC-50-25-I-P
AEVC-63-10-A-P
AEVC-63-10-I-P
AEVC-63-25-A-P
AEVC-63-25-I-P
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Kolben-Durchmesser 
(mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf 
(N)
Pneumatischer Anschluss  Bewegte Masse 
(g)
Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange 
(N)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

42.91 €

1 10 Arbeitstage 50,15~11261M54,4 g418808624

42.91 €

1 4 Arbeitstage 50,15~11261M54,4 g418808224

43.38 €

1 4 Arbeitstage 100,15~11259M56,9 g418808740

43.38 €

1 4 Arbeitstage 100,15~11259M56,9 g418808340

48.15 €

1 4 Arbeitstage 50,15~116115M58 g518810560

48.15 €

1 4 Arbeitstage 50,15~116115M58 g518809960

48.78 €

1 4 Arbeitstage 100,15~116112M511 g518810680

48.78 €

1 3 Arbeitstage 100,15~116112M511 g518810080

50.68 €

1 4 Arbeitstage 250,15~116105M519 g5188107150

50.68 €

1 4 Arbeitstage 250,15~116105M519 g5188101150

51.78 €

1 4 Arbeitstage 50,15~120180M514 g518813785

51.78 €

1 4 Arbeitstage 50,15~120180M514 g518813185

52.62 €

1 3 Arbeitstage 100,15~120170M521 g10188138130

52.62 €

1 4 Arbeitstage 100,15~120170M521 g10188132130

55.14 €

1 4 Arbeitstage 250,15~120170M532 g10188139200

55.14 €

1 4 Arbeitstage 250,15~120170M532 g10188133200

58.31 €

1 4 Arbeitstage 50,15~125272M522 g15188169130

58.31 €

1 4 Arbeitstage 50,15~125272M522 g15188163130

59.71 €

1 4 Arbeitstage 100,15~125272M525 g15188170160

59.71 €

1 4 Arbeitstage 100,15~125272M525 g15188164160

63.97 €

1 4 Arbeitstage 250,15~125268M537 g15188171250

63.97 €

1 4 Arbeitstage 250,15~125268M537 g15188165250

66.46 €

1 4 Arbeitstage 50,1~132455G1/840 g22188201220

66.46 €

1 4 Arbeitstage 50,1~132455G1/840 g22188195220

68.85 €

1 4 Arbeitstage 100,1~132450G1/848 g22188202290

68.85 €

1 4 Arbeitstage 100,1~132450G1/848 g22188196290

76.05 €

1 4 Arbeitstage 250,1~132450G1/862 g22188203400

76.05 €

1 4 Arbeitstage 250,1~132450G1/862 g22188197400

91.65 €

1 4 Arbeitstage 100,1~140708G1/865 g28188230370

91.65 €

1 4 Arbeitstage 100,1~140708G1/865 g28188226370

99.85 €

1 4 Arbeitstage 250,1~140707G1/883 g28188231560

99.85 €

1 4 Arbeitstage 250,1~140707G1/883 g28188227560

112.82 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1501.118G1/8105 g40188258410

112.82 €

1 3 Arbeitstage 100,1~1501.118G1/8105 g40188254410

122.15 €

1 4 Arbeitstage 250,1~1501.121G1/8140 g40188259680

122.15 €

1 4 Arbeitstage 250,1~1501.121G1/8140 g40188255680

142.15 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1631.799G1/8157 g50188282490

142.15 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1631.799G1/8157 g50188278490

152.55 €

1 4 Arbeitstage 250,1~1631.799G1/8191 g50188283770

152.55 €

1 4 Arbeitstage 250,1~1631.799G1/8191 g50188279770

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) Betriebstemperatur(℃) -20::80 Werkstoff Gehäuse  Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Dichtungen  NBR, TPE-U(PU) Werkstoff Deckel  Aluminium-Knetlegierung eloxiert Werkstoff Kolbenstange  hochlegierter Stahl
Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support