Kurzhubzylinder, ADVC Serie

Kurzhubzylinder, ADVC Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADVC-12-5-A-P
ADVC-12-5-A-P-A
ADVC-12-5-I-P
ADVC-12-5-I-P-A
ADVC-12-10-A-P
ADVC-12-10-A-P-A
ADVC-12-10-I-P
ADVC-12-10-I-P-A
ADVC-16-5-A-P
ADVC-16-5-A-P-A
ADVC-16-5-I-P
ADVC-16-5-I-P-A
ADVC-16-10-A-P
ADVC-16-10-A-P-A
ADVC-16-10-I-P
ADVC-16-10-I-P-A
ADVC-16-15-A-P
ADVC-16-15-A-P-A
ADVC-16-15-I-P
ADVC-16-15-I-P-A
ADVC-16-20-A-P
ADVC-16-20-A-P-A
ADVC-16-20-I-P
ADVC-16-20-I-P-A
ADVC-16-25-A-P
ADVC-16-25-A-P-A
ADVC-16-25-I-P
ADVC-16-25-I-P-A
ADVC-20-5-A-P
ADVC-20-5-A-P-A
ADVC-20-5-I-P
ADVC-20-5-I-P-A
ADVC-20-10-A-P
ADVC-20-10-A-P-A
ADVC-20-10-I-P
ADVC-20-10-I-P-A
ADVC-20-15-A-P
ADVC-20-15-A-P-A
ADVC-20-15-I-P
ADVC-20-15-I-P-A
ADVC-20-20-A-P
ADVC-20-20-A-P-A
ADVC-20-20-I-P
ADVC-20-20-I-P-A
ADVC-20-25-A-P
ADVC-20-25-A-P-A
ADVC-20-25-I-P
ADVC-20-25-I-P-A
ADVC-25-5-A-P
ADVC-25-5-A-P-A
ADVC-25-5-I-P
ADVC-25-5-I-P-A
ADVC-25-10-A-P
ADVC-25-10-A-P-A
ADVC-25-10-I-P
ADVC-25-10-I-P-A
ADVC-25-15-A-P
ADVC-25-15-A-P-A
ADVC-25-15-I-P
ADVC-25-15-I-P-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoff Dichtungen  Kolben-Durchmesser 
(mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf 
(N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf 
(N)
Pneumatischer Anschluss  Bewegte Masse 
(g)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

42.91 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1NBR, TPE-U(PU)125168M56,6 g18809434

50.57 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1TPE-U(PU)125168M58,5 g18809270

42.91 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1NBR, TPE-U(PU)125168M56,6 g18809034

50.57 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1TPE-U(PU)125168M58,5 g18808870

43.38 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1NBR, TPE-U(PU)125168M57,7 g18809542

51.05 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1TPE-U(PU)125168M59,6 g18809379

43.38 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1NBR, TPE-U(PU)125168M57,7 g18809142

51.05 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1TPE-U(PU)125168M59,6 g18808979

48.15 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1NBR, TPE-U(PU)1690121M511 g18812368

56.52 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1TPE-U(PU)1690121M515 g18811898

48.15 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1NBR, TPE-U(PU)1690121M511 g18811368

56.52 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1TPE-U(PU)1690121M515 g18810898

48.78 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1NBR, TPE-U(PU)1690121M513 g18812476

57.12 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1TPE-U(PU)1690121M517 g188119106

48.78 €

1 3 Arbeitstage 100,1~1NBR, TPE-U(PU)1690121M513 g18811476

57.12 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1TPE-U(PU)1690121M517 g188109106

49.42 €

1 4 Arbeitstage 150,1~1NBR, TPE-U(PU)1690121M515 g18812584

57.75 €

1 4 Arbeitstage 150,1~1TPE-U(PU)1690121M519 g188120114

49.42 €

1 4 Arbeitstage 150,1~1NBR, TPE-U(PU)1690121M515 g18811584

57.75 €

1 4 Arbeitstage 150,1~1TPE-U(PU)1690121M519 g188110114

50.06 €

1 4 Arbeitstage 200,1~1NBR, TPE-U(PU)1690121M517 g18812692

58.38 €

1 4 Arbeitstage 200,1~1TPE-U(PU)1690121M521 g188121122

50.06 €

1 4 Arbeitstage 200,1~1NBR, TPE-U(PU)1690121M517 g18811692

58.38 €

1 4 Arbeitstage 200,1~1TPE-U(PU)1690121M521 g188111122

50.68 €

1 4 Arbeitstage 250,1~1NBR, TPE-U(PU)1690121M519 g188127100

59.03 €

1 4 Arbeitstage 250,1~1TPE-U(PU)1690121M523 g188122130

50.68 €

1 4 Arbeitstage 250,1~1NBR, TPE-U(PU)1690121M519 g188117100

59.03 €

1 4 Arbeitstage 250,1~1TPE-U(PU)1690121M523 g188112130

51.78 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1NBR, TPE-U(PU)20141189M522 g188155112

59.60 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1TPE-U(PU)20141189M526 g188150162

51.78 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1NBR, TPE-U(PU)20141189M522 g188145112

59.60 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1TPE-U(PU)20141189M526 g188140162

52.62 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1NBR, TPE-U(PU)20141189M525 g188156124

60.45 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1TPE-U(PU)20141189M529 g188151174

52.62 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1NBR, TPE-U(PU)20141189M525 g188146124

60.45 €

1 11 Arbeitstage 100,1~1TPE-U(PU)20141189M529 g188141174

53.45 €

1 4 Arbeitstage 150,1~1NBR, TPE-U(PU)20141189M528 g188157136

61.29 €

1 3 Arbeitstage 150,1~1TPE-U(PU)20141189M532 g188152186

53.45 €

1 4 Arbeitstage 150,1~1NBR, TPE-U(PU)20141189M528 g188147136

61.29 €

1 10 Arbeitstage 150,1~1TPE-U(PU)20141189M532 g188142186

54.29 €

1 4 Arbeitstage 200,1~1NBR, TPE-U(PU)20141189M531 g188158148

62.14 €

1 4 Arbeitstage 200,1~1TPE-U(PU)20141189M535 g188153198

54.29 €

1 3 Arbeitstage 200,1~1NBR, TPE-U(PU)20141189M531 g188148148

62.14 €

1 4 Arbeitstage 200,1~1TPE-U(PU)20141189M535 g188143198

55.14 €

1 4 Arbeitstage 250,1~1NBR, TPE-U(PU)20141189M534 g188159160

63.00 €

1 4 Arbeitstage 250,1~1TPE-U(PU)20141189M538 g188154110

55.14 €

1 4 Arbeitstage 250,1~1NBR, TPE-U(PU)20141189M534 g188149160

63.00 €

1 4 Arbeitstage 250,1~1TPE-U(PU)20141189M538 g188144110

58.31 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1NBR, TPE-U(PU)25247295M527 g188187135

68.00 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1TPE-U(PU)25247295M532 g188182195

58.31 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1NBR, TPE-U(PU)25247295M527 g188177135

68.00 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1TPE-U(PU)25247295M532 g188172195

59.71 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1NBR, TPE-U(PU)25247295M530 g188188150

69.43 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1TPE-U(PU)25247295M535 g188183210

59.71 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1NBR, TPE-U(PU)25247295M530 g188178150

69.43 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1TPE-U(PU)25247295M535 g188173210

61.12 €

1 4 Arbeitstage 150,1~1NBR, TPE-U(PU)25247295M533 g188189165

70.83 €

1 4 Arbeitstage 150,1~1TPE-U(PU)25247295M538 g188184225

61.12 €

1 4 Arbeitstage 150,1~1NBR, TPE-U(PU)25247295M533 g188179165

70.83 €

1 4 Arbeitstage 150,1~1TPE-U(PU)25247295M538 g188174225

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Doppeltwirkend Betriebstemperatur(℃) -20::80 Werkstoff Gehäuse  Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Deckel  Aluminium-Knetlegierung eloxiert Werkstoff Kolbenstange  hochlegierter Stahl Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support