Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Kolbenstange | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Kolbenstangenende | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.43 € | 1 | auf Anfrage | 5 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 51 | 68 | M5 | Außengewinde | 0,07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156758 | |||
138.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 51 | 68 | M5 | Innengewinde | 0,07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156672 | |||
139.52 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 51 | 68 | M5 | Außengewinde | 0,07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156759 | |||
139.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 51 | 68 | M5 | Innengewinde | 0,07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156673 | |||
140.60 € | 1 | auf Anfrage | 15 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 51 | 68 | M5 | Außengewinde | 0,07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156760 | |||
140.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 51 | 68 | M5 | Innengewinde | 0,07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156674 | |||
141.69 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 51 | 68 | M5 | Außengewinde | 0,07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156761 | |||
141.69 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 51 | 68 | M5 | Innengewinde | 0,07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156675 | |||
142.74 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 51 | 68 | M5 | Außengewinde | 0,07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156762 | |||
142.74 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 51 | 68 | M5 | Innengewinde | 0,07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156676 | |||
143.85 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 51 | 68 | M5 | Außengewinde | 0,07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156763 | |||
143.85 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 51 | 68 | M5 | Innengewinde | 0,07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156677 | |||
145.97 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 51 | 68 | M5 | Außengewinde | 0,07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156764 | |||
145.97 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 51 | 68 | M5 | Innengewinde | 0,07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156678 | |||
143.42 € | 1 | auf Anfrage | 5 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 90 | 121 | M5 | Außengewinde | 0,1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156765 | |||
143.42 € | 1 | auf Anfrage | 5 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 90 | 121 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156679 | |||
144.80 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 90 | 121 | M5 | Außengewinde | 0,1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156766 | |||
144.80 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 90 | 121 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156680 | |||
146.20 € | 1 | auf Anfrage | 15 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 90 | 121 | M5 | Außengewinde | 0,1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156767 | |||
146.20 € | 1 | auf Anfrage | 15 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 90 | 121 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156681 | |||
147.54 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 90 | 121 | M5 | Außengewinde | 0,1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156768 | |||
147.54 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 90 | 121 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156682 | |||
148.95 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 90 | 121 | M5 | Außengewinde | 0,1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156769 | |||
148.95 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 90 | 121 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156683 | |||
150.32 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 90 | 121 | M5 | Außengewinde | 0,1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156770 | |||
150.32 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 90 | 121 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156684 | |||
153.09 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 90 | 121 | M5 | Außengewinde | 0,1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156771 | |||
153.09 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 0,13~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 90 | 121 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156685 | |||
148.32 € | 1 | auf Anfrage | 5 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 141 | 188 | M5 | Außengewinde | 0,14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156772 | |||
148.32 € | 1 | auf Anfrage | 5 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 141 | 188 | M5 | Innengewinde | 0,14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156686 | |||
150.18 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 141 | 188 | M5 | Außengewinde | 0,14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156773 | |||
150.18 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 141 | 188 | M5 | Innengewinde | 0,14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156687 | |||
152.02 € | 1 | auf Anfrage | 15 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 141 | 188 | M5 | Außengewinde | 0,14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156774 | |||
152.02 € | 1 | auf Anfrage | 15 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 141 | 188 | M5 | Innengewinde | 0,14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156688 | |||
153.89 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 141 | 188 | M5 | Außengewinde | 0,14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156775 | |||
153.89 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 141 | 188 | M5 | Innengewinde | 0,14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156689 | |||
155.71 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 141 | 188 | M5 | Außengewinde | 0,14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156776 | |||
155.71 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 141 | 188 | M5 | Innengewinde | 0,14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156690 | |||
157.58 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 141 | 188 | M5 | Außengewinde | 0,14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156777 | |||
157.58 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 141 | 188 | M5 | Innengewinde | 0,14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156691 | |||
161.28 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 141 | 188 | M5 | Außengewinde | 0,14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156778 | |||
161.28 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 141 | 188 | M5 | Innengewinde | 0,14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156692 | |||
164.98 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 141 | 188 | M5 | Außengewinde | 0,14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156779 | |||
164.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 20 | 141 | 188 | M5 | Innengewinde | 0,14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156693 | |||
166.98 € | 1 | auf Anfrage | 5 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Außengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156780 | |||
166.98 € | 1 | auf Anfrage | 5 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156694 | |||
170.15 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Außengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156781 | |||
170.15 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156695 | |||
173.31 € | 1 | auf Anfrage | 15 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Außengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156782 | |||
173.31 € | 1 | auf Anfrage | 15 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156696 | |||
176.45 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Außengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156783 | |||
176.45 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156697 | |||
179.58 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Außengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156784 | |||
179.58 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156698 | |||
182.72 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Außengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156785 | |||
182.72 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156699 | |||
189.06 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Außengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156786 | |||
189.06 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156700 | |||
195.37 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Außengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156787 | |||
195.37 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156701 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Betriebstemperatur(℃) | -20::80 | Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Werkstoff Kolbenstange
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Kolbenstangenende
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften