Kompaktzylinder, ADVU Serie

Kompaktzylinder, ADVU Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADVU-12-5-A-P-A
ADVU-12-5-P-A
ADVU-12-10-A-P-A
ADVU-12-10-P-A
ADVU-12-15-A-P-A
ADVU-12-15-P-A
ADVU-12-20-A-P-A
ADVU-12-20-P-A
ADVU-12-25-A-P-A
ADVU-12-25-P-A
ADVU-12-30-A-P-A
ADVU-12-30-P-A
ADVU-12-40-A-P-A
ADVU-12-40-P-A
ADVU-16-5-A-P-A
ADVU-16-5-P-A
ADVU-16-10-A-P-A
ADVU-16-10-P-A
ADVU-16-15-A-P-A
ADVU-16-15-P-A
ADVU-16-20-A-P-A
ADVU-16-20-P-A
ADVU-16-25-A-P-A
ADVU-16-25-P-A
ADVU-16-30-A-P-A
ADVU-16-30-P-A
ADVU-16-40-A-P-A
ADVU-16-40-P-A
ADVU-20-5-A-P-A
ADVU-20-5-P-A
ADVU-20-10-A-P-A
ADVU-20-10-P-A
ADVU-20-15-A-P-A
ADVU-20-15-P-A
ADVU-20-20-A-P-A
ADVU-20-20-P-A
ADVU-20-25-A-P-A
ADVU-20-25-P-A
ADVU-20-30-A-P-A
ADVU-20-30-P-A
ADVU-20-40-A-P-A
ADVU-20-40-P-A
ADVU-20-50-A-P-A
ADVU-20-50-P-A
ADVU-25-5-A-P-A
ADVU-25-5-P-A
ADVU-25-10-A-P-A
ADVU-25-10-P-A
ADVU-25-15-A-P-A
ADVU-25-15-P-A
ADVU-25-20-A-P-A
ADVU-25-20-P-A
ADVU-25-25-A-P-A
ADVU-25-25-P-A
ADVU-25-30-A-P-A
ADVU-25-30-P-A
ADVU-25-40-A-P-A
ADVU-25-40-P-A
ADVU-25-50-A-P-A
ADVU-25-50-P-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoff Kolbenstange  Kolben-Durchmesser 
(mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf 
(N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf 
(N)
Pneumatischer Anschluss  Kolbenstangenende  Aufprallenergie in den Endlagen 
(J)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub 
(g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub 
(g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub 
(g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub 
(g)
Herstellerteilenummer

113.08 €

1 4 Arbeitstage 50,12~1hochlegierter Stahl rostfrei125168M5Außengewinde0,07815872156586

113.08 €

1 7 Arbeitstage 50,12~1hochlegierter Stahl rostfrei125168M5Innengewinde0,07815872156500

113.94 €

1 7 Arbeitstage 100,12~1hochlegierter Stahl rostfrei125168M5Außengewinde0,07815872156587

113.94 €

1 4 Arbeitstage 100,12~1hochlegierter Stahl rostfrei125168M5Innengewinde0,07815872156501

114.82 €

1 4 Arbeitstage 150,12~1hochlegierter Stahl rostfrei125168M5Außengewinde0,07815872156588

114.82 €

1 4 Arbeitstage 150,12~1hochlegierter Stahl rostfrei125168M5Innengewinde0,07815872156502

115.74 €

1 4 Arbeitstage 200,12~1hochlegierter Stahl rostfrei125168M5Außengewinde0,07815872156589

115.74 €

1 4 Arbeitstage 200,12~1hochlegierter Stahl rostfrei125168M5Innengewinde0,07815872156503

116.58 €

1 3 Arbeitstage 250,12~1hochlegierter Stahl rostfrei125168M5Außengewinde0,07815872156590

116.58 €

1 4 Arbeitstage 250,12~1hochlegierter Stahl rostfrei125168M5Innengewinde0,07815872156504

117.45 €

1 10 Arbeitstage 300,12~1hochlegierter Stahl rostfrei125168M5Außengewinde0,07815872156591

117.45 €

1 4 Arbeitstage 300,12~1hochlegierter Stahl rostfrei125168M5Innengewinde0,07815872156505

119.17 €

1 3 Arbeitstage 400,12~1hochlegierter Stahl rostfrei125168M5Außengewinde0,07815872156592

119.17 €

1 4 Arbeitstage 400,12~1hochlegierter Stahl rostfrei125168M5Innengewinde0,07815872156506

117.68 €

1 10 Arbeitstage 50,12~1hochlegierter Stahl rostfrei1690121M5Außengewinde0,11215894156593

117.68 €

1 4 Arbeitstage 50,12~1hochlegierter Stahl rostfrei1690121M5Innengewinde0,11215894156507

118.78 €

1 4 Arbeitstage 100,12~1hochlegierter Stahl rostfrei1690121M5Außengewinde0,11215894156594

118.78 €

1 3 Arbeitstage 100,12~1hochlegierter Stahl rostfrei1690121M5Innengewinde0,11215894156508

119.88 €

1 4 Arbeitstage 150,12~1hochlegierter Stahl rostfrei1690121M5Außengewinde0,11215894156595

119.88 €

1 4 Arbeitstage 150,12~1hochlegierter Stahl rostfrei1690121M5Innengewinde0,11215894156509

120.94 €

1 3 Arbeitstage 200,12~1hochlegierter Stahl rostfrei1690121M5Außengewinde0,11215894156596

120.94 €

1 6 Arbeitstage 200,12~1hochlegierter Stahl rostfrei1690121M5Innengewinde0,11215894156510

122.08 €

1 4 Arbeitstage 250,12~1hochlegierter Stahl rostfrei1690121M5Außengewinde0,11215894156597

122.08 €

1 3 Arbeitstage 250,12~1hochlegierter Stahl rostfrei1690121M5Innengewinde0,11215894156511

123.14 €

1 4 Arbeitstage 300,12~1hochlegierter Stahl rostfrei1690121M5Außengewinde0,11215894156598

123.14 €

1 3 Arbeitstage 300,12~1hochlegierter Stahl rostfrei1690121M5Innengewinde0,11215894156512

125.32 €

1 4 Arbeitstage 400,12~1hochlegierter Stahl rostfrei1691121M5Außengewinde0,11215894156599

125.32 €

1 4 Arbeitstage 400,12~1hochlegierter Stahl rostfrei1690121M5Innengewinde0,11215894156513

121.43 €

1 4 Arbeitstage 50,1~1hochlegierter Stahl rostfrei20141188M5Außengewinde0,1420231496156600

121.43 €

1 9 Arbeitstage 50,1~1hochlegierter Stahl rostfrei20141188M5Innengewinde0,1420231496156514

122.97 €

1 4 Arbeitstage 100,1~1hochlegierter Stahl rostfrei20141188M5Außengewinde0,1420231496156601

122.97 €

1 3 Arbeitstage 100,1~1hochlegierter Stahl rostfrei20141188M5Innengewinde0,1420231496156515

124.48 €

1 4 Arbeitstage 150,1~1hochlegierter Stahl rostfrei20141188M5Außengewinde0,1420231496156602

124.48 €

1 3 Arbeitstage 150,1~1hochlegierter Stahl rostfrei20141188M5Innengewinde0,1420231496156516

126.00 €

1 3 Arbeitstage 200,1~1hochlegierter Stahl rostfrei20141188M5Außengewinde0,1420231496156603

126.00 €

1 3 Arbeitstage 200,1~1hochlegierter Stahl rostfrei20141188M5Innengewinde0,1420231496156517

127.52 €

1 4 Arbeitstage 250,1~1hochlegierter Stahl rostfrei20141188M5Außengewinde0,1420231496156604

127.52 €

1 7 Arbeitstage 250,1~1hochlegierter Stahl rostfrei20141188M5Innengewinde0,1420231496156518

129.06 €

1 4 Arbeitstage 300,1~1hochlegierter Stahl rostfrei20141188M5Außengewinde0,1420231496156605

129.06 €

1 3 Arbeitstage 300,1~1hochlegierter Stahl rostfrei20141188M5Innengewinde0,1420231496156519

132.08 €

1 3 Arbeitstage 400,1~1hochlegierter Stahl rostfrei20141188M5Außengewinde0,1420231496156606

132.08 €

1 3 Arbeitstage 400,1~1hochlegierter Stahl rostfrei20141188M5Innengewinde0,1420231496156520

135.14 €

1 7 Arbeitstage 500,1~1hochlegierter Stahl rostfrei20141188M5Außengewinde0,1420231496156607

135.14 €

1 3 Arbeitstage 500,1~1hochlegierter Stahl rostfrei20141188M5Innengewinde0,1420231496156521

136.03 €

1 3 Arbeitstage 50,1~1hochlegierter Stahl rostfrei25247295M5Außengewinde0,126281806156608

136.03 €

1 7 Arbeitstage 50,1~1hochlegierter Stahl rostfrei25247295M5Innengewinde0,126281806156522

138.60 €

1 9 Arbeitstage 100,1~1hochlegierter Stahl rostfrei25247295M5Außengewinde0,126281806156609

138.60 €

1 7 Arbeitstage 100,1~1hochlegierter Stahl rostfrei25247295M5Innengewinde0,126281806156523

141.15 €

1 3 Arbeitstage 150,1~1hochlegierter Stahl rostfrei25247295M5Außengewinde0,126281806156610

141.15 €

1 8 Arbeitstage 150,1~1hochlegierter Stahl rostfrei25247295M5Innengewinde0,126281806156524

143.75 €

1 3 Arbeitstage 200,1~1hochlegierter Stahl rostfrei25247295M5Außengewinde0,126281806156611

143.75 €

1 10 Arbeitstage 200,1~1hochlegierter Stahl rostfrei25247295M5Innengewinde0,126281806156525

146.32 €

1 3 Arbeitstage 250,1~1hochlegierter Stahl rostfrei25247295M5Außengewinde0,126281806156612

146.32 €

1 7 Arbeitstage 250,1~1hochlegierter Stahl rostfrei25247295M5Innengewinde0,126281806156526

148.89 €

1 3 Arbeitstage 300,1~1hochlegierter Stahl rostfrei25247295M5Außengewinde0,126281806156613

148.89 €

1 3 Arbeitstage 300,1~1hochlegierter Stahl rostfrei25247295M5Innengewinde0,126281806156527

154.00 €

1 9 Arbeitstage 400,1~1hochlegierter Stahl rostfrei25247295M5Außengewinde0,126281806156614

154.00 €

1 4 Arbeitstage 400,1~1hochlegierter Stahl rostfrei25247295M5Innengewinde0,126281806156528

159.14 €

1 3 Arbeitstage 500,1~1hochlegierter Stahl rostfrei25247295M5Außengewinde0,126281806156615

159.14 €

1 4 Arbeitstage 500,1~1hochlegierter Stahl rostfrei25247295M5Innengewinde0,126281806156529

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Doppeltwirkend Betriebstemperatur(℃) -20::80 Werkstoff Deckel  Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Zylinderrohr  Aluminium-Knetlegierung Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support