Kompaktzylinder, ADNGF Serie

Kompaktzylinder, ADNGF Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADNGF-12-5-P-A
ADNGF-12-10-P-A
ADNGF-12-15-P-A
ADNGF-12-20-P-A
ADNGF-12-25-P-A
ADNGF-12-30-P-A
ADNGF-12-40-P-A
ADNGF-16-5-P-A
ADNGF-16-10-P-A
ADNGF-16-15-P-A
ADNGF-16-20-P-A
ADNGF-16-25-P-A
ADNGF-16-30-P-A
ADNGF-16-40-P-A
ADNGF-16-50-P-A
ADNGF-20-5-P-A
ADNGF-20-10-P-A
ADNGF-20-10-PPS-A
ADNGF-20-15-P-A
ADNGF-20-15-PPS-A
ADNGF-20-20-P-A
ADNGF-20-20-PPS-A
ADNGF-20-25-P-A
ADNGF-20-25-PPS-A
ADNGF-20-30-P-A
ADNGF-20-30-PPS-A
ADNGF-20-40-P-A
ADNGF-20-40-PPS-A
ADNGF-20-50-P-A
ADNGF-20-50-PPS-A
ADNGF-20-60-P-A
ADNGF-20-60-PPS-A
ADNGF-25-5-P-A
ADNGF-25-10-P-A
ADNGF-25-10-PPS-A
ADNGF-25-15-P-A
ADNGF-25-15-PPS-A
ADNGF-25-20-P-A
ADNGF-25-20-PPS-A
ADNGF-25-25-P-A
ADNGF-25-25-PPS-A
ADNGF-25-30-P-A
ADNGF-25-30-PPS-A
ADNGF-25-40-P-A
ADNGF-25-40-PPS-A
ADNGF-25-50-P-A
ADNGF-25-50-PPS-A
ADNGF-25-60-P-A
ADNGF-25-60-PPS-A
ADNGF-32-5-P-A
ADNGF-32-10-P-A
ADNGF-32-10-PPS-A
ADNGF-32-15-P-A
ADNGF-32-15-PPS-A
ADNGF-32-20-P-A
ADNGF-32-20-PPS-A
ADNGF-32-25-P-A
ADNGF-32-25-PPS-A
ADNGF-32-30-P-A
ADNGF-32-30-PPS-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoff Deckel  Kolben-Durchmesser 
(mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf 
(N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf 
(N)
Pneumatischer Anschluss  Aufprallenergie in den Endlagen 
(J)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub 
(g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub 
(g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub 
(g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub 
(g)
Dämpfungslänge 
(mm)
Herstellerteilenummer

77.15 €

1 7 Arbeitstage 50,15~1Aluminium eloxiert125168M50,072214904-554205

77.74 €

1 7 Arbeitstage 100,15~1Aluminium eloxiert125168M50,072214904-554206

78.34 €

1 7 Arbeitstage 150,15~1Aluminium eloxiert125168M50,072214904-554207

78.92 €

1 7 Arbeitstage 200,15~1Aluminium eloxiert125168M50,072214904-554208

79.51 €

1 7 Arbeitstage 250,15~1Aluminium eloxiert125168M50,072214904-554209

80.09 €

1 7 Arbeitstage 300,15~1Aluminium eloxiert125168M50,072214904-554210

81.25 €

1 7 Arbeitstage 400,15~1Aluminium eloxiert125168M50,072214904-554211

80.51 €

1 7 Arbeitstage 50,15~1Aluminium eloxiert1690121M50,152916936-554212

81.23 €

1 7 Arbeitstage 100,15~1Aluminium eloxiert1690121M50,152916936-554213

81.97 €

1 7 Arbeitstage 150,15~1Aluminium eloxiert1690121M50,152916936-554214

82.72 €

1 7 Arbeitstage 200,15~1Aluminium eloxiert1690121M50,152916936-554215

83.45 €

1 7 Arbeitstage 250,15~1Aluminium eloxiert1690121M50,152916936-554216

84.17 €

1 7 Arbeitstage 300,15~1Aluminium eloxiert1690121M50,152916936-554217

85.63 €

1 7 Arbeitstage 400,15~1Aluminium eloxiert1690121M50,152916936-554218

87.09 €

1 7 Arbeitstage 500,15~1Aluminium eloxiert1690121M50,152916936-554219

83.03 €

1 7 Arbeitstage 50,15~1Aluminium eloxiert20141188M50,2602616111-554220

84.05 €

1 7 Arbeitstage 100,15~1Aluminium eloxiert20141188M50,2602616111-554221

94.48 €

1 4 Arbeitstage 100,19~1Aluminium eloxiert20141188M50,26026161113577208

85.08 €

1 7 Arbeitstage 150,15~1Aluminium eloxiert20141188M50,2602616111-554222

95.49 €

1 4 Arbeitstage 150,19~1Aluminium eloxiert20141188M50,26026161113577209

86.09 €

1 7 Arbeitstage 200,15~1Aluminium eloxiert20141188M50,2602616111-554223

96.49 €

1 4 Arbeitstage 200,19~1Aluminium eloxiert20141188M50,26026161113577210

87.12 €

1 7 Arbeitstage 250,15~1Aluminium eloxiert20141188M50,2602616111-554224

97.52 €

1 4 Arbeitstage 250,19~1Aluminium eloxiert20141188M50,26026161113577211

88.14 €

1 7 Arbeitstage 300,15~1Aluminium eloxiert20141188M50,2602616111-554225

98.55 €

1 4 Arbeitstage 300,19~1Aluminium eloxiert20141188M50,26026161113577212

90.15 €

1 7 Arbeitstage 400,15~1Aluminium eloxiert20141188M50,2602616111-554226

100.57 €

1 4 Arbeitstage 400,19~1Aluminium eloxiert20141188M50,26026161113577213

92.20 €

1 7 Arbeitstage 500,15~1Aluminium eloxiert20141188M50,2602616111-554227

102.63 €

1 7 Arbeitstage 500,19~1Aluminium eloxiert20141188M50,26026161113577214

94.25 €

1 7 Arbeitstage 600,15~1Aluminium eloxiert20141188M50,2602616111-554228

104.65 €

1 4 Arbeitstage 600,19~1Aluminium eloxiert20141188M50,26026161113577215

93.25 €

1 7 Arbeitstage 50,1~1Aluminium eloxiert25247295M50,3852819111-554229

94.98 €

1 7 Arbeitstage 100,1~1Aluminium eloxiert25247295M50,3852819111-554230

105.52 €

1 4 Arbeitstage 100,19~1Aluminium eloxiert25247295M50,38528191113,5577216

96.72 €

1 7 Arbeitstage 150,1~1Aluminium eloxiert25247295M50,3852819111-554231

107.28 €

1 7 Arbeitstage 150,19~1Aluminium eloxiert25247295M50,38528191113,5577217

98.48 €

1 7 Arbeitstage 200,1~1Aluminium eloxiert25247295M50,3852819111-554232

109.02 €

1 4 Arbeitstage 200,19~1Aluminium eloxiert25247295M50,38528191113,5577218

100.22 €

1 7 Arbeitstage 250,1~1Aluminium eloxiert25247295M50,3852819111-554233

110.77 €

1 4 Arbeitstage 250,19~1Aluminium eloxiert25247295M50,38528191113,5577219

101.95 €

1 7 Arbeitstage 300,1~1Aluminium eloxiert25247295M50,3852819111-554234

112.49 €

1 4 Arbeitstage 300,19~1Aluminium eloxiert25247295M50,38528191113,5577220

105.45 €

1 7 Arbeitstage 400,1~1Aluminium eloxiert25247295M50,3852819111-554235

116.00 €

1 4 Arbeitstage 400,19~1Aluminium eloxiert25247295M50,38528191113,5577221

108.94 €

1 7 Arbeitstage 500,1~1Aluminium eloxiert25247295M50,3852819111-554236

119.46 €

1 4 Arbeitstage 500,19~1Aluminium eloxiert25247295M50,38528191113,5577222

112.43 €

1 7 Arbeitstage 600,1~1Aluminium eloxiert25247295M50,3852819111-554237

122.97 €

1 4 Arbeitstage 600,19~1Aluminium eloxiert25247295M50,38528191113,5577223

107.57 €

1 7 Arbeitstage 50,1~1Aluminium eloxiert32415483G1/80,41223832717-554238

109.83 €

1 7 Arbeitstage 100,1~1Aluminium eloxiert32415483G1/80,41223832717-554239

120.54 €

1 4 Arbeitstage 100,19~1Aluminium eloxiert32415483G1/8112238327174574022

112.09 €

1 7 Arbeitstage 150,1~1Aluminium eloxiert32415483G1/80,41223832717-554240

122.80 €

1 4 Arbeitstage 150,19~1Aluminium eloxiert32415483G1/8112238327174574023

114.37 €

1 7 Arbeitstage 200,1~1Aluminium eloxiert32415483G1/80,41223832717-554241

125.06 €

1 8 Arbeitstage 200,19~1Aluminium eloxiert32415483G1/8112238327174574024

116.63 €

1 7 Arbeitstage 250,1~1Aluminium eloxiert32415483G1/80,41223832717-554242

127.32 €

1 8 Arbeitstage 250,19~1Aluminium eloxiert32415483G1/8112238327174574025

118.91 €

1 7 Arbeitstage 300,1~1Aluminium eloxiert32415483G1/80,41223832717-554243

129.60 €

1 4 Arbeitstage 300,19~1Aluminium eloxiert32415483G1/8112238327174574026

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Doppeltwirkend Betriebstemperatur(℃) -20::80 Werkstoff Dichtungen  TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange  hochlegierter Stahl Werkstoff Zylinderrohr  Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support