Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Deckel | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Kolbenstangengewinde | Kolbenstangenende | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Dämpfungslänge (mm) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Außengewinde | 0,07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536204 | |||
39.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Innengewinde | 0,07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536211 | |||
40.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Außengewinde | 0,07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536205 | |||
40.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Innengewinde | 0,07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536212 | |||
40.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Außengewinde | 0,07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536206 | |||
40.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Innengewinde | 0,07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536213 | |||
40.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Außengewinde | 0,07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536207 | |||
40.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Innengewinde | 0,07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536214 | |||
41.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Außengewinde | 0,07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536208 | |||
41.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Innengewinde | 0,07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536215 | |||
41.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Außengewinde | 0,07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536209 | |||
41.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Innengewinde | 0,07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536216 | |||
42.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Außengewinde | 0,07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536210 | |||
42.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Innengewinde | 0,07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536217 | |||
41.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536219 | |||
41.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Innengewinde | 0,15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536226 | |||
41.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536220 | |||
41.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Innengewinde | 0,15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536227 | |||
42.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536221 | |||
42.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Innengewinde | 0,15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536228 | |||
42.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536222 | |||
42.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Innengewinde | 0,15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536229 | |||
42.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536223 | |||
42.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Innengewinde | 0,15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536230 | |||
43.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536224 | |||
43.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Innengewinde | 0,15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536231 | |||
44.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536225 | |||
44.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 0,1~1 | Aluminium eloxiert | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Innengewinde | 0,15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536232 | |||
44.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536331 | |||
44.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Innengewinde | 0,15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536341 | |||
42.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536234 | |||
42.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536242 | |||
43.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536235 | |||
52.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 0,15~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577166 | |||
43.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536243 | |||
52.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 0,15~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577158 | |||
43.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536236 | |||
53.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 0,15~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577167 | |||
43.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536244 | |||
53.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 0,15~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577159 | |||
44.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536237 | |||
53.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 0,15~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577168 | |||
44.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536245 | |||
53.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 0,15~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577160 | |||
44.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536238 | |||
54.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 0,15~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577169 | |||
44.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536246 | |||
54.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 0,15~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577161 | |||
45.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536239 | |||
54.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | 0,15~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577170 | |||
45.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536247 | |||
54.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 0,15~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577162 | |||
46.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536240 | |||
55.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 0,15~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577171 | |||
46.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536248 | |||
55.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 0,15~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577163 | |||
47.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536241 | |||
57.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 0,15~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577172 | |||
47.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536249 | |||
57.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 0,15~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577164 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Betriebstemperatur(℃) | -20::80 | Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PUR) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl | Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Werkstoff Deckel
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Kolbenstangengewinde
Kolbenstangenende
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Dämpfungslänge (mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften