Stoßdämpfer, YSR Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YSR-8-8-C
YSR-10-10-C
YSR-12-12-C
YSR-16-20-C
YSR-20-25-C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Max. Anschlagkraft
(N)
Max. Energieaufnahme pro Stunde
(J/min)
Baugröße Rückstellzeit kurz
(s)
Dämpfungslänge
(mm)
Max. Energieaufnahme pro Hub
(J)
Max. Restenergie
(J)
Rückstellkraft
(N)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

107.18 €

1 7 Arbeitstage 85001880,2830,022,53457132

121.55 €

1 17 Arbeitstage 1070026100,21060,033,519119951

124.26 €

1 3 Arbeitstage 12136120,212100,0553457274

159.26 €

1 3 Arbeitstage 20264160,320300,16634573185

216.77 €

1 3 Arbeitstage 25392200,325600,321034574318

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Stahl Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 3 Befestigungsart mit Kontermutter
Werkstoff Kolbenstange hochlegiertertahl Werkstoff Dichtungen NBR Rückstellzeit lang(s) 1
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support