Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SOEG-RT-M18W-NS-K-2L |
SOEG-RT-M18W-NS-S-2L |
SOEG-RT-M18W-PS-K-2L |
SOEG-RT-M18W-PS-S-2L |
SOEG-RTH-M18W-NS-K-2L |
SOEG-RTH-M18W-NS-S-2L |
SOEG-RTH-M18W-PS-K-2L |
SOEG-RTH-M18W-PS-S-2L |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der Erkennung | Reichweite (mm) | Schaltausgang | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Leerlaufstrom (mA) | Einstellbereich untere Grenze (mm) | Einstellbereich obere Grenze (mm) | Kabellänge (m) | Werkstoff Kabelmantel | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.03 € | 1 | auf Anfrage | Reflexionslichttaster | 0 - 600 | NPN | 1.000 | 15 | 100 | 600 | 2,5 | TPE-U(PUR) | 537717 | 123 | |||
86.03 € | 1 | auf Anfrage | Reflexionslichttaster | 0 - 600 | NPN | 1.000 | 15 | 100 | 600 | - | - | 537718 | 56 | |||
82.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reflexionslichttaster | 0 - 600 | PNP | 1.000 | 15 | 100 | 600 | 2,5 | TPE-U(PUR) | 537701 | 123 | |||
82.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reflexionslichttaster | 0 - 600 | PNP | 1.000 | 15 | 100 | 600 | - | - | 537702 | 56 | |||
139.49 € | 1 | auf Anfrage | Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung | 10 - 120 | NPN | 500 | 25 | 10 | 120 | 2,5 | TPE-U(PUR) | 537706 | 124 | |||
139.49 € | 1 | auf Anfrage | Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung | 10 - 120 | NPN | 500 | 25 | 10 | 120 | - | - | 537708 | 57 | |||
136.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung | 10 - 120 | PNP | 500 | 25 | 10 | 120 | 2,5 | TPE-U(PUR) | 537688 | 124 | |||
136.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung | 10 - 120 | PNP | 500 | 25 | 10 | 120 | - | - | 537690 | 57 |
Loading...
Farbe des Prüflichts | Rot | Kopf, Material | Messing | Betriebstemperaturbereich(℃) | -25::55 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67 | Betriebsspannungsbereich DC(V) | 10 - 36 | Werkstoff Gehäuse | Messing verchromt |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing verchromt | Schaltelementfunktion | Hellschaltend | Max. Ausgangsstrom(mA) | 200 |
Restwelligkeit | 20 % | Baugröße | M18x1 | Befestigungsart | mit Kontermutter |
Anziehdrehmoment(Nm) | 20 | Schaltzustandsanzeige | LED gelb | Funktionsreserveanzeige | LED grün |
Min. Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung(°C) | 55 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der Erkennung
Reichweite(mm)
Schaltausgang
Max. Schaltfrequenz(Hz)
Leerlaufstrom(mA)
Einstellbereich untere Grenze(mm)
Einstellbereich obere Grenze(mm)
Kabellänge(m)
Werkstoff Kabelmantel
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften