Reflex-Lichtschranke, SOEG Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SOEG-RSP-M18W-NS-K-2L
SOEG-RSP-M18W-NS-S-2L
SOEG-RSP-M18W-PS-K-2L
SOEG-RSP-M18W-PS-S-2L
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schaltausgang Kabellänge
(m)
Werkstoff Kabelmantel Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

97.97 €

1 39 Arbeitstage NPN2,5TPE-U(PUR)537714125

97.97 €

1 4 Arbeitstage NPN--53771656

94.63 €

1 4 Arbeitstage PNP2,5TPE-U(PUR)537698125

94.63 €

1 4 Arbeitstage PNP--53770056

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Erkennung Reflexionslichttaster Farbe des Prüflichts Rot polarisiert Kopf, Material Messing
Betriebstemperaturbereich(℃) -25::55 Schutzart IP67 Reichweite(mm) 2.000
Betriebsspannungsbereich DC(V) 10 - 36 Werkstoff Gehäuse Messing verchromt Werkstoff Überwurfmutter Messing verchromt
Schaltelementfunktion Dunkelschaltend Max. Schaltfrequenz(Hz) 1.000 Max. Ausgangsstrom(mA) 200
Restwelligkeit 20 % Leerlaufstrom(mA) 15 Baugröße M18x1
Befestigungsart mit Kontermutter Anziehdrehmoment(Nm) 20 Schaltzustandsanzeige LED gelb
Funktionsreserveanzeige LED grün Min. Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung(°C) 55
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support