Lichtleiter, SOOC Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SOOC-DS-P-M4-1-R15
SOOC-TB-F-M4-2-R2
SOOC-TB-M4-1-R25
SOOC-TB-P-M4-1-R15
SOOC-TB-P-M4-2-R15
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art der Erkennung Kopf, Material Kleinster erkannter Gegenstand
(Ø)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Reichweite
(mm)
Werkstoff Gehäuse Kabellänge
(m)
Lichtleiter - Besonderheit Min. Biegeradius
(mm)
Außen-Durchmesser
(mm)
Herstellerteilenummer

19.15 €

1 4 Arbeitstage ReflexionslichttasterRostfreier Stahl0,1-55~7065hochlegierter Stahl rostfrei1Präzision151552807

76.54 €

1 4 Arbeitstage EinweglichtschrankeMessing0,15-40~70300Messing vernickelt2Flexibel22,2552818

14.34 €

1 4 Arbeitstage EinweglichtschrankeRostfreier Stahl0,35-55~70400hochlegierter Stahl rostfrei1Standard252,2552814

24.00 €

1 4 Arbeitstage EinweglichtschrankeRostfreier Stahl0,2-55~70120hochlegierter Stahl rostfrei1Präzision152,2552825

31.86 €

1 4 Arbeitstage EinweglichtschrankeRostfreier Stahl0,2-55~70120hochlegierter Stahl rostfrei2Präzision152,2552823

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart IP66 Faserkernmaterial PE Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Baugröße Kopf M4 Max. Anziehdrehmoment(Nm) 2

Technischer Support