Servomotor, EMME-AS Serie

Servomotor, EMME-AS Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EMME-AS-60-M-LS-AMX
EMME-AS-60-M-LS-AMXB
EMME-AS-60-MK-LS-AMXB
EMME-AS-60-S-LS-AMX
EMME-AS-60-S-LS-AMXB
EMME-AS-60-SK-LS-AMXB
EMME-AS-80-M-HS-AMX
EMME-AS-80-M-HS-AMXB
EMME-AS-80-M-LS-AMX
EMME-AS-80-M-LS-AMXB
EMME-AS-80-MK-HS-AMXB
EMME-AS-80-MK-LS-AMXB
EMME-AS-80-S-HS-AMX
EMME-AS-80-S-HS-AMXB
EMME-AS-80-S-LS-AMX
EMME-AS-80-S-LS-AMXB
EMME-AS-80-SK-HS-AMXB
EMME-AS-80-SK-LS-AMXB
EMME-AS-100-M-HS-AMX
EMME-AS-100-M-HS-AMXB
EMME-AS-100-MK-HS-AMXB
EMME-AS-100-S-HS-AMX
EMME-AS-100-S-HS-AMXB
EMME-AS-100-SK-HS-AMXB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Drehzahl
(1/min)
Motorkonstante
(Nm/A)
Nennleistung Motor
(W)
Nennspannung DC
(V)
Wicklungswiderstand Phase-Phase
(Ohm)
Wicklungsinduktivität Phase-Phase
(mH)
Nennstrom Motor
(A)
Spitzenstrom
(A)
Spannungskonstante Phase-Phase
(mVmin)
Gesamtabtriebsträgheitsmoment
(kgcm²)
Nenndrehmoment
(Nm)
Spitzendrehmoment
(Nm)
Stillstandsdrehmoment
(Nm)
Zulässige axiale Wellenbelastung
(N)
Zulässige radiale Wellenbelastung
(N)
Dauerstillstandsstrom
(A)
Gewicht
(g)
Herstellerteilenummer

1,507.02 €

1 39 Arbeitstage 4.9250,83803609,816,81,57,251,70,4131,261,5542701,81.8504267576

1,828.91 €

1 39 Arbeitstage 4.9250,83803609,816,81,57,251,70,5121,261,5542701,82.2004267577

1,850.85 €

1 39 Arbeitstage 4.9250,83803609,816,81,57,251,70,5121,261,5542701,82.2004267579

1,411.91 €

1 39 Arbeitstage 5.1310,7519036026,431,90,83,649,60,220,62,80,7502500,91.3004267572

1,726.48 €

1 39 Arbeitstage 5.1310,7519036026,431,90,83,649,60,3190,62,80,7502500,91.6504267573

1,755.74 €

1 39 Arbeitstage 5.1310,7519036026,431,90,83,649,60,3190,62,80,7502500,91.6504267575

1,638.69 €

1 39 Arbeitstage 4.09715241.000565922,82,18,897,51,933,2143,5723602,23.7004267592

1,982.54 €

1 39 Arbeitstage 4.09715241.000565922,82,18,897,52,23,2143,5723602,24.3504267593

1,638.69 €

1 39 Arbeitstage 4.6270,8651.0003602,87,433,715,6551,933,2143,5723603,93.7004267588

1,982.54 €

1 39 Arbeitstage 4.6270,8651.0003602,87,433,715,6552,23,2143,5723603,94.3504267589

2,011.78 €

1 39 Arbeitstage 4.09715241.000565922,82,18,897,52,23,2143,5723602,24.3504267595

2,011.78 €

1 39 Arbeitstage 4.6270,8651.0003602,87,433,715,6552,23,2143,5723603,94.3504267591

1,507.02 €

1 39 Arbeitstage 4.192143872056514,2301,67,295,31,42,311,22,8703501,83.0504267584

1,858.17 €

1 39 Arbeitstage 4.192143872056514,2301,67,295,31,682,311,22,8703501,83.7004267585

1,507.02 €

1 38 Arbeitstage 4.6900,9237503604,69,462,612,454,31,42,411,22,8703503,13.0504267580

1,858.17 €

1 3 Arbeitstage 4.6900,9237503604,69,462,612,454,31,682,411,22,8703503,13.7004267581

1,887.42 €

1 3 Arbeitstage 4.192143872056514,2301,67,295,31,682,311,22,8703501,83.7004267587

1,887.42 €

1 39 Arbeitstage 4.6900,9237503604,69,462,612,454,31,682,411,22,8703503,13.7004267583

1,997.17 €

1 39 Arbeitstage 3.94115612.0005653,2124,118,4101,46,416,4307,51366804,67.5504267600

2,384.89 €

1 39 Arbeitstage 3.94115612.0005653,2124,118,4101,47,26,4307,51366804,68.5504267601

2,428.78 €

1 39 Arbeitstage 3.94115612.0005653,2124,118,4101,47,26,4307,51366804,68.5504267603

1,850.85 €

1 39 Arbeitstage 3.9101,61.5005654,615,5313,6102,24,844,822,45,61306503,46.2504267596

2,238.57 €

1 39 Arbeitstage 3.9101,61.5005654,615,5313,6102,25,634,822,45,61306503,47.2504267597

2,282.48 €

1 4 Arbeitstage 3.9101,61.5005654,615,5313,6102,25,634,822,45,61306503,47.2504267599

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -10::40 Polpaarzahl 3 Rotorlagegeber Safety Enc. absolut multi turn
Rotorlagegeber Schnittstelle HIPERFACE® Rotorlagegeber Messprinzip optisch Nenndrehzahl(1/min) 3.000
Isolationsschutzklasse F Min. Lagertemperatur(°C) -20 Max. Lagertemperatur(°C) 70
Relative Luftfeuchtigkeit 0 - 90 % Schutzart IP21 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 - keine Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support