Druck Standard Weiß Serie V1000-W / V3000 - W / V3010-W Serie (Teilenummern)

Druck Standard Weiß Serie V1000-W / V3000 - W / V3010-W Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • V1000-6-W
  • V3000-8-W
[Eigenschaften]
· Abluftbetrieb ist 1 Aktion.
· Ideal zur Vermeidung von Druck in pneumatischen Leitungen.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V1000-6-W
V1000-8-W
V3000-8-W
V3000-15-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibles Modell Anschlussdurchm.

50.39 €

1 6 Arbeitstage Für SELEX FRL1000-SerieRc 1/8

50.39 €

1 6 Arbeitstage Für SELEX FRL1000-SerieRc 1/4

51.01 €

1 6 Arbeitstage Für SELEX FRL3000, 4000-SerieRc 1/4

51.01 €

1 6 Arbeitstage Für SELEX FRL3000, 4000-SerieRc 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Sonstige Anzeige der Zunahme MPa Display, kegeliges Innengewinde Aufsatz (montiert) Kein Zubehör
Möglichkeit Standard-Durchfluss (rechts → links) Ausführung des Rohrgewindes Rc-Gewinde Adapter Rc-Gewinde

Technischer Support