Gleitführung-Stelltisch (KXS) (Teilenummern - CAD Download)

Gleitführung-Stelltisch (KXS)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Der motorgetriebene Stelltisch, die dazugehörigen Kabel und Peripheriegeräte gehören zur Kategorie 9 der RoHS-Richtlinie „Überwachungs- und Kontrollgeräte“ und sind bis zum 21. Juli 2021 von den Verwendungsbeschränkungen für Phthalatester befreit.
  • Diese Produkte entsprechen nicht den Beschränkungen für Phthalate, aber den Beschränkungen für 6 andere Substanzen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KXS18100-C5-QAP
KXS18100-C5-SAM
KXS18100-C10-SAM
KXS18100-N5-SAM
KXS18100-N10-QAP
KXS18100-N10-SAM
KXS18200-C5-QAP
KXS18200-C5-SAM
KXS18200-C10-SAM
KXS18200-N5-SAM
KXS18200-N10-SAM
KXS18300-C5-SAM
KXS18300-C10-SAM
KXS18300-N5-SAM
KXS18300-N10-QAP
KXS18300-N10-SAM
KXS18400-C5-SAM
KXS18400-C10-SAM
KXS18400-N5-SAM
KXS18400-N10-SAM
KXS18500-C5-SAM
KXS18500-C10-SAM
KXS18500-N5-SAM
KXS18500-N10-SAM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eigenschaften Motor/Riemenscheibe Verfahrweg X-Achse
(mm)
Max. Geschwindigkeit
(mm/sec)
Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse
(µm)
Geradlinigkeit der Bewegung - Einzelspindel
(µm)
Mit/ohne Abdeckung Leitung auswählen
(mm)
Kabel-Option Parallelität des Reisens
(μm)
Eigengewicht
(kg)
Zubehör Auflösung

3,079.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [α Schrittmotor] Α Schrittmotor1001001510C: Ja5P: Kabel für AlphaStep-Motor208.12Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / AlphaStep-Motorkabel5 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung)

3,169.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse1001401510C: Ja5M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse208.72Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 10 µm / Halb 5 µm / MS 0,5 µm (bei Teilung in 1/20)

3,169.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse1002151510C: Ja10M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse208.72Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 20 µm / Halb 10 µm / MS 1 µm (bei Teilung in 1/20)

2,963.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse1001401510N: Nein5M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse208.92Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 10 µm / Halb 5 µm / MS 0,5 µm (bei Teilung in 1/20)

2,873.80 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [α Schrittmotor] Α Schrittmotor1001251510N: Nein10P: Kabel für AlphaStep-Motor208.32Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / AlphaStep-Motorkabel10 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung)

2,963.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse1002151510N: Nein10M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse208.92Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 20 µm / Halb 10 µm / MS 1 µm (bei Teilung in 1/20)

3,267.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [α Schrittmotor] Α Schrittmotor2001002015C: Ja5P: Kabel für AlphaStep-Motor209.37Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / AlphaStep-Motorkabel5 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung)

3,356.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse2001402015C: Ja5M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse209.97Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 10 µm / Halb 5 µm / MS 0,5 µm (bei Teilung in 1/20)

3,356.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse2002152015C: Ja10M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse209.97Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 20 µm / Halb 10 µm / MS 1 µm (bei Teilung in 1/20)

3,150.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse2001402015N: Nein5M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse2010.08Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 10 µm / Halb 5 µm / MS 0,5 µm (bei Teilung in 1/20)

3,150.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse2002152015N: Nein10M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse2010.08Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 20 µm / Halb 10 µm / MS 1 µm (bei Teilung in 1/20)

3,449.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse3001403020C: Ja5M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse3011.3Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 10 µm / Halb 5 µm / MS 0,5 µm (bei Teilung in 1/20)

3,449.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse3002153020C: Ja10M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse3011.3Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 20 µm / Halb 10 µm / MS 1 µm (bei Teilung in 1/20)

3,242.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse3001403020N: Nein5M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse3011.32Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 10 µm / Halb 5 µm / MS 0,5 µm (bei Teilung in 1/20)

3,153.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [α Schrittmotor] Α Schrittmotor3001203020N: Nein10P: Kabel für AlphaStep-Motor3010.72Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / AlphaStep-Motorkabel10 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung)

3,242.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse3002153020N: Nein10M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse3011.32Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 20 µm / Halb 10 µm / MS 1 µm (bei Teilung in 1/20)

4,041.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse4001403525C: Ja5M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse3012.59Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 10 µm / Halb 5 µm / MS 0,5 µm (bei Teilung in 1/20)

4,041.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse4002153525C: Ja10M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse3012.59Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 20 µm / Halb 10 µm / MS 1 µm (bei Teilung in 1/20)

3,827.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse4001403525N: Nein5M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse3012.52Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 10 µm / Halb 5 µm / MS 0,5 µm (bei Teilung in 1/20)

3,827.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse4002153525N: Nein10M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse3012.52Innensechskantschraube M6-20 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 20 µm / Halb 10 µm / MS 1 µm (bei Teilung in 1/20)

4,455.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse5001404030C: Ja5M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse3013.86Innensechskantschraube M6-20 × 12 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 10 µm / Halb 5 µm / MS 0,5 µm (bei Teilung in 1/20)

4,455.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse5002154030C: Ja10M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse3013.86Innensechskantschraube M6-20 × 12 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 20 µm / Halb 10 µm / MS 1 µm (bei Teilung in 1/20)

4,247.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse5001404030N: Nein5M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse3013.7Innensechskantschraube M6-20 × 12 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 10 µm / Halb 5 µm / MS 0,5 µm (bei Teilung in 1/20)

4,247.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse5002154030N: Nein10M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse3013.7Innensechskantschraube M6-20 × 12 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 20 µm / Halb 10 µm / MS 1 µm (bei Teilung in 1/20)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung X-Achsen-Tische Tabelle Werkstoffe Aluminium Bewegliche Führung Gleitführung
Vorschubmethode Kugelspindel Tischgröße, Länge(mm) 180 Tischgröße, Breite(mm) 180
Dicke H, Tischoberfläche(mm) 75 Tisch, Beschichtungen Schwarz eloxiertes Aluminium Belastbarkeit (Bereich)(N) 100,1~
Lastwiderstand(N) 294 Parallelität(µm) 50 Momentsteifigkeit (Neigemoment), bei Einzelachse("/N•cm) 0.005
Momentsteifigkeit (Giermoment), bei Einzelachse("/N•cm) 0.008 Momentsteifigkeit (Rollmoment), bei Einzelachse("/N•cm) 0.003 Sensoren Grenze + Ursprung + Ursprung
Wiederholgenauigkeit(± Stellen) 1 Spezifikationen Schmierfett Rohling: Schmierfett für saubere Umwelt (AFF) Spiel(μm) 2

Technischer Support