Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | Kabel-Option | Position der Abdeckung | Eigengewicht (kg) | Zubehör | Auflösung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | Rohling: Standard-Kabel 2 m, Verbinder an beiden Enden | L: L-Position | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Standardkabel, 2 m, Verbinder an beiden Enden | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 1: Standard-Kabel 2 m, diskret an einem Ende | L: L-Position | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Standardkabel, 2 m, diskret an einem Ende | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 2: Standard-Kabel 4 m, Verbinder an beiden Enden | L: L-Position | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, Verbinder an beiden Enden | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 4: Nur Verbinder | L: L-Position | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 x 4 St. / nur Steckverbinder | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 5. Ohne Kabel | L: L-Position | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 x 4 St. | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 6: Roboterkabel 2 m, Verbinder an beiden Enden | L: L-Position | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, Verbinder an beiden Enden | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 7: Roboterkabel 4 m, Verbinder an beiden Enden | L: L-Position | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, Verbinder an beiden Enden | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 8: Roboterkabel 4 m, diskret an einem Ende | L: L-Position | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, diskret an einem Ende | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 9: Roboterkabel 2 m, diskret an einem Ende | L: L-Position | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, diskret an einem Ende | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 2 A: Kabel für AlphaStep 2 m | L: L-Position | 0.61 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 2 m | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 2R: Roboterkabel für AlphaStep 2 m | L: L-Position | 0.61 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 2 m | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 5 A: Kabel für AlphaStep 5 m | L: L-Position | 0.61 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 5 m | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 5R: Roboterkabel für AlphaStep 5 m | L: L-Position | 0.61 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 5 m | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 2 A: Kabel für AlphaStep 2 m | L: L-Position | 0.96 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 2 m | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 2R: Roboterkabel für AlphaStep 2 m | L: L-Position | 0.96 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 2 m | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 5 A: Kabel für AlphaStep 5 m | L: L-Position | 0.96 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 5 m | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 5R: Roboterkabel für AlphaStep 5 m | L: L-Position | 0.96 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 5 m | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | Rohling: Standard-Kabel 2 m, Verbinder an beiden Enden | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Standardkabel, 2 m, Verbinder an beiden Enden | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 1: Standard-Kabel 2 m, diskret an einem Ende | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Standardkabel, 2 m, diskret an einem Ende | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 2: Standard-Kabel 4 m, Verbinder an beiden Enden | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, Verbinder an beiden Enden | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 3: Standard-Kabel 4 m, diskret an einem Ende | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, diskret an einem Ende | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 4: Nur Verbinder | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 x 4 St. / nur Steckverbinder | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 5. Ohne Kabel | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 x 4 St. | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 6: Roboterkabel 2 m, Verbinder an beiden Enden | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, Verbinder an beiden Enden | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 7: Roboterkabel 4 m, Verbinder an beiden Enden | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, Verbinder an beiden Enden | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 8: Roboterkabel 4 m, diskret an einem Ende | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, diskret an einem Ende | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 9: Roboterkabel 2 m, diskret an einem Ende | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.56 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, diskret an einem Ende | Voll 2 µm / Halb 1 µm | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 2 A: Kabel für AlphaStep 2 m | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.61 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 2 m | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 2R: Roboterkabel für AlphaStep 2 m | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.61 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 2 m | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 5 A: Kabel für AlphaStep 5 m | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.61 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 5 m | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 5R: Roboterkabel für AlphaStep 5 m | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.61 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 5 m | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 2 A: Kabel für AlphaStep 2 m | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.96 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 2 m | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 2R: Roboterkabel für AlphaStep 2 m | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.96 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 2 m | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 5 A: Kabel für AlphaStep 5 m | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.96 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Kabel für einen AlphaStep, 5 m | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 5R: Roboterkabel für AlphaStep 5 m | R: Spiegelbildliche Ausführung | 0.96 | Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel für einen AlphaStep, 5 m | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) |
Loading...
Ausführung | X-Achsen-Tische | Tabelle Werkstoffe | Aluminium | Bewegliche Führung | Kreuzrollenführungen |
---|---|---|---|---|---|
Vorschubmethode | Kugelspindel | Tischgröße, Länge(mm) | 70 | Tischgröße, Breite(mm) | 60 |
Dicke H, Tischoberfläche(mm) | 30 | Verfahrweg X-Achse(mm) | 30 | Tisch, Beschichtungen | Schwarz eloxiertes Aluminium |
Belastbarkeit (Bereich)(N) | 30.1~50 | Lastwiderstand(N) | 49 | Max. Geschwindigkeit(mm/sec) | 20 |
Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse(µm) | 5 | Geradlinigkeit der Bewegung - Einzelspindel(µm) | 3 | Parallelität(µm) | 30 |
Momentsteifigkeit (Neigemoment), bei Einzelachse("/N•cm) | 0.15 | Momentsteifigkeit (Giermoment), bei Einzelachse("/N•cm) | 0.08 | Momentsteifigkeit (Rollmoment), bei Einzelachse("/N•cm) | 0.07 |
Sensoren | Grenze + Ursprung | Wiederholgenauigkeit(± Stellen) | 0.3 | Verlorene Bewegung(μm) | 1 |
Parallelität des Reisens(μm) | 10 | Spezifikationen Schmierfett | Rohling: Standard-Schmierfett | Spiel(μm) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften Motor/Riemenscheibe
Kabel-Option
Position der Abdeckung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften