Temperatursteuerung für Umlaufflüssigkeiten vom Peltier-Typ, Steuerung, Rackmontage, luftgekühlt, Serie HECR

Temperatursteuerung für Umlaufflüssigkeiten vom Peltier-Typ, Steuerung, Rackmontage, luftgekühlt, Serie HECR

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Eigenschaften]
· Platzsparendes Design mit reduzierter Höhe
· Kann in ein 19-Zoll-Rack montiert werden
· Hochpräzise Temperatursteuerung von Wärmequellen und Prozessflüssigkeiten möglich

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HECR002-A5-F
HECR004-A5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kühlkapazität Durchflussschalter

4,946.30 €

1 4 Arbeitstage 200 Wmit Durchflussschalter

6,514.54 €

1 95 Arbeitstage 400 WKeine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leitungsgewinde Rc Hochdruckpumpe Keine Stromversorgung 100 bis 240 V AC

Technischer Support