Temperatursteuerung für Umlaufflüssigkeit, Thermo-Chiller, Wechselrichter , luftgekühlt, 400-V-Spezifikation, Serie HRSH

Temperatursteuerung für Umlaufflüssigkeit, Thermo-Chiller, Wechselrichter , luftgekühlt, 400-V-Spezifikation, Serie HRSH

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Hervorragender Energie durch Dreifach - Wechselrichter.
[Eigenschaften]
· Kompakt und platzsparend
· Außenaufstellung spritzwassergeschützt
· Leises Design
· Kompatibel mit Stromversorgungen in der EU, Asien, Ozeanien, Nordamerika, Mittel- und Südamerika
· Der Druck des zirkulierenden Mediums kann reguliert werden
· Das zirkulierende Medium kann ohne Heizung erwärmt werden
· Reduzierter Arbeitsaufwand für die Pumpe
· Kompakt und leicht
· Verbesserte Leistung
· Kommunikationsfunktion

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRSH200-AF-40

Teilenummer
HRSH200-AF-40
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33,967.01 €

1 39 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kühlkapazität 20.5 kW Leitungsgewinde G, mit Adapterfassungs-Set Rc-G

Sie befinden sich auf der Seite für Temperatursteuerung für Umlaufflüssigkeit, Thermo-Chiller, Wechselrichter , luftgekühlt, 400-V-Spezifikation, Serie HRSH, die Teilenummer ist HRSH200-AF-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRSH200-AF-40.

Technischer Support