Temperatursteuerung für Umlaufflüssigkeit, Thermo-Chiller, Wechselrichter , luftgekühlt, 200 V, 400 V Spezifikation, Serie HRSH090 (Teilenummern)

Temperatursteuerung für Umlaufflüssigkeit, Thermo-Chiller, Wechselrichter , luftgekühlt, 200 V, 400 V Spezifikation, Serie HRSH090

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Hervorragender Energie durch Dreifach - Wechselrichter.
[Eigenschaften]
· Kompakt und platzsparend
· Leises Design
· Die Stromversorgung kann die EU, Asien, Ozeanien, Nordamerika, Mittel- und Südamerika Unterstützung
· Leistung Wirkung Wechselrichter
· Der Druck des zirkulierenden Mediums kann reguliert werden
· Das zirkulierende Medium kann ohne Heizung erwärmt werden

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRSH090-AF-40

Teilenummer
HRSH090-AF-40
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23,524.79 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kühlkapazität 9.5 kW Leitungsgewinde G, mit Adapterfassungs-Set Rc-G Stromversorgung 3-phasig 380 bis 415 V AC (50/60 Hz)

Sie befinden sich auf der Seite für Temperatursteuerung für Umlaufflüssigkeit, Thermo-Chiller, Wechselrichter , luftgekühlt, 200 V, 400 V Spezifikation, Serie HRSH090, die Teilenummer ist HRSH090-AF-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRSH090-AF-40.

Technischer Support