Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Y-J010C
Ausführung | Konkav | Befestigungsmethode | Innengewinde | Gewindegröße M(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindesteigung(mm) | 0.7 | Werkstoff | Stahl | Mitgeliefertes Zubehör | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Typ | Gabelgelenk, passender Zylinder: CJ2 | Gesamtlänge | 28 | Anwendbare Bohrungsgröße | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebel für Luftzylinder der Serien CJ2 / CM2 / CG1 / CQ2, die Teilenummer ist Y-J010C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Y-J010C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften