Manuell betätigte Ventile für hochreine chemische Flüssigkeiten Serie LVH, Ventilblöcke und Ventilblöcke

Manuell betätigte Ventile für hochreine chemische Flüssigkeiten Serie LVH, Ventilblöcke und Ventilblöcke
Es handelt sich dabei um den Verteilersockel und das Verteilerventil der Serie LVH für hochreine chemische Flüssigkeiten mit manueller Betätigung.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LLH2A-02-02-C
LLH2A-02-S06
LLH2A-02-S07
LLH2A-03-02-C
LLH2A-03-S07
LLH2A-03-S0700
LLH2A-04-02-C
LLH2A-04-S08
LLH2A-05-02-C
LLH3A-02-03-C
LLH3A-02-S11
LLH3A-03-03-C
LLH3A-03-03N-C
LLH3A-04-03-C
LLH3A-04-S1200
LLH3A-05-03-C
LVH20AL-02-C
LVH20AL-02N-C
LVH30A-03N-C
LVH30AL-03-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Grundwerkstoff Details zur Ausführung Gehäusegröße Typ des Fittinggewindeabschnitts Anschlussdurchmesser Rohranschluss Anzahl der Stationen Fußausführung P-Anschluss, L-seitiger Anschluss Schlauchgröße P-Anschluss, R-seitiger Anschluss Schlauchgröße Bedienung des Hebels

305.92 €

1 98 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten------PFAVerteilersockel (Einschraubtyp)2Rc1/42Stapelausführung---

326.79 €

1 98 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten-------Verteilersockel (integrierter Fittingtyp)2--2Stapelausführungø 6 × ø 4Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite-

326.79 €

1 98 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten-------Verteilersockel (integrierter Fittingtyp)2--2Stapelausführung1/4" × 5/32"Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite-

191.19 €

1 98 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten------PFAVerteilersockel (Einschraubtyp)2Rc1/43Stapelausführung---

326.85 €

1 98 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten-------Verteilersockel (integrierter Fittingtyp)2--3Stapelausführung1/4" × 5/32"Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite-

342.02 €

1 98 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten-------Verteilersockel (integrierter Fittingtyp)2--3Stapelausführung1/4" × 5/32"Stecker-

296.48 €

1 98 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten------PFAVerteilersockel (Einschraubtyp)2Rc1/44Stapelausführung---

357.92 €

1 98 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten-------Verteilersockel (integrierter Fittingtyp)2--4Stapelausführungø 8 × ø 6Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite-

294.73 €

1 98 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten------PFAVerteilersockel (Einschraubtyp)2Rc1/45Stapelausführung---

310.45 €

1 98 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten------PFAVerteilersockel (Einschraubtyp)3Rc3/82Stapelausführung---

340.85 €

1 98 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten-------Verteilersockel (integrierter Fittingtyp)3--2Stapelausführung3/8" × 1/4"Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite-

310.53 €

1 26 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten------PFAVerteilersockel (Einschraubtyp)3Rc3/83Stapelausführung---

311.74 €

1 26 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten------PFAVerteilersockel (Einschraubtyp)3NPT3/83Stapelausführung---

311.74 €

1 26 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten------PFAVerteilersockel (Einschraubtyp)3Rc3/84Stapelausführung---

340.85 €

1 98 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten-------Verteilersockel (integrierter Fittingtyp)3--4Stapelausführungø 12 × ø 10Stecker-

311.74 €

1 26 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten------PFAVerteilersockel (Einschraubtyp)3Rc3/85Stapelausführung---

442.68 €

1 84 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungChemikalienHohe KorrosionsbeständigkeitÖffner[Rc (R)] Rc1/4-PFAVerteilerventil (Einschraubtyp)2------Verriegelung Ausführung

412.90 €

1 84 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungChemikalienHohe KorrosionsbeständigkeitÖffnerNPT1/4-PFAVerteilerventil (Einschraubtyp)2------Verriegelung Ausführung

579.06 €

1 84 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungChemikalienHohe KorrosionsbeständigkeitÖffnerNPT3/88PFAVerteilerventil (Einschraubtyp)3------Nicht Art der Verriegelung (Selbstreset)

579.02 €

1 84 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungChemikalienHohe KorrosionsbeständigkeitÖffner[Rc (R)] Rc3/88PFAVerteilerventil (Einschraubtyp)3------Verriegelung Ausführung

Loading...

  1. 1

Technischer Support