2-Farben-Display Digitaler Drucksensor-Controller Clean Series 10-PSE300 Serie (Teilenummern)

2-Farben-Display Digitaler Drucksensor-Controller Clean Series 10-PSE300 Serie
[10er-Serie Saubere Serie]
• Dieses Produkt kann in einer sauberen Umgebung verwendet werden
• Verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-PSE303
10-PSE303-MLAC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Gerätespezifikationen Option

112.66 €

1 26 Arbeitstage -Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne

132.23 €

1 26 Arbeitstage 0~50Feste SI-EinheitSpannungsversorgung, Ausgangsanschlusskabel / mit Sensoranschlussstecker / Halterung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckregler Sensor, Monitorstruktur Separate Ausführung, Anschlussverbindung Ausgabemethode PNP, offener Kollektor
Analoger Ausgang, Spezifikation Spannung Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85 Anzahl der Eingangspunkte 1
Anzahl der Ausgangspunkte 3 Analoger Spannungsausgang(V) 1 bis 5 V Netzteil-Ausführung DC
Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 Haupteinheits-Material PBT Display Digital
Lampe Verfügbar Erworbene Standards CE IP IP40
Ausgangsspezifikation PNP2-Ausgang + 1 bis 5 V Ausgang Eingang Spezifikationen Keine

Technischer Support