CCC (China Compulsory Certification) zertifizierter Membran-Durchflussschalter der Serie 3C-IFW5 (Teilenummern)

CCC (China Compulsory Certification) zertifizierter Membran-Durchflussschalter der Serie 3C-IFW5
[Was ist der CCC-Standard?]
CCC = China Compulsory Certification (Chinesische Pflichtzertifizierung)
In China wurde das obligatorische Zertifizierungssystem im Einklang mit der WTO-Mitgliedschaft überarbeitet und ein neues obligatorisches Zertifizierungssystem (CCC: China Compulsory Certification) von der General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine of the People's Republic of China (AQSIQ) und der Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (CNCA) angekündigt.
Das neue obligatorische Zertifizierungssystem wurde mit dem Ziel eingeführt, das herkömmliche doppelte Zertifizierungssystem zu vereinheitlichen und ein Zertifizierungssystem in Übereinstimmung mit dem internationalen gemeinsamen Leitfaden zu schaffen.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3C-IFW520-N04-00

Teilenummer
3C-IFW520-N04-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

166.71 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Durchflussrate (Höchstwert)(L/min) 10 ~ weniger als 50 Sensor, Monitorstruktur Integrierte Form
Ausgabemethode Schalter Rohranschluss, Ausführung Innengewinde Leitungsgewinde-Ausführung NPT
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/2 Anzahl der Ausgangspunkte 1 Nenndurchflussbereich(L/min) 10 bis 20
Anschlusskasten Ohne Klemmenkasten (1ab-Kontakt) Lampe Ohne Leuchte

Sie befinden sich auf der Seite für CCC (China Compulsory Certification) zertifizierter Membran-Durchflussschalter der Serie 3C-IFW5, die Teilenummer ist 3C-IFW520-N04-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3C-IFW520-N04-00.

Technischer Support