Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3C-IF301-10-00
Ausführung | Durchflussschalter | Durchflussrate (Höchstwert)(L/min) | 500 ~ weniger als 5000 | Sensor, Monitorstruktur | Integrierte Form |
---|---|---|---|---|---|
Ausgabemethode | Schalter | Rohranschluss, Ausführung | Außengewinde | Leitungsgewinde-Ausführung | Rc |
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1 | Anzahl der Ausgangspunkte | 1 | Nenndurchflussbereich(L/min) | 20 bis 1.500 |
Dichtungsmaterial für Flüssigkeitskontaktteile | NBR | Wasserdichter Modell | Offene Ausführung | Medienberührtes metallisches Teilematerial | Messing•Phosphorbronze |
Sie befinden sich auf der Seite für CCC (China Compulsory Certification) zertifizierter Durchflussschalter Paddel-Durchflussschalter der Serie 3C-IF3, die Teilenummer ist 3C-IF301-10-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3C-IF301-10-00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften