Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11-MDHR3-10E |
11-MDHR3-10R |
11-MDHR3-15E |
11-MDHR3-15R |
22-MDHR3-10R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Offenes Maß L1 (mm) | Geschlossenes Maß L2 (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Umgebung, Anwendungen | Betriebsdruckbereich (MPa) | Anschluss Lage | Typ | Nennmaß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 11 | 8 | 6.5 | 7 | Verfügbar in Reinraumumgebung | 0.2~0.6 | Axiale Seite | Clean Series (Vakuumtyp) | 10 | ||
662.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 11 | 8 | 6.5 | 7 | Verfügbar in Reinraumumgebung | 0.2~0.6 | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | Clean Series (Vakuumtyp) | 10 | ||
689.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 13.5 | 9.5 | - | 13 | Verfügbar in Reinraumumgebung | 0,15~0,6 | Axiale Seite | Clean Series (Vakuumtyp) | 15 | ||
689.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 13.5 | 9.5 | - | 13 | Verfügbar in Reinraumumgebung | 0,15~0,6 | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | Clean Series (Vakuumtyp) | 15 | ||
647.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 11 | 8 | 6.5 | 7 | Verfügbar in Reinraumumgebung / Material auf Kupfer-/Fluorbasis nicht verwendet | 0.2~0.6 | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | Kupferfrei/Fluorfrei/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung (Vakuumtyp) | 10 |
Loading...
Ausführung | Korpus | Informationen zum Greifen | Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter | Anzahl der Finger | 3 Stück |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Zylindrische Form | Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Zusätzliche Funktionen | Hohe Genauigkeit |
Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang | Signalgeber | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Anzahl der Schalter | Ohne |
Länge der Verbindungsleitung | Ohne | Spezifikationen | Mit Magnet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Offenes Maß L1(mm)
Geschlossenes Maß L2(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Umgebung, Anwendungen
Anschluss Lage
Typ
Nennmaß
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften