Parallel öffnendes / schließendes Luftfutter, breite Ausführung, sauber und staubarm 11- / 20- / 22-MHL2 Serie

Parallel öffnendes / schließendes Luftfutter, breite Ausführung, sauber und staubarm 11- / 20- / 22-MHL2 Serie
[11-Serien Clean Series]
• Dieses Produkt kann in einer sauberen Umgebung verwendet werden
• Verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

[Spezifikationen für kupfer- und fluorfreie Produkte der Serie 20
• Es kann in Umgebungen verwendet werden, in denen Kupfer- und Fluormaterialien vermieden werden sollten.
• Die Außenmaße entsprechen denen der Standardprodukte

[22-Serie, kupferfrei / fluorfrei / silikonfrei + staubarm]
• Dieses Produkt kann in Umgebungen verwendet werden, die Einschränkungen für Materialien auf Kupfer-, Fluor- und Silikonbasis aufweisen.
• Die Struktur ist die gleiche wie bei der Clean Series (Fett und Verpackung unterscheiden sich von der Clean Series)

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11-MHL2-10D
11-MHL2-16D
11-MHL2-16D1
11-MHL2-16D2
11-MHL2-20D
11-MHL2-20D2
11-MHL2-25D
11-MHL2-25D2
11-MHL2-32D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Offenes Maß L1
(mm)
Geschlossenes Maß L2
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Hub
(mm)
Anschlussgewinde Ausführung

670.02 €

1 26 Arbeitstage 927214140,15~0,61020M-Gewinde

709.98 €

1 26 Arbeitstage 1148445-0.1~0.61630M-Gewinde

801.81 €

1 26 Arbeitstage 18612645-0.1~0.61660M-Gewinde

824.24 €

1 26 Arbeitstage 22614645-0.1~0.61680M-Gewinde

718.79 €

1 26 Arbeitstage 1389874740.1~0.62040M-Gewinde

1,302.08 €

1 26 Arbeitstage 27817874740.1~0.620100M-Gewinde

984.48 €

1 26 Arbeitstage 1661161311310.1~0.62550M-Gewinde

1,442.05 €

1 26 Arbeitstage 3362161311310.1~0.625120M-Gewinde

1,202.94 €

1 26 Arbeitstage 2201502282280.1~0.63270Rc-Gewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Informationen zum Greifen Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Vierkant (breite) Betriebsmethode Doppeltwirkend Umgebung, Anwendungen Verfügbar in Reinraumumgebung
Zusätzliche Funktionen Nicht im Lieferumfang Hubregulierung Nicht im Lieferumfang Signalgeber Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)
Anzahl der Schalter Ohne Länge der Verbindungsleitung Ohne Typ Saubere Serie

Technischer Support