Parallel öffnendes / schließendes Luftfutter, Standardausführung, sauber und staubarm 11- / 22-MHZ2 Serie

Parallel öffnendes / schließendes Luftfutter, Standardausführung, sauber und staubarm 11- / 22-MHZ2 Serie
[11-Serien Clean Series]
• Dieses Produkt kann in einer sauberen Umgebung verwendet werden
• Verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

[22-Serie, kupferfrei / fluorfrei / silikonfrei + staubarm]
• Dieses Produkt kann in Umgebungen verwendet werden, die Einschränkungen für Materialien auf Kupfer-, Fluor- und Silikonbasis aufweisen.
• Die Struktur ist die gleiche wie bei der Clean Series (Fett und Verpackung unterscheiden sich von der Clean Series)

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11-MHZ2-10D
11-MHZ2-10D2
11-MHZ2-10DN
11-MHZ2-10DN2
11-MHZ2-16D
11-MHZ2-16D2
11-MHZ2-16DN
11-MHZ2-16DN2
11-MHZ2-20D
11-MHZ2-20D2
11-MHZ2-25D2
22-MHZ2-10D
22-MHZ2-20D
22-MHZ2-25D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Offenes Maß L1
(mm)
Geschlossenes Maß L2
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Umgebung, Anwendungen Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Fingerposition/Optionen Typ

420.06 €

1 26 Arbeitstage 15.211.2-9,8Verfügbar in Reinraumumgebung10Grundform (Standardtyp)Clean Series (Vakuumtyp)

420.06 €

1 26 Arbeitstage 15.211.2-9,8Verfügbar in Reinraumumgebung10Durchgangslöcher in Öffnungs-/Schließrichtung (Standardtyp)Clean Series (Vakuumtyp)

420.06 €

1 26 Arbeitstage 9.75.7-9,8Verfügbar in Reinraumumgebung10Grundform (schmaler Typ)Clean Series (Vakuumtyp)

420.06 €

1 26 Arbeitstage 9.75.7-9,8Verfügbar in Reinraumumgebung10Durchgangslöcher in Öffnungs-/Schließrichtung (schmaler Typ)Clean Series (Vakuumtyp)

422.81 €

1 26 Arbeitstage 20.914.94030Verfügbar in Reinraumumgebung16Grundform (Standardtyp)Clean Series (Vakuumtyp)

422.81 €

1 26 Arbeitstage 20.914.94030Verfügbar in Reinraumumgebung16Durchgangslöcher in Öffnungs-/Schließrichtung (Standardtyp)Clean Series (Vakuumtyp)

422.81 €

1 26 Arbeitstage 12.66.64030Verfügbar in Reinraumumgebung16Grundform (schmaler Typ)Clean Series (Vakuumtyp)

422.81 €

1 26 Arbeitstage 12.66.64030Verfügbar in Reinraumumgebung16Durchgangslöcher in Öffnungs-/Schließrichtung (schmaler Typ)Clean Series (Vakuumtyp)

474.29 €

1 26 Arbeitstage 26.316.36642Verfügbar in Reinraumumgebung20Grundform (Standardtyp)Clean Series (Vakuumtyp)

474.29 €

1 26 Arbeitstage 26.316.36642Verfügbar in Reinraumumgebung20Durchgangslöcher in Öffnungs-/Schließrichtung (Standardtyp)Clean Series (Vakuumtyp)

546.11 €

1 26 Arbeitstage 33.319.310465Verfügbar in Reinraumumgebung25Durchgangslöcher in Öffnungs-/Schließrichtung (Standardtyp)Clean Series (Vakuumtyp)

378.13 €

1 26 Arbeitstage 15.211.2-9,8Verfügbar in Reinraumumgebung / Material auf Kupfer-/Fluorbasis nicht verwendet10Grundform (Standardtyp)Kupferfrei/Fluorfrei/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung (Vakuumtyp)

426.63 €

1 26 Arbeitstage 26.316.36642Verfügbar in Reinraumumgebung / Material auf Kupfer-/Fluorbasis nicht verwendet20Grundform (Standardtyp)Kupferfrei/Fluorfrei/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung (Vakuumtyp)

491.27 €

1 26 Arbeitstage 33.319.310465Verfügbar in Reinraumumgebung / Material auf Kupfer-/Fluorbasis nicht verwendet25Grundform (Standardtyp)Kupferfrei/Fluorfrei/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung (Vakuumtyp)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Informationen zum Greifen Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Quadratisch Betriebsmethode Doppeltwirkend Zusätzliche Funktionen Mit Linearführung
Hubregulierung Nicht im Lieferumfang Signalgeber Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) Anzahl der Schalter Ohne
Länge der Verbindungsleitung Ohne

Technischer Support