5-Wege-Magnetventile / Sockelmontage, kompatibel mit wiederaufladbaren Batterien, 25A-VQ2000

5-Wege-Magnetventile / Sockelmontage, kompatibel mit wiederaufladbaren Batterien, 25A-VQ2000
[Akkukompatible Serie]
Um Produktfehler bei der Herstellung von Akkus zu reduzieren, werden keine Materialien verwendet, die Kupfer (Cu) und Zink (Zn) enthalten.
Einige Aluminiumlegierungen und Aluminiumdruckgussmaterialien enthalten geringe Mengen an Kupfer (Cu) und Zink (Zn) als Zusatzelemente.

Dieses Produkt verwendet ein mit niedrigem Taupunkt kompatibles Schmierfett, das bei -70 °C eingesetzt werden kann und die Leistung in Umgebungen mit niedrigem Taupunkt verbessert.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25A-VQ2101-51
25A-VQ2501-51
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Nenndruck
(MPa)

103.11 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftMind. 1000,550.15 bis 0.7

151.97 €

1 26 Arbeitstage Zweifach3-Positionen-Druckzentrale-0,80.2 bis 0.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Krümmerbasis Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung)
Spannung 24 V DC Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Weiche Dichtung Führungs-Luftversorgung intern Manuell Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Ja CE-konform Nicht konform Funktionen Standardausführung
Allgemeine Spezifikationen Keine Schutzgehäuse Staubdicht

Technischer Support