Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-SYJ3243-5M |
10-SYJ3343-5LO-Q |
10-SYJ3343-5MO-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Nenndruck (MPa) | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | CE-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 0.1 bis 0.7 | M-Steckverbinder mit Zuleitung (Länge: 300 mm) | Nicht konform | ||
90.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 0.2 bis 0.7 | L-Stecker, ohne Steckverbinder | CE-konformes Produkt | ||
89.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 0.2 bis 0.7 | M-Stecker, ohne Steckverbinder | CE-konformes Produkt |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | Einheit für Verteilerbefestigung | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Krümmerbasis | Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich / Reinraum | Anzahl der Magnetventile | Zweifach |
Spannung | 24 V DC | Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
Dichtungsart | Weiche Dichtung | Führungs-Luftversorgung | intern | Spule Spezifikationen | Standard |
Manuell | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Ohne Befestigungselement |
Gehäuseoptionen | Hauptventil, gemeinsames Abgasmodell des Pilotventils | Type | Clean Series (Entlastungstyp) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Nenndruck(MPa)
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
CE-konform
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften